Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 24 munkanapok belül

Rubber-tire Polypropylene-rim Wheel EA986MC-8

Rubber-tire Polypropylene-rim Wheel EA986MC-8 EA986MC-8

Cikkszám:

EA986MC-8
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EA986MC-8
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
59.49 €
( 70.79 € )
24 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…205kg
・Shaft dia.…20mm

A cikkszám megerősítésre került