Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
- ( - ) | 8 munkanapok |
[Features]
· Strong type frame with 40 x 60 mm cross section.
[Cautions]
· Select hole drilling after confirming the hole positions and directions, etc., in the catalog.
· Minimum length is 40 mm when one-sided hole drilling is selected.
· Minimum length is 55 mm when two-sided hole drilling is selected.