Megerősítve
  • Surface Treatment
    • Not Provided
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • Surface Treatment (Detailed)
    • Not Provided
  • Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

S45C Round Washer 22H【1 – 800 darab】 (WS22H-S45C-M10)

S45C Round Washer 22H WS22H-S45C-M10

Cikkszám:

WS22H-S45C-M10
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
WS22H-S45C-M10

Surface Treatment

I.D. d

(mm)

Screw Nominal (M)

Thickness T

(mm)

Sales Unit

Surface Treatment (Detailed)

Outer Diameter

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
[Not Provided] N/A
10
10
2
Low Quantity (can be purchased from one)
[Not Provided] N/A
21
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.24 €0.11 €
( 0.13 € )
Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Alapvető információk

[Type (Application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Steel
[Materials]Steel S45C
[Surface Treatment] None, Trivalent Chromate, Uni-Chromate Plating, Zinc Plating, Chromate Plating
[Inner Diameter d (mm)] 8 10 13 15 17 19 21 23 25 28 39 66 70
[Nominal Thread (M)] 8 10 13 15 17 19 21 23 25 28 39 66 70
[Thickness t (mm)] 1.6 2 2.5 3 4 6 9
[Sales Unit] Individual (Available for Purchase as 1pc), Box and Packaging.
[Surface Treatment](Details) None, Trivalent White, Uni-Chromate Plating, Hot-Dip Galvanizing, Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate
[Outer Diameter (mm)] 17 21 24 28 30 34

A cikkszám megerősítésre került