Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Load Capacity(N)
  • Length(mm)
  • Load Resistance(N)
  • Joint Ball Shape
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 13 munkanapok belül
    • 14 munkanapok belül
  • 3D Bracket Combination Product, 66 Type

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Load Capacity

    (N)

    Length

    (mm)

    Load Resistance

    (N)

    Collar

    Joint Ball Shape

    Minimális rendelési mennyiség
    185
    90
    185
    White
    Short
    1 darab
    132
    120
    132
    Black
    Long
    1 darab
    132
    120
    132
    White
    Long
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    93.71 €47.79 €
    ( 56.87 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    100.81 €
    ( 119.96 € )
    14 munkanapok
    100.81 €
    ( 119.96 € )
    13 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A free-use type that is refracted at two locations.

    [Features]
    · Combine the joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
    · A free-use type that is refracted at two locations