Szűrési feltételek
  • Wrench Flats(mm)
  • Length L(mm)
  • The Position of Scale
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Square bars / stainless steel / scale / SSSEC, SSSEL, SSSER (SS08150SER)

Cikkszám:

SS08150SER
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SS08150SER

Wrench Flats

(mm)

Length L

(mm)

The Position of Scale

Minimális rendelési mennyiség
8
200
Rightward direction
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
63.27 €
( 75.29 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Rigid and resistant to bending and vibration. It is a square shaft with a standard size scale.