Megerősítve
  • Outer Diameter(mm)
  • Material
  • Wire diameter(mm)
  • Number of Coils (Length 100 mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Continuous Length Spring (2528)

Continuous Length Spring 2528

Cikkszám:

2528
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
2528

Outer Diameter

(mm)

Material

Wire diameter

(mm)

Number of Coils (Length 100 mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
16
JIS-SWP-B
2
50
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
43.45 €
( 51.71 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Free Length (mm)] 500
[Outer diameter (mm)] 4 6 8 10 12 16 20 26
[Materials] SUS304WPB SWP-B
[Internal diameter (mm)] 0.26 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.6 3.2 Turns (Length: 100 mm) 31 38 50 62 83 100

A cikkszám megerősítésre került