Szűrési feltételek
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Chu Co-Flow Spaghetti Tube, PTFE Tube (Inch Size Type)

Cikkszám:

TUF-100-4.35X6.35-10M
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
TUF-100-4.35X6.35-10M
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
102.72 €
( 122.24 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Fluororesin tube with excellent heat resistance, chemical resistance, non-viscous properties, and electrical insulation properties.

[Features]
· Thin tubular product made of various fluororesins.
· Product has superior heat resistance, non-viscous, chemical resistance, and electrical insulation properties, and is used in various industries