Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Main Body Screw Shaft Diameter M(mm)
  • Main Body Thread Length(mm)
  • Main Body Material
  • Main Body Surface Treatment
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • stopper bolts / hexagon socket at head / regular thread / domed stop face at head / stainless steel / black oxided / 40-45 HRC / SSB-B (SSB-M4X15-B)

    Cikkszám:

    SSB-M4X15-B
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SSB-M4X15-B

    Main Body Screw Shaft Diameter M

    (mm)

    Main Body Thread Length

    (mm)

    Main Body Material

    Main Body Surface Treatment

    Minimális rendelési mennyiség
    4
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    Black Oxide (Black)
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3.40 €
    ( 4.05 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Hex head section has spherical surface.
    · The spherical surface is hardened.
    · Superior wear resistance.
    · Lock nuts are included with all products.
    · Material / finishing: main body: S45C with hardened spherical surface 45HRC-) SSB-B with ferrosoferric black oxide coating SSBS-B with hardened spherical surface. 40HRC-).
    · Nut: SSB-B with SS400 trivalent chromate processing SSBS-B is SUS304