Szűrési feltételek
  • Outer Diameter D(φ)
  • Height L1(mm)
  • Stroke(mm)
  • Full length B(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Long Stroke Sponge Type VPD One-Touch Fitting without Cover

Cikkszám:

Befejezetlen: 12 javaslat található.
Mennyiség:

Termékadatok

Dimensions

Long Stroke Sponge Type VPD One-Touch Fitting without Cover

Standard Table

Model CodePad O.D.
ød
Tube O.D.
øD
BL1L2E1E2Tube End
C
Stroke
S
Spring Force
(N)
Connection
Config. Code
VPOD10-20S[5]-6J10671.19.55920.94111.7201.5~4.9-M6
VPOD10-30S[5]-6J84.17254301.1~4.8
VPOD10-40S[5]-6J97.18567401.0~4.5
VPOD10-50S[5]-6J110.19880500.9~4.5
VPOD15-20S[5]-6J1571.19.55941201.5~4.9
VPOD15-30S[5]-6J84.17254301.1~4.8
VPOD15-40S[5]-6J97.18567401.0~4.5
VPOD15-50S[5]-6J110.19880500.9~4.5
VPOD20-20S[5]-6J2077.115.56541201.5~4.9
VPOD20-30S[5]-6J90.17854301.1~4.8
VPOD20-40S[5]-6J103.19167401.0~4.5
VPOD20-50S[5]-6J116.110480500.9~4.5
VPOD25-20S[5]-6J2577.115.56541201.5~4.9
VPOD25-30S[5]-6J90.17854301.1~4.8
VPOD25-40S[5]-6J103.19167401.0~4.5
VPOD25-50S[5]-6J116.110480500.9~4.5
VPOD30-20S[5]-6J3077.115.56541201.5~4.9
VPOD30-30S[5]-6J90.17854301.1~4.8
VPOD30-40S[5]-6J103.19167401.0~4.5
VPOD30-50S[5]-6J116.110480500.9~4.5
VPOD35-20S[5]-6J3589.62877.541201.5~4.9
VPOD35-30S[5]-6J102.690.554301.1~4.8
VPOD35-40S[5]-6J115.6103.567401.0~4.5
VPOD35-50S[5]-6J128.6116.580500.9~4.5
VPOD50-20S[5]-6J5089.62877.541201.5~4.9
VPOD50-30S[5]-6J102.690.554301.1~4.8
VPOD50-40S[5]-6J115.6103.567401.0~4.5
VPOD50-50S[5]-6J128.6116.580500.9~4.5

Units: mm

  • *[5]: Replaced with Pad rubber material code. Refer to the catalog for information on pad rubber material.
  • *Tightening torque of a pad holder fixing bulkhead nut is 4.5~6 N·m.

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer Diameter D

(φ)

Height L1

(mm)

Springs Power

(N)

Stroke

(mm)

Full length B

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
10
9.5
0.9 to 4.5
50
110.1
1 darab
15
9.5
1.1 to 4.8
30
84.1
1 darab
20
15.5
1.5 to 4.9
20
77.1
1 darab
20
15.5
1.1 to 4.8
30
90.1
1 darab
20
15.5
1.0 to 4.5
40
103.1
1 darab
25
15.5
1.5 to 4.9
20
77.1
1 darab
25
15.5
1.1 to 4.8
30
90.1
1 darab
30
15.5
1.1 to 4.8
30
90.1
1 darab
30
15.5
1.0 to 4.5
40
103.1
1 darab
35
28
0.9 to 4.5
50
128.7
1 darab
50
28
1.5 to 4.9
20
89.7
1 darab
50
28
0.9 to 4.5
50
128.7
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
36.10 €
( 42.96 € )
10 munkanapok
34.73 €
( 41.33 € )
10 munkanapok
36.10 €
( 42.96 € )
10 munkanapok
37.01 €
( 44.04 € )
10 munkanapok
37.94 €
( 45.15 € )
10 munkanapok
37.01 €
( 44.04 € )
10 munkanapok
37.94 €
( 45.15 € )
10 munkanapok
39.31 €
( 46.78 € )
10 munkanapok
40.21 €
( 47.85 € )
10 munkanapok
66.43 €
( 79.05 € )
10 munkanapok
71.01 €
( 84.50 € )
10 munkanapok
73.75 €
( 87.76 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.