Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
26.45 € ( 31.48 € ) | 5 munkanapok |
29.03 € ( 34.55 € ) | 5 munkanapok |
29.01 € ( 34.52 € ) | 5 munkanapok |
33.86 € ( 40.29 € ) | 5 munkanapok |
33.72 € ( 40.13 € ) | 5 munkanapok |
33.09 € ( 39.38 € ) | 5 munkanapok |
A 5-piece pack product of taper type diamond electrodeposited files. [C-Value]
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model Number | Shape | Type | Particle Size (#) | Total Length L (mm) | Diamond Part ℓ (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Quantity/ Pack |
DTYL-A-150 | Flat | A | 150 | 180 | 40 | 2.5 | 0.3 ~ 2.0 | 5 |
DTYL-A-200 | 200 | |||||||
DTYL-A-400 | 400 | |||||||
DTYL-B-150 | B | 150 | 50 | 4 | ||||
DTYL-B-200 | 200 | |||||||
DTYL-B-400 | 400 | |||||||
DTYL-C-150 | C | 150 | 6 | |||||
DTYL-C-200 | 200 | |||||||
DTYL-C-400 | 400 | |||||||
DTYL-D-150 | D | 150 | 8 | |||||
DTYL-D-200 | 200 | |||||||
DTYL-D-400 | 400 |