Szűrési feltételek
  • Total Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 11 munkanapok belül

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz

    Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Total Length L

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Thickness T

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    100
    6
    0.4
    1 darab
    100
    10
    0.8
    1 darab
    150
    8
    1
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    27.95 €
    ( 33.26 € )
    5 munkanapok
    22.36 €
    ( 26.61 € )
    11 munkanapok
    31.13 €
    ( 37.04 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    Flat grinding stone designed for finishing copper and aluminium.
    [Application]
    Ideal for polishing high hardness steel up to 57 HRC and aluminium.

    Specifikációk és ár

    Specifications

    Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image

    Model NumberThickness
    T
    Width
    W
    Total Length
    L
    Heat Resistant
    Temperature
    XBCAR
    (#1200 Equivalent: Red)
    0.44100150 °C
    6100
    0.54 100
    150
    6100
    150
    10100
    150
    0.84 100
    150
    6 100
    150
    10100
    150
    11100
    2100
    4100
    150
    6100
    150
    8100
    150
    10100
    150
    1.54 100150 °C
    150
    6100
    150
    10 100
    150
    2.04 100
    150
    6 100
    150
    10100
    150
    3.04100
    150
    6100
    150
    10100
    150

    [ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
    The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

    [ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.