Megerősítve
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 11 munkanapok belül

Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent

Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent XBCAL-0.5-6-100

Cikkszám:

XBCAL-0.5-6-100
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Vázlatrajz

    Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    XBCAL-0.5-6-100
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    22.61 €
    ( 26.91 € )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    Flat grinding stone designed for finishing copper and aluminium.
    [Application]
    Ideal for polishing high hardness steel up to 57 HRC and aluminium.

    Specifikációk és ár

    Specifications

    Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent:Related Image
    Model NumberThickness
    T
    Width
    W
    Total Length
    L
    Heat Resistant
    Temperature
    XBCAL
    (#300 Equivalent: Red Brown)

    0.54100150 °C
    150
    6100
    150
    10100
    150
    0.84100
    150
    6100
    150
    10100
    150
    11100
    2100
    4100
    150
    6100
    150
    8100
    150
    10100
    150
    1.54 100
    150
    6100
    150
    10100
    150
    2.04 100
    150
    6 100
    150
    10100
    150
    3.04100
    150
    6100
    150
    10100
    150

    [ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

    Jellemzők és használati példák

    More Information


    This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
    The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

    [ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more. 

    A cikkszám megerősítésre került