Megerősítve
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Flute Length (l)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular (ASPM-CR-EM4R12-R2)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular ASPM-CR-EM4R12-R2

Cikkszám:

ASPM-CR-EM4R12-R2
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Vázlatrajz

    AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ASPM-CR-EM4R12-R2

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    R Size

    (mm)

    Flute Length (l)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    12
    2
    40
    97
    12
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    75.03 €
    ( 89.29 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    -Regular blade length, 4-edged, with cutting edge radius
    -The coating has high oxidation resistance and high hardness and achieves long life. Effective in high speed machining and dry machining as coating properties
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application procedures, range of services, prices, etc.

    Specifikációk és ár

    Specifications

    AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

    Model Number   Radius
    R
    (Selection)
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Outer Diameter
    D
    ASPM-CR-EM4R 10 1 2 34 84 10
    12 1 2 3 40 97 12
    16 1 2 48 108 16
    20 1 2 3 56 122 20
    25 2 3 5 68 144 25


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    A cikkszám megerősítésre került