Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Wiring Components
Tubes
General Purpose Tubes
General-Purpose Vinyl Tube (For elliptical and mark tubes)
RBT-3658-10
Megerősítve
Mindent töröl
Minimum Inner Diameter Ø(mm)
1.7
Törlés
Maximum Inner Diameter Ø(mm)
3.6
Törlés
Total Length(m)
10
Törlés
Thickness(mm)
1.18
Törlés
Becsült szállítási napok
Minden
5 munkanapok belül
MISUMI
General-Purpose Vinyl Tube (For elliptical and mark tubes) (RBT-3658-10)
Katalógus
Cikkszám:
RBT-3658-10
Törlés
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Loading...
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
RBT-3658-10
Minimum Inner Diameter Ø
(mm)
Maximum Inner Diameter Ø
(mm)
Total Length
(m)
Thickness
(mm)
RoHS
?
Minimális rendelési mennyiség
1.7
3.6
10
1.18
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
8.27 €
(
9.84 €
)
5 munkanapok
1
A cikkszám megerősítésre került