Szűrési feltételek
  • Required Inner Diameter Size(mm)
  • Required Thickness(mm)
  • Standard Inner Diameter Ø(mm)
  • Thickness(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 11 munkanapok belül

Heat Resistant Silicone Tube (Glass Braiding, Silicone Rubber)【10 darab】

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékspecifikációk

    Specification Table

    ■ Specification Table
    ModelColorInternal Diameter (mm)Silicone Rubber Tube Wall Thickness (mm)Glass Braiding Thickness
    (mm)
    Weight
    (g/m)
    StandardToleranceStandardTolerance
    HST10-1White1.00−0.1 to +0.20.40±0.08Approximately 0.204.6
    HST10-22.00−0.2 to +0.36.8
    HST10-33.000.5011.8
    HST10-44.00−0.2 to +0.40.60±0.10Approximately 0.2515.5
    HST10-55.00Approximately 0.3021.5
    HST10-66.000.80±0.1230.0
    HST10-88.00−0.3 to +0.540.0
    HST10-1010.00−0.5 to +1.048.0
    ■ Overall length 500 mm (20 pcs incl.) 
    ModelTypePack
    Amount Of Content
    HST10-1CUTPACK-500500 mm
    ×20 pcs
    HST10-2
    HST10-3
    HST10-4
    HST10-5
    HST10-6
    HST10-8
    HST10-10
     

    Overview of Specifications

    ■ Dielectric Breakdown Voltage (Reference Data)
    Silicone Rubber Tube Wall Thickness
    (mm)
    Minimum Dielectric Breakdown Voltage (kV)
    Room TemperatureHigh Temperature
    0.44.703.50
    0.55.504.00
    0.78.006.00
    1.010.708.00
    1.516.0012.00
    2.020.0015.00
    2.0 or more
    Basic Characteristics
    MaterialFrom the inside
    - Silicone Rubber
    - Alkali-Free Glass Braiding
    - Silicone Varnish
    ColorWhite
    Heat Resistant Temperature180°C
    Rated VoltageNo guaranteed data (Reference value: 600 V)

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Required Inner Diameter Size

    (mm)

    Required Thickness

    (mm)

    Standard Inner Diameter Ø

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    1.0
    0.4
    1
    0.4
    10
    1 csomag

    10 darab

    2.0
    0.4
    2
    0.4
    -
    1 csomag

    10 darab

    3.0
    0.5
    3
    0.5
    10
    1 csomag

    10 darab

    4.0
    0.6
    4
    0.6
    10
    1 csomag

    10 darab

    5.0
    0.6
    5
    0.6
    10
    1 csomag

    10 darab

    6.0
    0.8
    6
    0.8
    10
    1 csomag

    10 darab

    8.0
    0.8
    8
    0.8
    10
    1 csomag

    10 darab

    10.0
    0.8
    10
    0.8
    10
    1 csomag

    10 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    14.02 €
    ( 16.68 € )
    5 munkanapok
    20.23 €
    ( 24.07 € )
    11 munkanapok
    28.11 €
    ( 33.45 € )
    5 munkanapok
    32.65 €
    ( 38.85 € )
    5 munkanapok
    36.81 €
    ( 43.80 € )
    5 munkanapok
    46.08 €
    ( 54.84 € )
    5 munkanapok
    67.02 €
    ( 79.75 € )
    5 munkanapok
    88.34 €
    ( 105.12 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Three-layer silicone tube with excellent flame retardancy and electrical insulation. It also has excellent mechanical strength against scratches and cuts, etc.


    ● Superior mechanical strength for protection from cuts and scratches.
    ● Silicone rubber interior for superior electrical insulation.
    ● Flame retardant (not yet flame-retardant certified).
    ● NISSEI ELECTRIC LIKAL Tubing (HST-10 Series).