Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools MSHT-A03

Cikkszám:

MSHT-A03
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékspecifikációk

    Specifications

    Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

    ModelCompatible
    Series
    Compatible
    Contacts
    Contact
    Type
    Compatible WireWeight
    (g)
    AWGConductor Section Area mm2Coating Outer Diameter (MAX)
    MSHT-A03Commercial
    MATE-N-
    LOK
    60618-1Male (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5600
    60620-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3
    60617-1Female (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5
    60619-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3

    ■Blade type guide
    Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

    More Information

    Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

    Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    MSHT-A03
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    265.78 €
    ( 316.28 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] A crimping tool specifically for TE's MATE-N-LOK series commercial connectors. -This single tool allows crimping of target contacts in sizes AWG24 to 14.


    ● A dedicated crimping tool for the commercial MATE-N-LOK series connectors.
     
    · It can only crimp compatible contacts.
    · Tools developed for proto-model protection work.
    For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
    · A die-integrated tool.
    · This tool cannot be calibrated.
    A cikkszám megerősítésre került