Megerősítve
  • Nominal Screw Dia. 1
  • Length L(mm)
  • Cracking Pressure
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Point Nozzles / Back Flow Check Type (PNZCV2-30-0.1)

Cikkszám:

PNZCV2-30-0.1
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Point Nozzles/Back Flow Check Type:Related Image

TypeMaterial
Pipe, Ball, Body, WasherSpringO-RingE-Ring
PNZCVEN 1.4305 Equiv.JIS-SWP-ANitrile RubberSpring Steel

Specifications

Part Number-L-Cracking Pressure (MPa)
PNZCV1-30-0.1
Part NumberL SelectionCracking Pressure (MPa)dTUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~910~2930~50
PNZCV1100.05
0.1
0.2
3R1/8    
30
50
210R1/4    
30
50
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
PNZCV2-30-0.1

Nominal Screw Dia. 1

Length L

(mm)

Cracking Pressure

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
2(R1/4)
30
0.1
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
33.37 €
( 39.71 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Vázlat és specifikációk

Example of Use

Point Nozzles/Back Flow Check Type:Related Image
A cikkszám megerősítésre került