Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Thread Nominal M(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • 5 Series / Post-Assembly Insertion Short Nuts【1 – 100 darab】

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    5 Series/Post-Assembly Insertion Short Nuts:Related Image

    PartMaterialSurface Treatment
    Main BodyEN 1.0301 Equiv.Trivalent Chromate
    Wing PartEN 1.4319 Equiv.-

    Specifications

    Part Number-M
    HNTAJ5-5
    Part NumberMHNTAJ5PACK-HNTAJ5
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 499 pc(s).500~749750~9991000~15001 pkg.2~45~910~20
    HNTAJ5
    PACK-HNTAJ5
    345
    100 pcs. per package

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Thread Nominal M

    (mm)

    Sale Type

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    M3
    Single Item
    10
    1 darab
    M4
    Single Item
    10
    1 darab
    M5
    Single Item
    10
    1 darab
    M3
    Bulk Packages
    10
    1 csomag

    100 darab

    M4
    Bulk Packages
    10
    1 csomag

    100 darab

    M5
    Bulk Packages
    10
    1 csomag

    100 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.57 €
    ( 0.68 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.57 €
    ( 0.68 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.57 €
    ( 0.68 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    44.08 €
    ( 52.46 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    44.08 €
    ( 52.46 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    44.08 €
    ( 52.46 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk


    It can be installed in a space-saving manner. Compared to the post-assembly insert nut HNTAP, the overall length is shorter, so it is effective when attaching sensors and small accessories one after another.