Cikkszám:
javaslat található.Counterbored Hole
Bottom Mount
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | |
Counterbored Hole | Bottom Mount | ||
HBNTB | HBNUB | S45CEquiv. | Black Oxide |
HBNTS | HBNUS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Part Number | - | W | - | H |
HBNTB10 HBNUS12 | - - | W8 W12 | - - | H20 H35 |
Part Number | W 1mm Increment | H 1mm Increment | A | P | B | C | S | d1 | d | h | Unit Price | ||
Type | DH7 | HBNTB | HBNTS | ||||||||||
Counterbored Hole HBNTB HBNTS | 4 | 4~12 | 12~20 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
5 | |||||||||||||
6 | 6~12 | 14~25 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
8 | 17~25 | 8 | |||||||||||
10 | 17~30 | 10 | |||||||||||
12 | 10~20 | 22~35 | 28 | 14 | 12 | 5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
13 | 22~35 | 13 | |||||||||||
14 | 12~22 | 26~40 | 32 | 16 | 14 |
Part Number | W 1mm Increment | H 1mm Increment | A | P | B | C | S | M | Unit Price | ||
Type | DH7 | HBNUB | HBNUS | ||||||||
Bottom Mount HBNUB HBNUS | 4 | 4~12 | 15~20 | 16 | 10 | 4 | 3 | 10 | M3 | ||
5 | |||||||||||
6 | 6~12 | 20~35 | 20 | 12 | 6 | 4 | 12 | M4 | |||
8 | 8 | ||||||||||
10 | 10 | ||||||||||
12 | 10~20 | 30~45 | 28 | 14 | 12 | 5 | 14 | M5 | |||
13 | 13 | ||||||||||
14 | 12~22 | 32 | 16 | 14 |
D | HBNTB Type | HGCCB Type (P.1582) | HGCTB Type (P.1583) | ||||||||
Vertical | Horizontal | Installation Footprint | Vertical | Horizontal | Installation Footprint | Reduction Ratio | Vertical | Horizontal | Installation Footprint | Reduction Ratio | |
4 | 16 | 16 | 256 | 12 | 25 | 300 | -15% | 28 | 28 | 784 | -67% |
5 | 16 | 16 | 256 | 19 | 32 | 608 | -15% | 32 | 32 | 1024 | -75% |
6 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -40% | 32 | 32 | 1024 | -61% |
8 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -34% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
10 | 20 | 20 | 400 | 22 | 32 | 704 | -43% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
12 | 28 | 28 | 784 | 22 | 38 | 836 | -6% | 45 | 45 | 2025 | -61% |
13 | 28 | 28 | 784 | 25 | 38 | 950 | -17% | 50 | 50 | 2500 | -69% |
14 | 32 | 32 | 1024 | 30 | 50 | 1500 | -32% | 50 | 50 | 2500 | -59% |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |
- ( - ) | 9 munkanapok |