Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment | Pad | |||
FSSF | FSST | FSSC | FSSG | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | - |
FSSM | EN 1.7220 Equiv. | Black Oxide Coating | White Polyacetal | |||
FSSU | Free-cutting Brass (EN CW614N Equiv.) | |||||
FSSFS | FSSTS | FSSGS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | |
FSSMS | White Polyacetal | |||||
FSSUS | Free-cutting Brass (EN CW614N Equiv.) |
Part Number | - | L |
FSSTS6 | - | 100 |
Part Number | L 1mm Increment | B | C (Min.) | d (Max.) | S ( )with Plastic / Brass Pad | b (Dog Point) | |||||
Type | M | Flat End | Cone Point | Cup Point | Dog Point | with Plastic / Brass Pad | |||||
FSSF (Flat End) FSSFS (Flat End, Stainless Steel) FSST (Cone Point) FSSTS (Cone Point, Stainless Steel) FSSC (Cup Point) FSSG (Dog Point) FSSGS (Dog Point, Stainless Steel) FSSM FSSMS (Plastic Pad) FSSU FSSUS (Brass Pad) | 5 | 20~250 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
8 | 20~400 | 4.0 | 5 | 5.5 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
10 | 5.0 | 6 | 7 | 2.5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
12 | 6.0 | 8 | 8.5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | ||
16 | 8.0 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | ||
20 | 10.0 | 12 | 15 | 5 | 14 | 12 | 13 | 3 | 11 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |
- ( - ) | 7 munkanapok |