Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Tengelykapcsolók – Alapvető tudnivalók és alkalmazási területek
Tengelykapcsolók típusai és kiválasztása
Ez a blogcikk bemutatja, hogyan működnek a tengelykapcsolók, és hogy napjainkban milyen különböző típusaik használatosak.
Mi az a tengelykapcsoló?
A tengelykapcsoló egy mechanikus alkatrész, amely kapcsolatot hoz létre vagy szakít meg a gép két forgó alkatrésze között.
A tengelykapcsolókat számos gépben és rendszerben használják az energiaátvitel vezérlésére és felügyeletére. A tengelykapcsoló továbbíthatja a meghajtó forgómozgását a csatlakoztatott tengelyre, vagy szükség esetén megszakíthatja azt. A forgótengelyekkel kapcsolatos további információkért olvassa el itt a gépészetben használt tengelytípusokról szóló cikkünket.
Különböző típusú tengelykapcsolók léteznek, pl. tárcsás tengelykapcsolók, Oldham-tengelykapcsolók vagy hasított tengelykapcsolók, amelyek mindegyike különböző tulajdonságokkal rendelkezik, és különböző alkalmazásokhoz használatos. A megfelelően beállított és karbantartott tengelykapcsoló nagy jelentőséggel bír a gépek megbízhatósága és teljesítménye szempontjából. Fő funkciójukon, az erőátvitelen kívül a tengelykapcsolók a kialakítástól függően használhatók az axiális, radiális és szögbeli tengelyeltérések kompenzálására, vagy a mechanikai rendszerekben jelentkező ütések csökkentésére.
Hogyan működik a tengelykapcsoló, és milyen típusú tengelykapcsolók léteznek?
A tengelykapcsolók a gépgyártásban széles körben elterjedt és gyakran használt alkatrészek. A tengelykapcsolók leggyakoribb típusai a következők:
- Tárcsás tengelykapcsolók
- Pofás tengelykapcsolók
- Hasított tengelykapcsolók
- Csőmembrános tengelykapcsolók
- Tengelycsatlakozók
- Merev tengelykapcsolók
- Oldham-tengelykapcsolók
Az alkalmazástól függően különböző típusú tengelykapcsolók használhatók a mechanikus rendszerekben.
Tárcsás tengelykapcsoló
A tárcsás tengelykapcsolók nagy nyomatékot képesek továbbítani két tengely között, nagy hatékonysággal. A tárcsás tengelykapcsolók egy vagy két tárcsával rendelkező változatként kivitelezhetők, amelyeken keresztül a nyomaték a hajtótengelyről a hajtott tengelyre kerül. Ezeket a holtjátékmentes jelleg és a kifejezett torziós merevség jellemzi, és jól használhatók szervomotorokban szervokuplungként. A kialakítástól függően a tárcsacsatlakozók kompenzálhatják a kis radiális és szögbeli eltéréseket. Vásároljon tárcsás tengelykapcsolókat a MISUMI webáruházában.
Pofás tengelykapcsoló
A pofás tengelykapcsoló nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz alkalmas. Gyakran elasztomer tengelykapcsolóként tervezik, amelyben a két tengelyvég körmös gyűrűi közé egy műanyag korongot helyeznek. Ez lehetővé teszi az ütések és rezgések csillapítását. Az elasztomer tengelykapcsolóként való használat további előnye a két csatlakoztatott tengely közötti elektromos szigetelés. Fedezze fel most a MISUMI webáruházában található pofás tengelykapcsolók széles választékát.
Oldham-csatlakozó
Az Oldham-tengelykapcsolók nagy nyomatékot továbbítanak két tengely között, és nagyon nagy a megengedett eltérési tartományuk. A két rész között műanyag kereszttárcsákkal rendelkező szerkezetüknek köszönhetően képesek kompenzálni a nagy fokú radiális és szögbeli eltolódást. Ez különösen alkalmassá teszi őket olyan esetekben, amikor reaktív erők lépnek fel. Szerezze be Oldham-tengelykapcsolóit most a MISUMI webáruházában.
Hasított tengelykapcsoló
A hasított tengelykapcsolók torziósan merev tengelykapcsolók, amelyek holtjátékmentes jellegük és torziós merevségük miatt jól használhatók szervomotorokkal. A hasítékok miatt ez a típusú tengelykapcsoló kis mértékben képes kompenzálni az axiális, radiális és szögbeli eltolódást. A hasított tengelykapcsolók különösen alkalmasak léptetőmotorokban való használatra, mivel holtjátékmentesen integrálhatók a szerkezetbe. Látogasson el a MISUMI webáruházába, és vásároljon kiváló minőségű hasított tengelykapcsolókat.
Csőmembrános tengelykapcsoló
A csőmembrános tengelykapcsolók gumi- vagy fémmembránnal továbbítják a forgást a két tengely között. Jellemzőjük, hogy lehetővé teszik a holtjátékmentes erőátvitelt, ugyanakkor kompenzálják a tengely- és szögeltérést. A csőmembrános tengelykapcsolók ezért alkalmasak léptetőmotorokban való használatra. Ne szalassza el a lehetőséget: vásároljon csőmembrános tengelykapcsolókat a MISUMI webáruházában.
Merev tengelykapcsoló
A merev vagy torziósan merev tengelykapcsolók állandó illesztést tartalmaznak. Ezeket a holttérmentesség és a nagy torziós merevség jellemzi, ezért szervomotorokban használhatók. Mivel a merev tengelykapcsolók nem tudják kompenzálni a tengely helytelen beállítását, a tengelyek megfelelő középre állítása szükséges.
| Kapcsolási jellemzők | Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kialakítás | Visszaesés elleni védelem | Nagy nyomaték | Megengedett radiális eltolás Megengedett szögeltolás |
Szervomotorok | Léptetőmotorok Kompakt szervó |
Univerzális |
| Tárcsa | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ❌ |
| Oldham | ❌ | ✓✓ | ✓✓ | ❌ | ❌ | ✓✓ |
| Hornyolt | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ❌ |
A következő példa a megfelelő tengelykapcsoló és a hozzá tartozó megfelelő alkatrészszámok kiválasztásának menetét ismerteti.
Alkalmazási példa:
- Hajtómotor: Szervomotor meghajtás oldali golyóscsavarral
- Forgatási irány: Fordított forgás 3000 fordulat/perc sebességgel
- Radiális eltérés: 0,1 mm
- Szögeltérés: 1°
- Axiális eltérés: 0,1 mm
- Tengelyfurat átmérője a motor oldalán: 14 mm
- A tengelyfurat átmérője a golyóscsavaros oldalon: 15 mm
- A tengelykapcsoló teljes hossza: 60 mm vagy kevesebb
- Válassza ki a motortípusnak és az alkalmazásnak megfelelő tengelykapcsolót. A fent leírt meghajtóegységhez holtjátékmentes tengelykapcsolóra van szükség, amely radiális, és lehetővé teszi a szögbeli eltolódást. A fenti, egyszerű tengelykapcsoló-kiválasztási séma alapján: tárcsás tengelykapcsoló CPDW.
- Számítsa ki a tengelykapcsoló kompenzációs nyomatékát. Feltétel: A szervomotor maximális nyomatéka 3,0 Nm, a szervomotor névleges nyomatéka pedig 1,0 Nm. Ha a kompenzációs forgatónyomatékot 2,0 kompenzációs tényezővel (referenciaérték) számítja ki, 6 Nm vagy nagyobb megengedhető forgatónyomaték szükséges. Ennek a követelménynek a CPDW40 verzió felel meg.
- Ellenőrizze a tengelykapcsoló tűrését. A 2. lépésben kiválasztott verzió megfelel a szükséges radiális, axiális és szögtűréseknek.
- Válassza ki a tengelyfuratot. A szükséges 14 és 15 mm-es tengelyfuratok egyaránt megvalósíthatók a kiválasztott verzióval. Ez azt eredményezi, hogy az adott cikk megjelölésében a „14” a d1 tengelyfuratot, a „15” pedig a d2 tengelyfuratot fogja jelölni.
- Válassza ki a tengelycsatlakozás módját. Ezzel a tengelykapcsoló-változattal csak szorítóval megvalósított rögzítési módszer áll rendelkezésre. Ezért nincs szükség kiválasztásra.
- A méretek végső áttekintése A kiválasztott tengelykapcsoló teljes hossza 49,4 mm, amely a 60 mm-es vagy annál kisebb követelmény megengedett tartományán belül van. A végső cikkszám tehát a CPDW40-14-15.
Tengelycsatlakozók minden célra
A MISUMI minden célra kínál megfelelő tengelykapcsolókat. A konfigurációs lehetőségek széles választékának köszönhetően az összes tengelykapcsoló-típus az adott alkalmazáshoz igazítható. A tengelykapcsoló főteste és egyéb alkatrészei kiváló minőségű anyagokból, például alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készülnek, és megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak.
A szerelvény alkatrészeinek összeállítása
A MISUMI Configurator konfigurációs eszköz segítségével szabadon konfigurálhatja a csapágyakat, tengelyeket és egyéb alkatrészeket.
Válassza ki a komponensek típusát, és állítsa be a kívánt tűréseket.