Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák – Anyagok és formák
A távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák fontos elemei a csatlakozásnak és a tervezőmérnöki megoldásoknak. Több feladatot is ellátnak: A távtartók elosztják az eseti erőket, biztonságos komponensek, és a precíziós beállításokhoz szükségesek. A klasszikus fémalátétek mellett ez a cikk más speciális formákat és konfigurációs lehetőségeket, például a kerek lemezeket is ismerteti.
Távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák
A távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák, más néven távtartó perselyek, elsősorban távtartóként működnek a megadott pozícióhoz képest. A távtartó hüvelyeket és távtartó tárcsákat általában a hüvely vagy a tárcsa belső átmérőjén keresztül bevezetett csavarral rögzítik. Általában nem sajtoltak, mint egyébként a fémalátéteknél megszokott (további információk itt találhatók), hanem hengeralakúak és pontos hosszúságúak. A hossztűrés (vagy pontossági osztály) ± 0,01 mm. A nagy pontosságuknak köszönhetően néhányuk csapágyperselyként is használható a gördülőcsapágyakhoz.
A távtartó hüvelyek egyik alkalmazási példája a tengelyben való használatuk:
A távtartó hüvely vagy a távtartó tárcsa rugólemezként is használható, például tartóként vagy ütközőként a kompressziós rugóhoz.
A különböző típusú tengelyrögzítésekkel és tengelyvégekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a „Lineáris tengelyek: Tengelyvégek és lineáris tengelyrögzítési lehetőségek” című cikket.
Kerek lemezek
A kerek lemezek kerek fémtárcsák, amelyek furatai vastagabbak, mint az alátétek vagy távtartó tárcsák, és nagyobb átmérőjűek. Ezek pl. végalátétként használatosak a tengelyvezetőkben a rögzítéshez vagy befogáshoz. Ebből a célból azt javasoljuk, hogy ezeket olyan alkalmazásokban használja, amelyek nagy pozicionálási pontosságot és rögzítést igényelnek. A tengelyvégi alátétekként a kerek lemezek a mechanikai sérülésekkel szembeni védelmet is ellátják, és megakadályozzák a szennyeződés vagy por bejutását. A kerek lemezek különösen alkalmasak nagy terhelésű alkalmazásokban, vagy ahol a komponensek felülete különösen érzékeny. Emellett nagyobb felületen elosztják az erőket.
A szabványosított alkatrészek fontossága
A szabványosított alkatrészek, mint például a szabványosított lemezek, olyan szabványosított elemek, amelyek nagy szerepet játszanak a gyártásban és a tervezésben. A szabványosítás egységesen magas minőséget és kompatibilitást biztosít (további információkat itt talál). A szabványosított alkatrészek leegyszerűsítik a szabványosított alkatrészek összeszerelését és cseréjét. Például a távtartó tárcsákra különböző szabványok vonatkoznak:
- DIN 125 / ISO 7089: Szabványosított alátétek általános célú alkalmazásokhoz, amelyek menetes csatlakozásokhoz szolgálnak alátétként.
- DIN 988: Meghatározott vastagságú alátétek a pontos távolságtartás érdekében. Ezek pl. rögzítőgyűrűk és rögzítőalátétek között használhatók a holtjáték kompenzálására a komponensek tengelyirányú rögzítésekor.
- DIN 7349: Megerősített alátétek nagyobb terhelésű csavarokhoz. Nagyobb érintkezési felületet biztosítanak, és növelik a nagy erőkkel és nyomatékokkal szembeni ellenállást.
Konfigurációs opciók
A szabványosított alkatrészek számos alkalmazáshoz megfelelnek. Ennek ellenére gyakran korlátokba ütköznek, amikor a követelmények magasak: ebben az esetben speciális megoldásra van szükség. A személyre szabott összetevők lehetővé teszik a konkrét kihívások megoldását. A MISUMI különböző konfigurációs lehetőségeket kínál a távtartó tárcsákhoz és távtartó hüvelyekhez. A legfontosabb változatok és jellemzőik leírása alább található.
Távtartó tárcsák és távtartó hüvelyek anyagának kiválasztása
A MISUMI nem keményített és keményített tárcsákkal és perselyekkel rendelkezik. A keménység befolyásolja a kopást: minél keményebb az anyag, annál ellenállóbbak a hüvelyek és alátétek a deformálódással és kopással szemben. Az anyagválasztás egyéb hatása: a rozsdamentes acél távtartó hüvelyek és a rozsdamentes acél távtartó tárcsák korróziós környezetekben is használhatók. A MISUMI a műanyagból, kerámiából, gumiból, filcből vagy hőszigetelő anyagokból készült távtartó tárcsákat és távtartó hüvelyeket is kínál különleges környezeti feltételek esetén. A gumi és filc használata előnyös például olyan alkalmazásoknál, amelyek rezgéselnyelő vagy antisztatikus tulajdonságokat igényelnek.
Távtartó hüvelyek különleges formákkal
A távtartó hüvelyek hengeres komponensek. Két komponens közötti adott távolság létrehozására szolgálnak. A különleges formák lehetnek:
- Kúpos/hengeres – A hengeres távtartó hüvelyek a standard formák, és a legtöbb ipari alkalmazáshoz alkalmasak. A kúpos távtartó hüvelyek elkeskenyedő alakúak.
- A belső és külső menetes távtartó hüvelyek anyaként működnek a menetes csatlakozások megkönnyítése érdekében. További anyákra és csavarokra nincs szükség.
- Speciális alakú alátét – A tengely tengelyvégen való rögzítésére szolgál.
- Távtartó hüvely karimával – A karimák nagyobb érintkező felületet biztosítanak, és ütközőként működhetnek.
A MISUMI-nál a gallérral rendelkező hüvelyek karima alakban konfigurálhatók. A gallér magassága tűréshatárokkal van megadva, és a pontos távolsági követelmények esetén használható.
Konfigurálható illesztőalátétek
A MISUMI acélból, rozsdamentes acélból, rugós acélból és sárgarézből készült illesztőalátéteket biztosít. A rendelkezésre álló pontosság ± 0,11 és ± 0,003 mm között van, ami lehetővé teszi az alkatrészek nagyon pontos beállítását. Blogunkban további információkat találhat az ISO 22081 és DIN ISO 2768 szabvány szerinti tűrésosztályokról. A belső átmérők 2 és 130 mm között, a külső átmérők pedig 3 és 160 mm között érhetők el. A MISUMI szabványos illesztőalátéteket biztosít különböző formákban és kialakításban, szabványos illesztőalátéteket a DIN 988 szerint, és konfigurálható illesztőalátéteket. A konfigurált illesztőalátétek megtalálhatók a MISUMI üzletében, például a #CIMA keresőkifejezés használatával.
Fémtárcsák precíziós osztály szerint
A MISUMI lehetővé teszi a távtartó tárcsák és távtartó hüvelyek saját specifikációnak megfelelő konfigurálását. A két komponens közötti távolság nagyon pontosan állítható a precíziósan gyártott távtartó hüvelyekkel. Ha több hüvelyre van szükség, akkor egyidejűleg vannak ugyanolyan hosszúságú köszörült távtartó hüvelyek is, legalább kettős készletként. Ez lehetővé teszi, hogy lapos felület alakuljon ki, csökkentve a játékot a ± 5 μ-nél kisebb magasságkülönbség miatt.
A következő ábrák mutatják a különbséget a MISUMI távtartó tárcsáinak és távtartó hüvelyeinek standard és precíziós verziója között:
A felhasználó által konfigurálható fémlemezeket a webáruházban találja, pl. az #FWS keresőkifejezéssel.
A tárcsák és hüvelyek áttekintése a MISUMI üzletben
A MISUMI fémtárcsák és fémhüvelyek széles választékát kínálja. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a változatokról és a konfigurációs lehetőségekről:
| Alakzat | Megjegyzés | Példa | Tartomány | Tűrés | Tűrés | Típus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárcsa | Fémtárcsa |
- Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Méretek konfigurálhatók | FWSS, FWSSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSSR, FWSSR, FWSSUS | |||||||
| Fémtárcsa választható tűrés |
Méretek konfigurálhatók D- és V-méretek tűrése kiválasztható |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | V-méret választható: Tűrés (H): H7 Tűrés (N): 0.3 mm/0.1 mm Tűrés (X): (0.2 mm/0) D-méret választható: Tűrés (G): g6 Tűrés (H): h7 Tűrés (N): –0.1 mm/–0.3 Tűrés (X): 0 mm/–0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Precíziós osztály | T-méret: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Fémtárcsa | - Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Precíziós osztály | T-méret: ±0.01 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Méretek konfigurálhatók | FWAS, FWASSC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASSU | |||||||
| Fémtárcsa edzett változat |
- Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSHR | |||||||
| - Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
Precíziós osztály | T-méret: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, WASSH | |||||
| - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Fémtárcsa választható tűrés |
- T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Standard osztály | Választható tűrés: Tűréshatár (B) = T-méret: –0.1 mm/–0.3 mm Tűréshatár (C) = T-méret: 0.3 mm/0.1 mm Tűréshatár (D) = T-méret: 0/–0.2 mm Tűréshatár (E) = T-méret: 0.2 mm/0 |
V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSS, AWSH | |
| - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
Precíziós osztály | Választható tűrés: Tűréshatár (SB) = T-méret: –0.01 mm/–0.03 mm Tűréshatár (SC) = T-méret: 0.03 mm/0.01 mm Tűréshatár (SD) = T-méret: 0/–0.02 mm Tűréshatár (SE) = T-méret: 0.02 mm/0 |
||||||
| - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
Nagy precíziós osztály | Tűréshatár (A) = T-méret: ±0.005 mm | ||||||
| Fémtárcsa karimával |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
![]() |
Méretek L 2 és 10 mm között |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.3 mm | T-méret: ±0.1 mm H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Hengeres süllyesztéssel | - Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 6 és 20 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | H-méret: ±0.1 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm P-méret: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZAB, WZAMH, WZASH | |
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) T-től függően választható méretek |
Vastagság T 3 és 20 mm között |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
Vastagság T 3 és 50 mm között |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Hengeres süllyesztéssel | - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 3 és 20 mm között |
Precíziós osztály | T-méret: ±0.01 mm | T-méret: ±0.01 mm H-méret: ±0.1 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm P-méret: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
Vastagság T 3 és 50 mm között |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Menetes | - Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 3 és 20 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | D-méret: 0/–0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - T-től függően választható méretek |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - 6 és 100 mm közötti D-méretek konfigurálhatók - M2 – M30 választható |
Vastagság T 3 és 50 mm között |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| süllyesztett furat/csavarfej |
- Választható T-méret - T-től függően választható méretek |
![]() |
Vastagság T 2.5 és 8 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | E-méret: ±0.1 V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Konfigurálható T-méret (0.5 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
Vastagság T 2 és 10 mm között |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Csavarfuratokkal | - Konfigurálható T-méret (1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
![]() |
Vastagság T 1 és 10 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS, WBAS | |
| Szabadon választható alakzat | - T-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - Méretek konfigurálhatók |
![]() |
Vastagság T 3 és 10 mm között |
Standard osztály | T-méret: ±0.1 mm | V-méret: alakfüggő D-méret: alakfüggő |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Persely | Csőpersely (hegesztéssel a belső átmérőn) |
- Az L-méret konfigurálható (0.5 mm-es lépésekben) - L-től függően választható méretek |
![]() |
Méretek L 6 és 200 mm között 0.5 mm-es lépésekben |
Standard osztály (A precíziós osztály opcionálisan elérhető az L-mérethez) |
L-méret: ±0.2 mm Tűrésváltozás ±0.2 mm és ±0.05 mm között lehetséges a következővel (LKC) |
D-méret: Tűrés nincs megadva d-méret: Tűrés nincs megadva +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Távtartó persely (hengerelt acél) |
- L-méret választható - L-től függően választható méretek |
![]() |
Méretek L 3 és 30 mm között |
- | L-méret: ±0.05 mm (3, 4, 5, 8, 10 mm-hez) L-méret :±0.1 mm (12, 15, 20 mm-hez) L-méret: ±0.15 mm (30 mm-hez) |
D-méret: Tűrés nincs megadva d-méret: Tűrés nincs megadva |
SMKB | |
| Egyidejűleg köszörül távtartó perselyek (legalább 2 darab) |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - L-től függően konfigurálható méretek |
![]() |
Méretek L 1 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
- | L-méret: ±0.05 mm Megmunkálás egy befogási folyamat során L-méret tűrése: ±0.05 mm befogási folyamatonként |
V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSS, DWSSKB, DWSKM | |
| Gallérral/lépcsőzetes | - L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - L-től függően konfigurálható méretek |
![]() |
Méret – L 1 és 50 mm között 0.1 mm-es lépésekben Méret – T 1 és 20 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
- | L-méret: 0/–0.1 mm T-méret: ±0.05 mm |
H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: H7 D-méret: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| L-méret:+0.1 mm/0 T-méret: ±0.05 mm |
H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: H7 D-méret: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Gallérral/lépcsőzetes A T-méret szabványosított |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A D- és V-méretek L-től függően választhatók |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.3 mm T-méret: 5 mm ±0.1 mm |
H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS,FTCLS | |
| Gallérral/lépcsőzetes | - L méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - L-től függően konfigurálható méretek |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.3 mm T-méret: ±0.1 mm |
H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm T-méret: ±0.01 mm |
H-méret: 0/–0.2 mm V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Vékony falú fémpersely | - Az L-méret konfigurálható (0.5 mm-es lépésekben) - V- és T-méret választható |
![]() |
Méretek L 3 és 20 mm között 0.5 mm-es lépésekben |
- | L-méret: ±0.05 mm (3.0–10.0 mm) L-méret: ±0.1 mm (10.5–20.0 mm) |
V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
TASC | |
| Fémpersely | - L-méret választható - A V- és D-méretek L-től függően választhatók |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Standard osztály | L-méret: 0–/0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Fémpersely | - L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A V- és D-méretek L-től függően választhatók |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Fémpersely | - L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A V- és D-méretek L-től függően választhatók |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Fémpersely - Belső Ø/külső Ø választható tűrés - L-méret konfigurálható |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A V- és D-méret L-től függően konfigurálható - A D és V tűréshatára választható |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.1 mm | V-méret választható: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2–0) mm D-méret választható: G=g6 mm / H=h7 / N=(–0.1/–0.3) mm / X=(0/–0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | V-méret választható: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2–0) mm D-méret választható: G=g6 / H=h7 / N=(–0.1/–0.3) mm/X=(0/–0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Fémhüvely edzett - L-méret konfigurálható |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A V- és D-méretek L-től függően választhatók |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Fémhüvely edzett - L-méret konfigurálható - V-dimenzió konfigurálható - D-dimenzió konfigurálható |
- L-méret konfigurálható (0.1 mm-es lépésekben) - A V- és D-méret L-től függően konfigurálható |
![]() |
Méretek L 10 és 100 mm között 0.1 mm-es lépésekben |
Standard osztály | L-méret: 0/–0.1 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Precíziós osztály | L-méret: ±0.01 mm | V-méret: 0.3 mm/0.1 mm D-méret: 0/–0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||