Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Rögzítőgyűrűk típusai, tulajdonságai és használata
A rögzítőgyűrű az egyik legfontosabb eszköz a gépgyártásban. Az egyes komponensek rögzítésére és az axiális mozgás megakadályozására szolgál. Ebben a cikkben áttekintjük a rögzítőgyűrűk különböző típusait, jellemzőit és felhasználási területét.
Rögzítőgyűrűk tengelyekhez és furatokhoz
A rögzítőgyűrűk standard alkatrészek, amelyeket normatív specifikációk alapján határoznak meg és gyártanak. A rögzítőgyűrűk megakadályozzák a tengelyre vagy furatba szerelt alkatrészek tengelyirányú elmozdulását. A két végén furatokkal rendelkezik, így a rögzítőgyűrű egy szerszámmal fel- és leszerelhető.
Alapvetően kétféle klasszikus rögzítőgyűrű létezik.
- Rögzítőgyűrűk tengelyekhez (külső gyűrűk)
- Rögzítőgyűrűk furatokhoz (belső gyűrűk)
A rögzítőgyűrűk jellemzői
A rögzítőgyűrűk számos különböző tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek egyedivé teszik őket. Például általában kiváló minőségű fémből vagy műanyagból készülnek, így robusztusak és tartósak. Nagyon könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors összeszerelésre van szükség.
- A rögzítőgyűrűk kis fémgyűrűk, amelyek a fogaskerekeket és csavarokat rögzítik a helyükön.
- Ezek biztosítják, hogy az alkatrészek ne essenek ki, és ne gátolják meg a mechanizmus működését.
Rögzítőgyűrűk használata
A rögzítőgyűrűket számos alkalmazásban használják. Ezek az egyes alkatrészek rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak, így ideálisak gépészeti célokra. A rögzítőgyűrűket gyakran egyszerű és általában költséghatékony megoldásként használják, például az alkatrészek tengelyen való rögzítésére az axiális elmozdulás megakadályozására. Példák a különböző formákra A lamellás rögzítőgyűrűk az axiális reteszelés biztosítására alkalmasak, valamint labirintustömítésként is használhatók.
Rögzítőgyűrűk tengelyekhez (külső gyűrűk) a DIN 471 szerint
A tengelyek rögzítőgyűrűinek belső átmérője az összeszerelés után biztonságosan fekszik a tengely horonyfelületén. A gyűrű végei kifelé néznek.
Rögzítőgyűrűk furatokhoz (belső gyűrűk) a DIN 472 szerint
Összeszerelés után a furatokhoz való rögzítőgyűrűk külső átmérője biztonságosan fekszik a furat horonyfelületén. A gyűrű végei befelé néznek.
Egyéb típusú rögzítőgyűrűk
Számos különböző típusú rögzítőgyűrű létezik. A leggyakoribbak a rugós gyűrűk, a gördülőcsapágyak gyűrűi, a kerek tömítőgyűrűk és a csavarok rögzítőgyűrűi.
- Tengelygyűrű
- Spirális rögzítőgyűrű
- Seeger-gyűrűk
- A rugós gyűrűk a leggyakrabban használt rögzítőgyűrűk. Általában acélból, rozsdamentes acélból vagy sárgarézből készülnek. Ezek a komponensek rögzítésére és véletlen kilazulásuk megelőzésére szolgálnak.
- A gördülőcsapágyak gyűrűi a rögzítőgyűrűk egy másik típusát képviselik. Általában műanyagból vagy fémből készülnek, és különböző méretekben és formákban kaphatók. Ezek a gördülőcsapágyaknak a kerekekben és más mechanikus alkatrészekben történő rögzítésére szolgálnak.
- A kerek tömítőgyűrűk a rögzítőgyűrűk egy másik csoportját alkotják. Általában gumiból vagy műanyagból készülnek, és két komponens közötti mechanikus tömítésként használatosak.
- A csavarrögzítő gyűrű szintén a rögzítőgyűrűk gyakori típusa. Általában acélból vagy műanyagból készülnek, és csavarok rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak.