Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Profilsínvezetők – A MISUMI profilsínvezetők pontossági szabványai
Miért a lineáris profilsínvezetőt a legjobb választás a precíz és rugalmas mozgásvezérléshez? Blogunkban mindent megtudhat a tervezésről, a különböző verziókról, a mérettűrésekről és a legfontosabb paraméterekről, például a párhuzamosságról, az előterhelésről és az axiális játékról. Megmutatjuk, hogyan működnek ezek a funkciók tökéletesen együtt a legnagyobb pontosság és tartósság érdekében – és hogyan lehet ezeket az alkatrészeket a legjobban az Ön igényeihez igazítani.
A profilsínvezetők szerkezete és tulajdonságai
A profilsínvezetők a lineáris vezetők egyik formájaként számos gépben és berendezésben használt mechanikai segédrendszer a pontos lineáris mozgás biztosítására. Nagy teherbírás, merevség és pontosság jellemzi őket. A lineáris vezetők különböző konfigurációkban kaphatók, amelyek működési elvükben és kialakításukban különböznek. A leggyakoribb típusok a gördülő elemeken, általában golyókon vagy görgőkön alapulnak, amelyek lehetővé teszik az alacsony súrlódást és a nagy pontosságú mozgást.
A lineáris vezetők egy profilsínből, egy kocsiból és az abban található gördülő elemekből állnak. A profilsín precíz, lineáris vezetőként működik, és edzett acélból készül a nagy terhelés és a hosszú élettartam érdekében.
A sínbe pontos menetek vannak köszörülve, amelyek érintkeznek a kocsi gördülő elemeivel. A sín mentén mozgó kocsi a vezető mozgó egysége. Tartalmazza a golyóskalitkákat és a körkörös egységeket, amelyekben a gördülő elemek elhelyezkednek. A gördülő elemek szinte súrlódásmentes mozgást tesznek lehetővé. Minél kisebb a súrlódás, annál halkabb és pontosabb a mozgás. A megfelelő alkatrészfelület kiválasztása tehát jelentősen befolyásolja a profilsínvezetők súrlódását és pontosságát.
Profilsínvezető kiválasztásakor a szükséges pontosságon kívül több szempontot is figyelembe kell venni. A kiválasztási folyamattal és a figyelembe veendő paraméterekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Profilsínvezetők – Lineáris vezetők kiválasztási útmutatója blogbejegyzésünket.
Profilsínvezetők verziói
A profilsínvezetők különböző verziókban kaphatók, például mini változatban vagy közepes és nehéz terheléshez alkalmas változatban. Főként az építkezés, a terhelési kapacitás és az alkalmazás, valamint az egyéb jellemzők tekintetében különböznek. Bizonyos változatok különösen alkalmasak a különböző üzemi körülményekhez, például nagy terheléshez vagy kedvezőtlen környezethez.
Miniatűr lineáris vezető
A miniatűr lineáris vezetők, más néven miniatűr profilsínvezetők kisebbek és kompaktabbak, mint a hagyományos profilsínvezetők. Ideálisak szűk helyekhez és korlátozott helyű alkalmazásokhoz. Alacsonyabb terhelhetőségüknek köszönhetően a mini lineáris vezetőket kisebb és közepes terhelésekhez tervezték.
Példa egy miniatűr lineáris vezetőre:
(1) Oldalsó tömítés, (2) Műanyag körkörös egység, (3) Kocsi, (4) Lineáris vezetősín, (5) Golyó, (6) Golyóskalitka (drót)
Profilsínvezető közepes és nagy terhelésekhez
Ezek a profilsínvezetők nagyobb terhelésekhez és nyomatékokhoz is alkalmasak. Robusztusabbak, és úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak a nagy statikus és dinamikus terhelésnek.
Példa a profilsínvezetőre közepes és nagy terhelés esetén:
(1) Oldalsó tömítés, (2) Műanyag körkörös egység, (3) Kocsi, (4) Lineáris vezetősín, (5) Golyó, (6) Golyóskalitka, (7) Bevonattömítés, (8) Alsó golyóskalitka, (9) Középső golyóskalitka, (10) Felső golyóskalitka
Költséghatékony profilsínvezetők
A költséghatékony termékek és a standard termékek elsősorban a költség, a teljesítmény és a minőség egyensúlyát biztosító különböző prioritásokra összpontosítanak. A költséghatékony termékeket kifejezetten arra tervezték, hogy a leginkább költséghatékony megoldást nyújtsák a konkrét igényekhez. Ez gyakran kiküszöböli azokat a nagy mértékben testre szabott vagy túlméretezett tulajdonságokat, amelyek nem szükségesek a célalkalmazáshoz. A szabványosított termékek viszont szélesebb alkalmazási körrel foglalkoznak, és általában megfelelnek a megállapított szabványoknak vagy piaci elvárásoknak. Ezeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az ügyfelek és alkalmazások széles körének.
A profilsínvezetők pontossága és méretpontossága
A profilsínvezetők méretpontossága a meghatározott méretek és geometriai paraméterek pontos betartását jelenti, amelyek kritikus fontosságúak a funkciójuk, összeszerelésük és teljesítményük szempontjából. A méretpontosság a profilsínvezető alapvető minőségi jellemzője, amely biztosítja, hogy a vezetőrendszer zökkenőmentesen működjön, miközben megfelel a pontosságra és megismételhetőségre vonatkozó magas követelményeknek a különböző alkalmazásokban.
- A - alsó referenciafelület (sín)
- B - laterális referenciafelület (sín)
- C - felső referenciafelület (vezetőkocsi)
- D - laterális referenciafelület (vezetőkocsi)
- H - Magasság
- R - Referenciaoldal
- W2 - Szélesség
A profilsínvezetőket számos alkalmazásban használják, amelyek pontos irányítást és pozicionálást igényelnek. Például gyakran használják szerszámgépekben, automatizálási rendszerekben vagy robotrendszerekben. A lineáris vezető pontosságát nagyban meghatározzák a gyártási tűrések, valamint a vezetőkocsi és a sín párosítása. A lineáris vezetők nagy pontossága és merevsége érdekében elengedhetetlen az alak- és pozíciótűrések betartása. Különösen fontos a függőleges magasság (H) az A sín referenciafelülete és a C vezetőkocsi felső felülete között, valamint az oldalsó helyzet (W2) a B sín és a D kocsi laterális referenciafelületei között. Míg a magasság (H) befolyásolja a függőleges pontosságot és stabilitást, a szélességeltérés W2 határozza meg a vezető oldalirányú pontosságát és egyenletességét.
| Mérési tartomány | Általános (hagyományos) termék | Költséghatékony termék | ||
|---|---|---|---|---|
| Precíziós osztály (Magas) |
Precíziós osztály (Közepes) |
Precíziós osztály (Standard) |
||
| Magasság H tűrése | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 |
| Magasság h (páros variancia)* | 7 | 15 | 40 | 30 |
| Szélesség W2 tűrése | ±15 | ±25 | ±25 | ±40 |
| Eltérés a W2-től (páros variancia)** | 10 | 20 | 40 | 30 |
| Mérési tartomány | Precíziós osztály (Közepes) |
Univerzális tűrési osztály (a kocsik és a sínek felcserélhetők) |
Precíziós osztály (Standard) |
Költséghatékony termék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magasság H tűrése | ±40 | ±20 | ±100 | ±120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság h (páros variancia)* | 15 | 15 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség W2 tűrése | ±20 | ±30 | ±100 | ±100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltérés a W2-től (a H bázisméret páros varianciája)** | 24, 28 | 15 | 25 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33, 42 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30, 36, 40, 42 | - | 25 | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A profilsínvezetők futási párhuzamossága
A profilsínvezetők futási párhuzamossága azt mutatja, hogy a kocsi mennyire pontosan mozog a vezetősín által meghatározott útvonalon. Ez nemcsak az oldalirányú követést, hanem a magasság futó párhuzamosságát is figyelembe veszi. A standard referenciafelülethez viszonyítva mérik, amikor a vezetősínt szilárdan a helyére csavarozzák. Megmérik az érték relatív eltérését a sínen lévő kocsi teljes úthossza alatt. A mért érték és a várt érték (célérték) közötti maximális eltérés a követés párhuzamosságát tükrözi. Minél alacsonyabb ez az eltérés, annál nagyobb a pontosság. Ez a jellemző kritikus fontosságú a nagy pontosságot és ismételhetőséget igénylő alkalmazásoknál, mivel még a kis eltérések is befolyásolhatják a teljes rendszer működését vagy minőségét.
|
Bal oldali ábra: a vezetőkocsi tetején lévő C felület relatív eltérése a sín alján lévő A felülethez képest |
Jobb oldali ábra: a vezetőkocsi D referenciafelületének relatív eltérése a sín B referenciafelületével szemben |
A követés párhuzamossága a kocsinak az ideális mozgásvezérlési útvonaltól való eltérésére utal. Ez a profilsínvezetők alapvető minőségi aspektusa, amelyet a gyártás, az összeszerelés és a padló jelentősen befolyásol. Ezt az eltérést általában mikronokban (μm) határozzák meg.
| Futás párhuzamossága Egység: μm |
Miniatűr modell normál terheléshez | Normál típus közepes/nagy terheléshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános (hagyományos) termék | Költséghatékony termék | Általános (hagyományos) termék | Költséghatékony termék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precíziós osztály | Magas | Közepes | Standard | - | Közepes | Felcserélhető* | Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sín hossza (mm) | - | ≤50 | 2 | 3 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >50 | ≤80 | 2 | 3 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >80 | ≤125 | 3 | 7 | 15 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >125 | ≤200 | 3 | 7 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >200 | ≤250 | 3.5 | 9 | 17 | 17 | 7 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >250 | ≤315 | 4 | 11 | 18 | 18 | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >315 | ≤400 | 5 | 11 | 18 | 18 | 8 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >400 | ≤500 | 5 | 12 | 19 | 19 | 9 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >500 | ≤630 | 6 | 13.5 | 21 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >630 | ≤800 | 6 | 14 | 21.5 | 21.5 | 13 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >800 | ≤1000 | - | 14.5 | 18 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1000 | ≤1250 | - | 16 | 20 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1250 | ≤1600 | - | - | 23 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1600 | ≤2000 | - | - | 26 | 28.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lineáris vezetők megfelelő előterhelése
Az axiális játék és az előterhelés a lineáris vezetők esetében kulcsfontosságú kifejezések, amelyek befolyásolják a rendszer pontosságát, merevségét és mozgás közbeni viselkedését. Az axiális játék arra a kis mértékű szabad mozgásra utal, amelyet a kocsi a lineáris vezetősín mentén végez, mielőtt a gördülő elemek érintkeznének a pályákkal. Ez egy relatív mozgás, amelyet a gyártási tűréshatárok vagy összeszerelési hibák okozhatnak. Az axiális játék csökkenti a pozicionálás pontosságát és a vezető merevségét.
Az előterhelés a profilsínvezető gördülő elemeire gyakorolt szándékos nyomás az axiális játék elkerülése érdekében. Ezt a gördülő elemek és a pályák közötti szoros érintkezés biztosítja. A golyók és a pályák közötti érintkezési pontok határozzák meg a golyókra ható erőket, és így a rendszer mozgási jellemzőit. A golyó átmérőjének kis változásai befolyásolják a golyók pozícióját a pályákon belül.
Általánosságban a megfelelő előterhelés kiválasztása számos pozitív hatással van a profilsínvezető teljesítményére. A nem kívánt mozgásszabadság megszüntetésével segít a rendszer pontosabbá tételében. A gördülő elemek egyenletesebb terheléselosztása a kopást is csökkenti, ami viszont pozitív hatással van a vezető élettartamára.
| Verzió | Termék típusa | Előterhelés | Méret (H magasság értéke) |
Radiális játék (μm) |
|---|---|---|---|---|
| Miniatűr modell normál terheléshez | Általános (hagyományos) termék | Enyhe előterhelés | 6 – 20 | -3 – 0 |
| Kis távolság | 0 – +15 | |||
| Költséghatékony termék | Normál távolság | -3 – +7 | ||
| Normál típus közepes/nagy terheléshez | Általános (hagyományos) termék | Normál távolság | 24 | -4 – +2 |
| 28 | -5 – +2 | |||
| 33 | -6 – +3 | |||
| Cserélhető*, könnyű előterhelés | 24, 28 | -4 – 0 | ||
| 30, 36, 40, 42 | -5 – 0 | |||
| **42 | -7 – 0 | |||
| Költséghatékony termék | Normál távolság | 24 | -4 – +4 | |
| 28, 30 | -5 – +5 | |||
| 33, 36, 40 | -6 – +6 | |||
| 45 | -7 – +7 |
MISUMI profilsínvezetők
A MISUMI kiváló minőségű profilsínvezetőket kínál, amelyek testre szabható gördülő elemekkel rendelkeznek. A speciális konfigurációs eszköz lehetővé teszi, hogy különböző terhelések és nyomatékok, testreszabott kocsitervek, rugalmas szerelési magasságok és különböző precíziós osztályok közül válasszon. A sínek változtatható hosszúságban és szélességben is kaphatók, hogy a legjobban megfeleljenek az egyéni tér- és tervezési követelményeknek. A MISUMI lehetővé teszi a tökéletes megoldás megtervezését az alkalmazáshoz.
Vezetőkocsijaink és sínjeink tökéletesen összeillő készletekként készülnek, és így megbízhatóan megfelelnek a specifikus sugárirányú térközöknek (előterhelés), valamint a meghatározott tűréseknek. Ez a precíz illesztés biztosítja, hogy a vezetőkocsik és sínek optimálisan legyenek harmonizálva, és a kívánt teljesítményparaméterek, például a merevség, a terhelhetőség és a pontosság teljes mértékben teljesüljenek. Ezért alapvető fontosságú, hogy a vezetőkocsikat és síneket mindig összeillő készletként használja a profil sínvezető funkciójának és minőségének biztosítása érdekében. Ez nem vonatkozik az univerzális toleranciaosztályban gyártott és kifejezetten „cserélhető” megjelöléssel ellátott termékekre. Ezeket úgy tervezték, hogy a megadott tűréseken belül működjenek, függetlenül a sín és a vezetőkocsi kombinációjától, így rugalmas használatot tesznek lehetővé.
A profilsínvezetők felszerelésével és karbantartásával kapcsolatos információkat lásd a Profilsínvezetők – Lineárisvezetők összeszerelése és karbantartása blogunkban.