Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Profilsínvezetők – típusok/funkció/élettartam/karbantartás/alternatívák
Profilsínvezetők: Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel velünk a profilsínvezetők világát. A jelen cikk kiemeli a profilsínvezetők különböző típusait és funkcióit. Ismerje meg, hogyan maximalizálhatja az élettartamot megfelelő karbantartás révén, és tekintse meg a lehetséges alternatívákat a lineáris mozgási technológia ezen kritikus területén.
A profilsínvezetők általános leírása
A profilsínvezetők olyan mechanikus összetevők, amelyek célja az irányított lineáris mozgás lehetővé tétele. Ezek a rendszerek speciális követelményekhez igazíthatók, és a különböző verzióknak és kialakításoknak köszönhetően számos üzemi körülmény között használhatók. Használatuk a durva és igényes működési környezettől a nagy pontosságú folyamatautomatizálásig terjed.
Ugyanígy számos iparágban és az ipari automatizálás területén is bizonyítottak már. A profilsínvezetőket egyebek mellett a gépészetben és az egyedi gépgyártásban, a gyógyászati tervezésben, az orvosi berendezéseknél, az élelmiszeriparban és a szállítószalag-technológiában használják. A profilsínvezetőket gyakran használják csomagológépekhez és raklapozókgépekhez is. Az alkalmazás és az integráció a kezelési technológia és az automatizálás terén ma már bevett gyakorlat.
A profilsínvezetők típusai
A profilsínvezető egy olyan opcionális elem, amelyet gyakran használnak a gépészetben lineáris mozgás lehetővé tételére rögzített szabadsági fokokkal. A lineáris vezető kialakításától és típusától függően a lineáris mozgás egyenes és ívelt útvonalon is történhet.
A lineáris vezetők a csapágyelrendezés típusa szerint különböztethetők meg.
A lineáris csapágyegységek például kerek vagy négyszögletes rudakat használnak, amelyeket egy vagy több lineáris csapágypersely vagy szemcsapágypersely vagy golyóscsapágy-persely tud vezetni.
A jelen cikkben elsősorban a görgőscsapágyas és a szemcsapágyas profilsínvezetőt tárgyaljuk.
A profilsínvezetők leírása és működése
A profilsínvezetők lineáris mozgás irányítására és pozicionálására szolgáló eszközök. A lineáris mozgást egy profilsín és egy vagy több vezetőkocsi vezeti. Minden keresztirányú erő elnyelésre kerül.
A követelményektől függően a profilsín lehet acélból, rozsdamentes acélból vagy készülhet megfelelő felületkezeléssel is.
A görgőscsapágy-profilsínvezetők ismertetése
A görgőscsapágy-profilsínvezetők gördülő testeket használnak a lineáris sín és a vezetőkocsi közötti csapágyelrendezésként, amelyet gyakran kocsinak neveznek. Golyók, görgők vagy tűk használhatók görgőtestként, ahol a különböző kialakítások elsősorban a súrlódási együttható, a teherbíró képesség és a csomagméret terén különböznek.
A görgőtestek elnyelik és eloszlatják a hatóerőket. A görgőscsapágyak nagyon nagy terhelési kapacitást képesek elnyelni. A görgőtestek közötti érintkezés megakadályozására további elválasztó elemek szolgálnak. Ez a megközelítés általában egy görgőtestketrec vagy egy görgőtestlánc használatát jelenti. Ez a kialakítás csökkenti a zajt, a rezgést és a kopást, így a karbantartás könnyebb és kényelmesebb.
A sín geometriájától és a görgőtest kiválasztásától függően a futópálya érintkező felületein megfelelő terheléseloszlás jön létre, amely befolyásolja a terhelési kapacitást és a súrlódási ellenállást. A görgőtest és a vezetősín futópályája közötti viszonylag kis érintkezési felület miatt a súrlódási együttható nagyon alacsony a csúszósínekhez képest, ami nagyon alacsony indítási nyomatékot igényel, és kevesebb súrlódás által kiváltott hőt generál.
A görgőscsapágy-rendszerek holtsúlyuk ellenére is bizonyítottak már, mivel nagyobb terhelést szállítanak nagy gyorsulás és haladási sebesség mellett. Ha a profilsínvezetőnél nagy pontosságra van szükség, akkor a vezetőrendszer szükséges merevsége megfelelő nagy előterheléssel érhető el. Az alacsony előterheltségű profilsínt elsősorban a könnyű mozgás és a kisebb kopás jellemzi, amelyet kisebb pontosság kísér.
Az orvosi berendezések érzékeny területein, a gyógyszeriparban és az elektronikai feldolgozásban, valamint a tiszta ipari környezetben és a tisztatéri technológiában való használat magas követelményeket támaszt a lineáris vezetők tömítésével és kenésével szemben. A speciális tömítésekkel, burkolatokkal és kenési lehetőségekkel rendelkező változatok itt kaphatók.
Tömítések és törlők minden oldalon rendelkezésre állnak, hogy megvédjék a profilsíneket a szennyeződéstől és a részecskék bejutásától. A tömítőanyagtól és a szerelési koncepciótól függően a nagy szivárgásállóság is ellenállást fejt ki a futópályákon. Minden esetben rendszeres karbantartásra és szervizelésre van szükség. A korrózió megelőzése, valamint a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében is fontos a megfelelő kenés.
A megfelelő kenőanyag kiválasztása döntő szerepet játszik ebben. A keringtetés elve egyenletes terhelést gyakorol az összes gördülő elemre, és a bejuttatott kenőanyag egyenletesen oszlik el. A profilsín és a vezetőkocsi is bevonható a profilsínvezető megfelelő kenőanyagfelvitele szerint. A görgőtestek általában nincsenek bevonva. Rendszeres kenéssel védettek a korrózió ellen.
A szemcsapágy-profilsínvezetők ismertetése
A görgőscsapágyak mellett a hagyományos gépészetben és az egyedi gépszerkezetben a csúszó vezetők a leggyakrabban használt csapágytípusok. A szemcsapágyak egyszerű kialakításúak, és nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket. Ennek eredményeként csak nagyon alacsony a holtsúlyuk, amit menet közben fel kell gyorsítani.
A szemcsapágyas vezetők esetében a csúszófelületek speciális anyagokból készülnek, amelyeket a lehető legkisebb csúszási súrlódás elérése érdekében megfelelő bevonattal és szükség esetén megfelelő kenőanyagokkal kezelnek. A csúszó vezető anyagába száraz kenőanyag is beépíthető, amely zsír- és olajmentes kenést tesz lehetővé. Az ilyen típusú kenés csökkenti a vezetősínben lévő szennyeződés mennyiségét. A sima csapágypersely lenyomja a tapadt szennyeződésrészecskéket a vezetősínről. A görgőscsapágyakhoz képest a szemcsapágyak viszonylag nagy érintkezési felülettel rendelkeznek a csúszótest és a csapágyfelület között, így jobban ellenállnak a külső hatásoknak, például a rezgéseknek és ütéseknek. A nagyon jó rezgéscsillapítás mellett gyakran jó vészhelyzeti működési tulajdonságok jellemzik őket.
A csúszó vezetők fő előnye az alacsony tömeg, amely rendkívül nagy gyorsulást és haladási sebességet tesz lehetővé kisebb terhek szállításakor. További előnyük az alacsony zajkibocsátás, amely állandó marad a járattávolságon.
A profilsínvezetők karbantartása és kenése
Az intelligens kenési koncepció növeli az élettartamot, minimálisra csökkenti a karbantartási időközöket, és alacsony szinten tartja a karbantartási költségeket.
A lineáris vezetőket és a profilsínvezetőket rendszeresen meg kell kenni a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében. A kenési időköz az alkalmazástól és a környezeti feltételektől függően változik.
A lineáris vezetőbe nem szabad túlzott kenőanyagot bevezetni, mivel a túlzott kenőanyag fokozott ellenálláshoz és károsodáshoz vezethet.
Javasoljuk, hogy a kenési teljesítményt rövidebb időközönként ellenőrizze, és fokozatosan állítsa be a helyi üzemi körülményekhez.
Kisebb profilsínvezetők, például miniatűr lineáris vezetők esetén a lineáris vezető kenhető a lineáris sínen. Ebből a célból a kenőanyag a lineáris sín futópályáin alkalmazható. A nagyobb lineáris vezetők gyakran rendelkeznek vezetőkocsival és kenőadapterrel, hogy a kenőanyagot a kívánt helyre irányítsák.
Különböző kenőanyagok és kenési típusok használhatók lineáris vezetőkben. Az, hogy az olajkenés vagy a zsírkenés hasznos-e, a csapágy kialakításától, a követelményektől és az üzemi körülményektől függ. A kenés különböző módokon végezhető.
A kézi kenéshez a kenőanyagot kézzel kell a kenési pontokra adagolni kefével, olajosdobozzal vagy zsírzópisztollyal. Az üzemi élettartamra szóló kenés esetén az anyagokat már a gyárban ellátják kenőanyaggal, amely elegendő a csapágy üzemi élettartamához. A kenőanyag idő előtti szivárgásának vagy szennyeződésének megelőzése érdekében a kenési pontokat tömítések és fedelek rögzítik.
A kenés mellett természetesen fontos a lineáris vezető állapotának rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással történő nyomon követése.
Ez magában foglalja az alkatrészek és a profilsín rendszeres szemrevételezését, kopás, lecsiszolódás és szennyeződés jeleit keresve. A vezetősínek rendszeres tisztítását, és szükség esetén az összeszerelési utasítások karbantartási tervéből vett egyéb tevékenységeket is el kell végezni.
A lineáris vezetők élettartama
Az üzemi élettartam meghatározásához meg kell határozni a működési feltételeket és a terhelési kapacitást. Ez nem csak az alkalmazott terheléstől, az indítási nyomatéktól és a kenéstől függ, hanem számos más tényezőtől is.
A névleges terhelési kapacitás meghatározása után a profilsín hasznos élettartama az alkalmazástól függően kiszámítható.
A következő hivatkozások a lineáris vezető hasznos élettartamának kiszámításához és a profilsínvezetők kialakításához szükséges információkat tartalmazzák.
A profilsínvezetők alternatívái
A fecskefarok-vezetők a profilsínvezetők alternatívájaként is használhatók, különösen olyan alkalmazásoknál, amelyek nagy terhelési kapacitást, stabilitást és pontosságot igényelnek.
A fecskefarok-vezetők egy trapéz alakú mélyedésből és egy hozzáillő vezetősínből állnak. A kocsinak van egy fecskefarka, mely illeszkedik a vezetősínbe. Ez a szerkezet stabil és alacsony súrlódású vezetőt kínál. A fecskefarok-vezetőket általában nagy terhelésre tervezték, és nehéz munkadarabokat is elbírnak. Nagy pontosságot és ismételhetőséget biztosítanak, így alkalmasak a szűk tűréshatárú alkalmazásokhoz.