Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Nyomásmérők – A nyomásmérők alapjai, típusai és működése
Szerkezet
A nyomásmérőket számos alkalmazásban használják, többek között az autóabroncsok nyomásának mérése, az időjárási állomások légköri nyomásának figyelemmel kísérése, valamint a gáz- és vízvezetékek nyomásának mérése. Az alkalmazási területtől és a kialakítástól függően a nyomásmérők mérhetik a relatív nyomást a megfelelő statikus nyomáshoz (pl. légköri légnyomás) vagy az abszolút nyomást a vákuumhoz (pl. barométer) viszonyítva.
- (a) - Folyamatcsatlakozás
- (b) - Forgócsapágy
- (c) - Húzórúd
- (d) - Csőrugó (kör alakú)
- (e) - Tű
A manométerek működése
Az ipari alkalmazás lényegében megkülönbözteti a csőrugós manométereket, a membrános manométereket és a kapszulamanométereket a rendszer megjelenítő mechanizmusának nyomását továbbító elemek tekintetében. Megjelenítő eszközként szolgál egy tűs vagy digitális kijelzős analóg mérleg, amelyben a fizikailag mért nyomást nyomásérzékelők segítségével elektromos jellé alakítják, és megjelenítik a kijelzőn.
A manométerek egy adott nyomástartományhoz vannak tervezve, amelyet figyelembe kell venni a kiválasztás során.
Bourdon-csöves nyomásmérő
A csöves manométer egy nyomásmérő, amely a rugalmas alakváltozás elve szerint működik. A burokházban van egy csőrugó (más néven Bourdon-rugó), amely összeköttetést képez a mérendő anyag és a kijelző skála között. A manométer belsejében lévő csőrugót a mérőanyag (pl. víz) tölti fel.
Ha a tekercselt csőrugóban a nyomás növekszik, rugalmasan deformálódik, és megpróbál kitekeredni. Ennek okai a spirális vagy körkörös kialakítással kapcsolatos fizikai hatások. Ez a mozgás mechanikusan kerül át a csőrugó hegyéről a tűre egy húzórúdon keresztül, így jelezve az alkalmazott nyomást a skálán. A csőrugós manométerek sokoldalúak és számos alkalmazáshoz alkalmasak.
Mivel azonban a mérendő folyadékok vagy gázok közvetlenül a nyomásmérőbe hatolnak, általában nem alkalmasak agresszív közeg nyomásának mérésére. Ezekben az esetekben speciális anyagokból készült nyomásérzékelőket kell használni a nyomásmérő és a mérőanyag közötti elkülönítés eléréséhez, vagy a bevonatos membrán nyomásmérőkre való átváltáshoz.
Membrános manométerek
A membrános nyomásmérők egy membrán segítségével továbbítják a rendszerben lévő nyomást a kijelzőeszközre. A kijelzőeszköz mellett található egy membrán, amely általában két perem közé van szorítva, és nyomórúdon keresztül csatlakozik a tűhöz, és fizikailag elválasztja a nyomásmérő belsejét a mérendő anyagtól.
Ha kívülről erő hat a membránra, akkor az az ütőerő mentén deformálódik, és a tolórúdon keresztül a mozgást a mérlegen olvasható értékké alakítja. Mivel a membránt a manométer oldalán lévő perem tartja maximális terhelésnél, a manométernek ez a formája viszonylag ellenálló a túlterheléssel szemben.
A membrán nyomásmérők még nagyon alacsony, néhány millibar nyomású nyomás esetén is képesek pontos eredményeket megjeleníteni, és a membrán megfelelő bevonattal (pl. PTFE vagy arany) ellátva agresszív közegű rendszerek nyomásmérésére is használhatók.
Kapszulamanométerek
A kapszulamanométerek úgy vannak kialakítva, hogy hasonlítsanak a membrán manométerek szerkezetére, de a belül található széleken két membrán van egymáshoz csatlakoztatva.
A kimérő anyag oldalán lévő membránban nyílás található, melynek segítségével a kimérő anyag (általában száraz gázok) közvetlenül a kapszulaelembe áramolhat. Ott a kifejtett túlnyomás vagy vákuumnyomás negatív nyomás mellett a kapszula deformálódását okozza, ami ennek következtében kitágul vagy összehúzódik. A deformáció mechanikus csatlakozáson keresztül kerül a kijelzőrendszerbe. A kapszulamanométerek nagy mérési pontosságuknak köszönhetően alkalmasak az mbar-tartományban történő pontos nyomásmérésre.
A nyomásmérők tulajdonságai
Az alábbi lista áttekintést nyújt a nyomásmérők legfontosabb tulajdonságairól.
Működési elv és felépítés
A manométerek különböző működési elvek alkalmazásával rögzítik a rendszer nyomását. A fent leírt alapelvek mellett, amelyek a legszélesebb körben elterjedtek, számos más speciális típusú nyomásmérő létezik, amelyeket speciális alkalmazásokhoz terveztek. Például a zárt kapszulával rendelkező barométerek speciális kapszularugós barométerek, nyomásskálák vagy likvid manométerek formájában.
Milyen nyomást mérnek?
1= Abszolút nyomás - a nyomás értéke a 0 referenciaponthoz képest (a nyomás 0 bar / abszolút vákuumnak felel meg)
2= Relatív nyomás – a P(amb) referenciaponthoz viszonyított nyomás, amely megfelel a megfelelő légköri légnyomásnak
Megjelenítési tartomány
A kijelző tartománya jelzi, hogy a nyomásmérő melyik nyomástartományban alkalmas a mérésre. A nyomás lehetőleg barban van megadva.
Pontossági osztály
A manométer pontossági osztálya azt jelzi, hogy a manométeren megjelenített érték milyen nagy mértékben térhet el a ténylegesen alkalmazott értéktől.
Az EN 837-1 szabvány szerint a pontossági osztály 0,1 és 4,0 között van 20 °C-os referencia-hőmérséklet mellett. A pontossági osztályok a megjelenítési tartomány százalékában vannak megadva. Az 1,0-ás pontossági osztály és a 100 bar-os megjelenítési tartomány miatt a manométer hibakorlátja ezért ± 1 bar lenne.
Túlterhelés elleni védelem
A túlterhelés elleni védelem azt jelenti, hogy a nyomásmérő képes ellenállni a kijelzési tartományon kívüli nyomásnak. Ha a nyomás tovább nő, és ezt a biztonsági tartományt is meghaladja, a nyomáselnyelő elemek rugalmas deformációja plasztikus alakváltozássá alakul. A mérőrendszer tartósan deformálódik.
Névleges méret
A manométer kijelzőjének mérete milliméterben megadott névleges méret.
Skála beosztása
A skála beosztása információt nyújt a kijelzőeszköz leolvasási pontosságáról, és jelzi a kijelzőskála léptékét.
Telepítési tulajdonságok
A manométerek fent említett alaptulajdonságain kívül a tervezett alkalmazásnak megfelelő manométer kiválasztásakor figyelembe kell venni az egyéb telepítésspecifikus tulajdonságokat, például a menetméretet és a rögzítőcsavar helyzetét. A manométerek folyadékkal (pl. glicerinnel) is feltölthetők az erős rezgések vagy a gyorsan ingadozó nyomás csillapítására.
Hogyan működnek a nyomáskülönbség-mérők?
A nyomáskülönbség mérése nagy jelentőséggel bír az ipari felhasználás szempontjából, és például a folyadékkal töltött tartályok töltési szintjének mérésére, vagy az áramlási sebességek és a kapcsolódó áramlási sebességek mérésére szolgál.
A nyomáskülönbség mérése nagy jelentőséggel bír az ipari felhasználás szempontjából, és például a folyadékkal töltött tartályok töltési szintjének mérésére, vagy az áramlási sebességek és a kapcsolódó áramlási sebességek mérésére szolgál.
A nyomáskülönbséget a membrán deformálódásának mértéke és iránya alapján értékelik, és továbbítják a kijelzőrendszerbe. Különböző mérőérzékelők használhatók az áramlási sebességek mérésére, például dinamikus nyomásszondák vagy venturi mérők/fúvókák, a csővezeték keresztmetszetétől és az üzemi körülményektől függően.
Nyomás- és áramlásérzékelők
A nyomásérzékelők és az áramlásérzékelők a nyomásmérők speciális formái.
A nyomásérzékelők például a tartályok vagy konténerek töltési szintjének mérésére szolgálnak. Hidraulikus rendszerekben is használják a rendszerben lévő olaj nyomásának szabályozására. Különböző típusú nyomásérzékelők léteznek, például piezorezisztív érzékelők vagy kapacitív érzékelők.
Az áramlásérzékelők viszont a csővezeték-rendszeren keresztül átáramló folyadék vagy gáz mennyiségének mérésére szolgálnak. Ez fontos a vegyi vagy gyógyszeriparban alkalmazott közegek pontos adagolásához, valamint az energiafogyasztás ellenőrzésére fűtőrendszerekben.
A megfelelő nyomásmérő kiválasztása
A nyomásmérők kiválasztásakor fontos figyelembe venni az alkatrészek és anyagok specifikációit.
Ez alapulhat az Európában széles körben elterjedt DIN-specifikációkon vagy a Japánból származó JIS-specifikációkon. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden komponens és anyag kompatibilis egyszerre a JIS és a DIN szabványokkal.
Ezért a kombinált precíziós komponensek kiválasztásakor ajánlatos egyeztetni egy adott régió specifikációival.
| Paraméterek | Opciók | Leírás |
|---|---|---|
| Nyomás típusa | Abszolút nyomás | - Teljes P0 abszolút vákuumot használ referenciaként - Pl. vákuumszivattyúkban vagy élelmiszeripari rendszerekben használatos |
| Differenciálnyomás | - Két nyomás közötti különbséget mér - Például szűrő- vagy szivattyúrendszerek felügyeletére használják |
|
| Relatív nyomás | - Méri a környezeti nyomástól való eltérést (Pamb) - Általában elegendő, mivel általában minden termelési terület azonos légnyomásnak van kitéve |
|
| Mérési időköz és telepítés | Hordozható manométer | - Általában elektronikus, ritkán mechanikus - Egyszeri mérésekhez vagy véletlenszerű mintákhoz |
| Tartósan beszerelt nyomásmérő | - Elektronikus vagy mechanikus formában kapható - Folyamatos mérésre alkalmas - Csatlakozás hátul, oldalt vagy alul |
|
| Pontossági osztály | A mérési skála százalékában kifejezve | - ASME B40-100 (0.1 és 5% közötti osztályok) - DIN EN 837 1, 2 és 3 (0.1 és 4% közötti osztályok) - Minél alacsonyabb az osztály, annál pontosabb a mérés |
| Üzemmód | Analóg | - Nincs szükség áramellátásra - Nagyon robusztus, és nehéz körülmények között is használható - Gyors, de kevésbé pontos nyomásmérés - A nyomásmérések nem dokumentálhatók automatikusan |
| Digitális | - Digitális formában jeleníti meg a mért értékeket - Egyszerű és pontos leolvasás lehetséges - Bizonyos további funkciók is rendelkezésre állnak (mértékegység módosítása, min. és max. értékek tárolása) - Bizonyos csatlakozási lehetőségek digitális kimeneteken keresztül - Tápegység szükséges |
|
| Nyomástartomány, pontosság és közeg |
Bourdon-csöves nyomásmérő | - Néhány millibar és több száz bar közötti mérési tartománnyal kapható - Általában nem alkalmas agresszív közegek nyomásmérésére |
| Membrán nyomásmérő | - Pontos mérési eredmények még nagyon alacsony, néhány millibar nyomás esetén is - Használható agresszív közegek nyomásmérésére is a membrán megfelelő bevonatával (pl. PTFE vagy arany) |
|
| Kapszulás nyomásmérő | - Nagy mérési pontosság és pontos nyomásmérések a millibar-tartományban (pozitív és negatív túlnyomás) - Száraz levegővel és más gáznemű közegekkel használható |
|
| Harmonikás nyomásmérő | - Egyszeres és dupla harmonika nyomásmérőként kapható - Alacsony nyomású alkalmazásokhoz és relatív nyomás méréséhez - Többnyire csak gáznemű, száraz és nem agresszív közegekhez alkalmas |
|
| Környezeti feltételek és a nyomásmérő feltöltése |
Nem töltött nyomásmérők | - A folyadékkal töltött nyomásmérőknél olcsóbb - Kevés védelem a rezgések ellen - Kondenzáció alakulhat ki, ami károsodást stb. okozhat. - Hideg, nedves környezetben nem használható |
| Folyadékkal töltött nyomásmérő | - A nedvesítő folyadék csökkenti az ütésérzékenységet - Nem alakul ki páralecsapódás - Nagyobb mínusz hőmérsékleteken is használható a töltéstől függően - Ideális nedves, hideg környezetekben, vagy nagy rezgésű alkalmazásokban |
|
| Környezeti feltételek | A nyomásmérő házának ki kell bírnia a környezeti feltételeket | |