Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Ipari gáz nyomórugók – Tervezés, előnyök és felhasználás
A gáz nyomórugók támogatják a mozgó alkatrészeket, vagy kompenzálják a súlyt. Ezek a rugók például ajtókhoz, nyílásokhoz vagy forgókarokhoz használatosak. Különösen gépészmérnöki és üzemmérnöki területen hasznos lehet biztonsági okokból bizonyos alkatrészek és gépek nyílásokkal való ellátása. A gázrugók támogatják ezek nyitását és zárását, különösen a nehéz nyílások és ajtók esetében. Ez a blogbejegyzés elmagyarázza, hogyan működnek ezek a rugók, milyen változatok léteznek, és milyen egyéb területen használhatók még.
Gáz nyomórugók és előfeszített gázrugók
A gázrugó, más néven ipari gázrugó kifejezés általános kifejezés az előfeszített gázrugókra és a gáz nyomórugókra. A gáz nyomórugók egy hengerből, egy dugattyúból és egy dugattyúrúdból állnak. A dugattyúrúdhoz csatlakoztatott dugattyú mozgatható. A henger alkotja a gáz nyomórugó keretét. A típustól függően különböző adapterek csatlakoztathatók más alkatrészekhez, például menetes csapokhoz, sarokkötésekhez vagy kengyelekhez. A gáznyomást egy szelep segítségével állítják be.
Az általános gáz nyomórugók a hengerben lévő gáz, pl. nitrogéngáz összenyomásával tárolják a dugattyúrúd benyomásakor számukra biztosított energiát. A térfogatváltozás által összenyomott gáz igyekszik visszanyerni eredeti térfogatát, így visszahúzó erőt generál, amely visszanyomja a dugattyút és ezáltal a dugattyúrudat. Amikor a gáz nyomórugók nincsenek működésben, a dugattyúrúddal ellátott dugattyú teljesen ki van nyújtva.
A gázkompressziós csillapítók a gáz nyomórugók speciális típusát jelentik. A támasztó mozgás mellett egy csillapító funkció is telepítve van egy ellennyomás-nyílással, azaz a belső nyomáskompenzációval szabályozzák a záró mozgás sebességét, ezzel egyidejűleg csillapítva az ütéseket. A kialakítástól függően a benyomás sebességének szabályozására olaj is használható. A nem összenyomható olaj az ellennyomás-nyíláson keresztül áramlik, ami korlátozza az olaj áramlási sebességét a dugattyúval elválasztott kamrák között. További gázzal töltött kamrával kombinálva a dugattyú csillapító hatása és korlátozott mozgási sebessége érhető el a hengerben.
- Bal gáz nyomórugó (1) = csak 60°-os maximális lejtőig szerelhető fel
- Jobb gáz nyomórugó (2) = bármilyen szerelési irány
- 1 = Szerelőelem
- 2 = Hengerház
- 3 = Dugattyú
- 4 = Dugattyúrúd
- 5 = Ellennyomás-nyílás
- 6 = Tömítés
- 7 = Rúdvezető
- 8 = Olaj
- 9 = Szabad dugattyú
- 10 = Gázfeltöltés (kompresszió)
- A = A kamra
- B = B kamra
- C = C kamra
Az előfeszített gázrugók a gáz nyomórugókhoz hasonlóan vannak kialakítva. Ezekben az esetekben azonban a dugattyúrúd a henger belsejében van, kezdetben tehermentesített helyzetben. Amikor a dugattyúrudat húzó terhelés alá helyezik és a dugattyút a rendszer kifelé húzza, a kamrákban (A és B) lévő gáz, pl. nitrogén, összenyomódik. Az összenyomott gáz megpróbálja visszanyerni eredeti térfogatát, és visszatolja a dugattyút az eredeti helyzetébe.
- 1 = Szerelőelem
- 2 = Hengerház
- 3 = Tömítés
- 4 = Dugattyú
- 5 = Ellennyomás-nyílás
- 6 = Szellőzőnyílás
- 7 = Rúdvezető
- A = A kamra (gázzal töltött)
- B = B kamra (gázzal töltött)
Gáz nyomórugók kialakítása
A gáz nyomórugók kiszámításának fontos paraméterei a szerelési pontok. Közvetlenül befolyásolják a működést. A gáz nyomórugók csak akkor töltik be funkciójukat, ha megfelelően vannak elhelyezve és méretezve. A zárt nyílás a számítás kiindulópontjaként szolgál.
A nyílások esetében a gáz nyomórugó szükséges kioldóereje például a következőképpen számítható ki:
- W = Ajtók súlya stb. kg-ban
- A = A zsanér és a súlypont közötti vízszintes távolság (az a pont, ahol a teljes nyílás súlya érvényesül)
- B = A zsanér és a gáz nyomórugó rögzítési pontja közötti függőleges távolság
- n = Használandó gáz nyomórugók száma
- F = Szükséges kinyomó erő (max. hosszon)
- 1 = Ajtó
- 2= Tengelysor
A gáz nyomórugók előnyei
A gáz nyomórugók számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos rugókhoz képest:
- Precíz mozgásvezérlés: Az állítható csillapításnak köszönhetően precíz mozgásvezérlés lehetséges. Nincsenek hirtelen megállások vagy nemkívánatos rezgések. Az erő pontosan beállítható.
- Tartósság és megbízhatóság: A gáz nyomórugók teljesen zártak, ezért kevésbé hajlamosak kopásra és külső hatásoknak is kevésbé kitettek.
- Egyszerű telepítés és karbantartás: A gázrugók alacsony karbantartási igényűek, mivel nem igényelnek további kenést
- Nagy és szinte állandó erő: A meglehetősen kompakt ház ellenére a gáz nyomórugók jelentős erőket generálhatnak, amelyek a teljes löket során szinte állandóak maradnak. A csillapítással ellátott gáz nyomórugók erőgörbéje megtört abban a tartományban, ahol a csillapító hatást elindítják.
A gáz nyomórugók különböző változatai
A gáz nyomórugók különböző típusúak a különböző alkalmazásokhoz:
- Rögzítő gáz nyomórugók: A rögzítő gáz nyomórugók különböző helyzetekben rögzíthetők.
- Gáz nyomórugók gömbfejjel: A gömbfejes gáz nyomórugók a dugattyúrúd végén egy gömbfejjel vannak ellátva. Ez lehetővé teszi a gáz nyomórugó rugalmas és mozgatható módon történő integrálását.
- Gáz nyomórugók fedelekhez: A fedelek gáz nyomórugói lehetővé teszik a fedelek ellenőrzött módon történő nyitását, megtartását és zárását.
- Gáz nyomórugók lebegő dugattyúval: A gáz nyomórugók lebegő dugattyúval speciális felépítésűek, két hengerrel rendelkeznek. A lebegő dugattyú elválasztja egymástól a gázt és az olajat.
- Progresszív és degresszív gáz nyomórugók: A nemlineáris kioldó erő miatt a gáz nyomórugókat nagyon nehéz ajtókon vagy nyílásokon használják. A kialakítástól függően nagyobb támaszt nyújtanak a löket elején vagy végén.
Gáz nyomórugók a MISUMI-tól
A MISUMI számos különböző ipari gázrugót kínál. Ez magában foglalja a helytakarékos alkalmazásokhoz való kompakt gáz nyomórugókat, a nagy kezdeti terhelést lehetővé tevő gáz nyomórugókat és a lökethosszak széles skáláját.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a rendelkezésre álló gázrugókról és azok lehetséges alkalmazásairól:
| Katalógus neve | Tulajdonságok | Előtöltés – N | [D] Külső átmérő | Ütem – S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| GSP | Kompakt és rendkívül rugalmas. Nagyobb méretválaszték a nagyobb szabadság érdekében. |
1500 | 30000 | 19 | 63 | 10 | 80 |
| GSQ | A GSP32 nagy teherbírású típusa (az indítási kapacitás 32%-kal magasabb, mint a GSP32.) | 6600 | 6600 | 32 | 32 | 10 | 80 |
| GSN | Alacsonyabb magasság, ideális nagy terhelési kapacitáshoz. | 3750 | 20000 | 32 | 63 | 10 | 100 |
| MGSN | Belépő szintű osztály kisebb átmérővel, amely biztosítja, hogy kompakt öntőformákban is elfér. | 1000 | 5100 | 16 | 32 | 10 | 80 |
| MGSL | Ideális a spirálrugókhoz képest kissé nagyobb terhelésű alkalmazásokhoz. | 800 | 1600 | 19 | 25 | 10 | 80 |
| MGSM | Csavarbiztos típus | 400 | 800 | 12 | 16 | 10 | 25 |
| GSX | Klasszikus gázrugó | 4750 | 31000 | 32 | 63 | 10 | 80 |
| GSV | Nagy választék, kb. 150-féle méretben. A leggyakrabban használt modell. | 1700 | 117000 | 19 | 195 | 7 | 125 |
| GST | Átmérő, hossz és terhelés, mint a GSV esetében. A beállítófurat mélysége alacsonyabb, mint a GSV esetén. | 3600 | 95400 | 32 | 150 | 10 | 125 |
| GSH | Az átmérő, a hossz és a terhelés a GSV/GST-hez hasonlóan, az alsó horony alakja és a szerelési távolság eltérő | 9200 | 66300 | 50 | 120 | 10 | 125 |
| GSK | Kezdeti erő legfeljebb 106 000 N-ig és maximális lökethossz legfeljebb 300 mm-ig. | 1700 | 106000 | 32 | 195 | 10 | 300 |
| GSSC | Kezdeti terhelés legfeljebb 184 100 N-ig, a csatlakoztatott műanyag védőkupak megakadályozza a szennyeződést | 4250 | 184100 | 25 | 150 | 6 | 50 |
| HSE | Minimális átmérő Ø 12, a legkisebb modell | 50 | 3200 | 12 | 32 | 7 | 125 |
A MISUMI gázrugókat integrált biztonsági eszközökkel is kínál:
- OSAS: aktív túllöket elleni védelem
- USAS: aktív védelem kontrollálatlan visszatérő löket esetén
- OPAS: aktív túlnyomásvédelmi biztonsági eszköz
Az OSAS biztosítja, hogy a belső nitrogéngáz távozzon a túlfutás során, és így megakadályozza a gázrugó deformálódását. Az USAS megakadályozza a gázrugó belső alkatrészeinek törését és a dugattyúrúd kifelé történő haladását, amikor a dugattyúrúd mozgása ellenőrizhetetlenné válik. Az OPAS aktív védelmet nyújt a túlnyomás általi túlterhelés ellen. Ha a gépolaj vagy más anyag behatol a gázrugóba, és rendellenes nyomásnövekedést okoz, az OPAS kioldja a belső nitrogéngázt, így megakadályozza a gázrugó deformálódását és/vagy meghibásodását.
Gáz nyomórugók használata
Számos más alkalmazás mellett a gázrugók biztonsági eszközökként is használhatók. Vészhelyzetben például a vészkijáratok vagy a vészhelyzeti nyílások gyors és ellenőrzött kinyitására használhatók. A gáz nyomórugók segíthetnek a munkadarabok pozicionálásában és rögzítésében az összeszerelés során vagy a vizsgáló eszközökkel.
A gáz nyomórugók közvetlenül is beszerelhetők összetett rendszerbe, például nyomásszabályozó kijelzővel. Ez lehetővé teszi a rugóerő pontos szabályozását és növeli a biztonságot. A MISUMI az ehhez szükséges összes alkatrészt biztosítja.
Az egyes alkatrészek kiválasztásakor a következő sorrend javasolt:
- Először a megfelelő gáz nyomórugót válassza ki.
- A megfelelő csatlakozó (vagy adapter) kiválasztása attól függ, hogy hány csatlakozást kell csatlakoztatni a gáz nyomórugóhoz.
- A következő lépés a szövettömlők kiválasztása.
- Végül a nyomásszabályozó egység vagy a megfigyelő egység kerül kiválasztásra. Ezek legfeljebb 16 csatlakozással kaphatók.
Az ilyen összetett rendszer a következőképpen alakítható ki, például:
- 1 = Gáz nyomórugó
- 2–4 = Adapter
- 5 = Szövettömlő
- 6 = Rögzítőelem a csatlakoztatáshoz
- 7 = Nyomásszabályozó egység
Telepítési és biztonsági utasítások
Az ipari gáz nyomórugók és előfeszített gázrugók csak ipari használatra engedélyezettek, és motorgépjárművekbe történő beszerelésre nem engedélyezettek. A helytelen beszerelés, nedves környezetben vagy kültéren való használat, valamint a gáznyomás vagy a henger módosítása hibás működéshez és súlyos balesetekhez vezethet, beleértve a robbanást is. A gáz nyomórugók előre beállított nyomással kerülnek leszállításra, és ezzel az előre beállított nyomással való használatra szolgálnak. Ezt a nyomást nem szabad megváltoztatni. A hibás gáz nyomórugókat azonnal ki kell cserélni. Az egység eltávolításakor és cseréjekor viseljen védőszemüveget. Az ártalmatlanítás előtt a nyomórugót nyomásmentesíteni kell. Biztonsági okokból az összenyomott gázt először ki kell engedni a rugóból.
A gázrugók nagynyomású gázt tartalmaznak. Ezért különösen fontos bizonyos szabályok betartása azok használata és telepítése során. Ezért azokat soha nem szabad módosítani, melegíteni (pl. hegesztéssel, olvadással) vagy szétszerelni. A környezeti hőmérséklet szintén döntő tényező a biztonságos használat szempontjából. A 80 °C-ra melegített gázrugók felrobbanhatnak, vagy a belsőleg felszerelt tömítések megsérülhetnek, ami gázszivárgáshoz és funkcióvesztéshez vezethet. A hő eloszlatásához a rugó mindkét oldalán körülbelül 2 mm-es konvekciós távolság javasolt. Kerülje az érintkezést a rögzítőfuratokkal.
Gyakori hibák, amelyek károsodáshoz vagy gázszivárgáshoz vezethetnek:
- Ferde terhelést vagy harántterhelést fejtenek ki.
- A gázrugó nincs csavarokkal rögzítve.
- A dugattyúrúdra nehezedő nyomás nem a teljes felületen oszlik el.
- A dugattyúrúd érintkező felülete deformálódott.
- Nagy mennyiségű kenőanyagot (különösen klóralapú kenőanyagokat) alkalmaztak.
- A gázrugó nedvességgel, gőzzel vagy vegyszerekkel érintkezett.
- A gázt újratöltötték, vagy a nyomást beállították.
- A henger le lett csiszolva.
- A gázrugót szabadban vagy nedves helyen használják vagy tárolják.