Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Görgők és kerekek ipari felhasználásra – Felépítés és alkalmazások
A gépészmérnöki és általános automatizálási folyamatokban alapvető fontosságú, hogy az anyagok és az építőanyagok gyorsan és hatékonyan kerüljenek szállításra A-ból B-be. Ehhez célirányos útmutatásra és összehangolásra van szükség a szállító útvonalakon. A görgők és a dobok is jelentősen hozzájárulnak ezeknek a funkcióknak a megfelelő működéséhez. Ez a cikk azt vizsgálja, hogy milyen típusú anyagokat használnak, és hogy milyen speciális alkalmazásokhoz használnak görgőket.
Meghatározás: Görgők, dobok, kerekek, kötések és felépítésük
Gépészeti célokra a görgő egy gyűrűs tárcsa alakú (üreges hengeres) gépelem, amely forgathatóan van felszerelve egy tengelyre vagy egy görgőcsapra forgástengelyként, így a lehető legkisebb súrlódással foroghat. A görgő és a dob, más néven hordozódob közötti különbség nem a funkcióra, hanem inkább a geometriára vonatkozik. A görgők és a dobok geometriailag egyaránt üreges hengerek, és a komponens sugarának és magasságának arányától függően különböznek egymástól. Ha egy görgő görgőfelületének szélessége meghaladja a sugarát, ezt általában dobnak nevezzük.
A kerekek olyan alkatrészek, amelyek lehetővé teszik a gördülő mozgást. A görgőkhöz képest azonban a kerekek általában egy abroncsból, egy kötésből (futófelület) és egy kerékcsapágyból állnak. Egy tengely vagy egy csapszeg köti össze a keréktestet a házzal, és biztosítja a hordozó biztonságos elhelyezkedését. A kötés a görgőre vagy kerékre felvitt védő- vagy kopóbevonat, más néven gördülő felület. Ez a mozgás könnyedségét is befolyásolja.
A padlóviszonyoktól függően különböző kötéseket kell választani. A gumi például nagyfokú padlóvédelmet biztosít, de viszonylag magas indítási és gördülési ellenállással rendelkezik. A fémbevonatok rendkívül nagy teherbírásúak, de nem alkalmasak érzékeny padlókhoz a magas felületi érintkezési nyomás miatt. Az iparág speciális, nagy teljesítményű műanyagokat is használ, amelyek alacsony súlynak és nagy kopásállóságuk révén győznek meg.
A kerekekkel ellentétben a görgők közvetlenül elnyelik a külső gyűrű terhelését (közvetlen érintkezés). Ez különbözteti meg a görgőket a tiszta golyóscsapágyaktól, amelyek – az alkalmazások széles köre és az ebből eredő eltérő terheléseloszlás miatt – egy csökkentett vastagságú külső gyűrűvel is rendelkezhetnek. Mérnöki szempontból tehát a síngörgő vagy a támasztógörgő a külső gyűrűn megerősített gördülőcsapágy.
A görgők különböző alkalmazási lehetőségei
A görgők alapvetően a mozgást segítik elő. Különböző feladatokat is el tudnak látni. Fő alkalmazási területeik a következők:
- Berendezések, pl. berendezésgörgők, meghajtótechnológia, pl. meghajtógörgők
- Anyagmozgató berendezések, pl. síngörgők
- Hajtástechnológia, pl. hajtógörgők, gépalkatrészek, pl. szállítógörgők nagy teherbírású gépekhez
Például a berendezések görgőit a nehéz berendezések szállításának megkönnyítésére használják. Ebből a célból a szállítókocsi aljához vagy magához a berendezéshez vannak csavarozva. A meghajtótechnológia görgőket használ az energia különböző meghajtóelemek közötti átvitelének támogatására, és ezáltal befolyásolja a forgási sebességet és sebességet. Az anyagmozgató berendezések nemcsak a szállításhoz, hanem számos más alkalmazáshoz is használ görgőket. Itt azonban általában nem állandó jelleggel vannak felszerelve a szállított rakományra, hanem inkább megkönnyítik az anyagok áramlását, pl. görgős szállítószalagokon. A speciális célú szállítószalag-terelő görgők a szállítószalagokat a megfelelő irányba terelik, és stabilizálják a mozgást.
Az anyagmozgatással kapcsolatos további információkért olvassa el az Ipari anyagmozgatásról szóló cikkünket.
Anyagok görgőkhöz
Az, hogy melyik anyagot választják ki egy görgőhöz, attól függ, hogy a görgő melyik anyaggal vagy munkadarabbal fog érintkezni. Alapvetően a következő anyagokat használják:
- Poliuretán (PU) / gumi
- Fém
- Gyanta
- Nagy teljesítményű műanyagok
Poliuretán és gumi görgőket használnak érzékeny anyagok és felületek, valamint kezelt felületek, például papír vagy vékony fémlemez alkatrészek esetén. A nagy teljesítményű műanyagokat (pl. poliamid, POM) különleges higiéniai követelményekkel rendelkező környezetben használják. Felületük sima, ami kis súrlódást eredményez, és kémiailag nem reagálnak. A fémgörgőket azonban lehetőleg olyan környezetben használják, ahol szélsőséges hőmérséklet, agresszív vegyszerek vagy nagy mechanikai terhelés áll fenn, és ahol a PU vagy a gumigörgők nem használhatók.
A nagy teljesítményű műanyagokra és azok tulajdonságaira vonatkozó részletek megtalálhatók a Különleges célú műanyagok az iparban: tulajdonságok, ellenállás és alkalmazási példák című cikkünkben.
Különböző típusú görgők
A görgők geometriájuk és a kapcsolódó alkalmazások alapján különböztethetők meg. A síngörgő kifejezés általában üresjáratú, azaz nem hajtott görgőre utal. Azonban funkciójuk és a kapcsolódó szerkezeti kialakítás tekintetében a szakemberek típus alapján síngörgőket, támasztógörgőket, terelőgörgőket és vezetőgörgőket, bütykösgörgőket és szállítógörgőket különböztetnek meg.
Síngörgők
A különböző ipari alkalmazások mellett a síngörgők, más néven támasztógörgők fontos alkatrészek a nehézipari járművek olyan alvázrendszereiben, mint például a lánctalpas kotrógépek és a lánctalpas járművek. Itt a síngörgők stabil és mobil gépalapot biztosítanak, miközben elnyelik az ütéseket is. Az alváz alsó részére szerelve közvetlenül hozzáérnek a mozgó lánchoz vezetés közben, így megtartják a gép súlyát a padlón.
A síngörgőt azonban általában egy vagy többsoros golyóscsapágyból álló csapágynak tekintik, amely megerősített külső és belső gyűrűvel rendelkezik. A megerősített külső gyűrű képezi a síngörgő futófelületét. Ez a gördülő felület állhat közvetlenül a külső gyűrűből, vagy más anyag is felhelyezhető le a működési jellemzők javítása érdekében.
A görgők előnyei:
- nagy terhelési kapacitás
- ellenálló
- optimalizált irányítás és erőátvitel.
Ha többet szeretne megtudni a síngörgőkről vagy bütykösgörgőkről és azok használatáról, tekintse meg a Bütykösgörgők és görgő csúszkák című cikkünket: Alapvető ismeretek és rendeltetésszerű használat.
Bütykösgörgők
A bütykösgörgők rendkívül stabil tengelycsapágyak, vastag külső gyűrűvel és integrált tűgörgőkkel ellátott és görgőscsapágy kosárral. A tűgörgő kosaras kialakítás segít növelni a forgási teljesítményt, hogy az eszköz megbirkózzon a nagy sebességgel. A külső gyűrű vastagabb, mint a normál gördülőcsapágyaknál, így nagy ütésterhelés vagy nagy terhelés esetén is használható.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a különböző bütykösgörgőkről:
| Alkalmazás | Általános | Kicsi | Zajvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkciók | Hatszögletű aljzattal | Egyenes | Precíziós típus | Egyszerű típus | Műanyag típus | elasztomerrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tétel leírása | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - D3 - D10 "hexagonális aljzat a fejen" (hexagonális aljzat a caspfejen) - D12 - D20 "hexagonális aljzat a fejen és a meneten" (hexagonális aljzat a csapfejen és a meneten). - A hatszögletű csavarkulccsal könnyen beszerelhetők. |
- Bütykösgörgő egyenes nyílással a csapfejen - a szabványos változat. |
- Kis bütykösgörgő rendkívül finom tűkkel a külső gyűrűre szerelve - alkalmas elektronikus alkatrészekhez/eszközökhöz és irodai automatizáláshoz szükséges berendezésekhez |
- Golyóscsapágy - kombinált cikkek kis terhelés átviteléhez és irányításához |
- Bütykösgörgő műanyag nyomóillesztéssel - a műanyag elnyeli az ellenkező oldalra ható ütéseket, így csökkenti a forgási zajt |
- Bütykös görgő öntött poliuretán gumival - A poliuretán gumi elnyeli az ütéseket az ellenkező oldalon a forgási zaj csökkentése érdekében |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alakzat | Gömb alakú | Lapos | Gömb alakú | Lapos | Lapos | Lapos | Gömb alakú | Lapos | Gömb alakú | Lapos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenőanyag | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Nagy terhelési kapacitás | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Nagy terhelési kapacitás | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Nagy terhelési kapacitás | Általános | Általános | Általános | Általános | Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szelekciós szabványok | Mozgásirány (*1) | Lineáris asztalok | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezgés | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgási sebesség (*2) | Alacsony forgási sebesség | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagy forgási sebesség | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finom por | Alacsony részecskekibocsátási arány | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terhelés (*3) | alacsony terhelési kapacitáshoz | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagy terhelési kapacitás | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítószalag görgők
A szállítószalag görgőket például teheráru szállítására használják. A görgős szállítószalagok például általában több forgó görgőt használnak, amelyek párhuzamosan vannak elhelyezve a szállítandó tárgyakkal. Megbízhatóak, gyakran ellenállnak a nagy terhelésnek, és ezért szállítószalagoknál is használhatók. A szállítószalag görgők hajtótengelyként is szolgálnak a hevederes hajtású szállítórendszerekben. Általában robusztus szén szerszámacélból vagy edzett szerszámacélból állnak, mivel képeseknek kell lenniük a terhelőnyomaték átvitelére. Különösen nagy terhelésű alkalmazásokhoz krómbevonattal is felszerelhetők. A golyóscsapágyas terelőgörgő a szállítógörgő egyik változata. A súrlódási ellenállást a golyóscsapágy minimalizálja. A szállítószalag-rendszerek ezeket támasztógörgőként is használják a görgős szállítószalagoknál az anyagok hatékony szállításához. A szállítószalag görgők előnyei:
- alacsony súrlódás
- nagy terhelési kapacitás
- különböző meghajtó opciók, pl. hevederek, motor
- hatékony anyagszállítást tesznek lehetővé.
A szállítószalag görgők a hevederes szállítószalagok és a görgős szállítószalagok alapvető elemei. Erről bővebben a Hevederes szállítószalagokról szóló cikkünkben olvashat: Építőipar, szállítókapacitás és heveder kiválasztás az optimalizált folyamatokhoz és kerekes szállítószalagokhoz, görgős szállítószalagokhoz, görgős szalagokhoz – építkezés, funkció és előnyök.
Támasztógörgők, görgős csúszkák, dobos csúszkák
A támasztógörgők rendkívül stabil csapágyak, amelyek gördülőcsapágy-kosárral, gördülőelemként pedig tű alakú görgőkkel vannak ellátva. A tengelymentes kialakítás helytakarékos használatot tesz lehetővé. A kialakítás a vastag külső és belső gyűrűt tű alakú görgőtestekkel kombinálja, ahogy az a bütykösgörgőkön használatos. A támasztógörgők hatóerővel működő vagy nagy sebességet igénylő alkalmazásokban használhatók. A támasztógörgő rögzítésére szolgáló csap hossza konfigurálható úgy, hogy a támasztógörgők könnyen beállíthatók legyenek a kívánt telepítési helyzetnek megfelelően. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a különböző támasztógörgőkről:
| Alkalmazás | Általános | Zajvédelem | Rögzítő csap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkciók | Kétrészes | Rögzített | elasztomerrel | Görgős csúszka csapok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tétel leírása | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belső gyűrűre, külső gyűrűre és testre szétválasztva - az egyszerű kialakításnak köszönhetően költséghatékony. |
- Rögzített támasztógörgő az oldallemezek nyomóillesztésével a belső gyűrű mindkét oldalán - nagy teherbírású változat (szférikus) nehéz terhek szállítására |
- rögzített támasztógörgő öntött poliuretán gumival - MISUMI eredeti cikk - A poliuretán gumi elnyeli az ütéseket az ellenkező oldalon a forgási zaj csökkentése érdekében |
- eredeti MISUMI csapok a támasztógörgők rögzítéséhez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alakzat | Gömb alakú | Lapos | Gömb alakú | Nagy teherbírású, gömb alakú | Gömb alakú | Lapos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenőanyag | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Általános | Alacsony részecskekibocsátási arány | Általános | Általános | Általános | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szelekciós szabványok | Mozgásirány (*1) | Lineáris asztalok | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezgés | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgási sebesség (*2) | Alacsony forgási sebesség | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagy forgási sebesség | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finom por | Alacsony részecskekibocsátási arány | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terhelés (*3) | alacsony terhelési kapacitáshoz | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagy terhelési kapacitás | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A görgős csúszkákhoz hasonlóan a támasztógörgők, más néven felső görgők is teherbíró vagy tartó funkciót látnak el. Mint minden síngörgő, így a támasztógörgők sem hajtott görgők. A támasztógörgők, más néven dobgörgők nem érintkeznek közvetlenül a padlóval, hanem a megtámasztandó rakománnyal, vagy azzal a hevederrel, amelyen a támasztandó tárgyat szállítják.
Példaként a lánctalpas kotrógép használatánál a tartógörgők az alvázrendszer felső részébe vannak beszerelve, és a lánctalpas kotrógép láncainak egyenletes irányításáért és azok megereszkedésének megakadályozásáért felelnek. A hevederes szállítószalagokon támasztják a szalagot, hogy megakadályozzák a szalag megereszkedését a szállított anyag súlya alatt. A görgőscsapágyak nem hajtott görgőkként vannak felszerelve a görgős szállítószalagokra, és a szállítandó tárgyak súlyát hordozzák.
Vezetőgörgők
A vezetőgörgők precíz irányítást és vezérlést tesznek lehetővé. Biztosítják például, hogy a szállított tétel a meghatározott sávban maradjon. Az iparban gyakran használnak acél vezetőgörgőket, mivel ezek különösen nagy terhelést képesek elnyelni. A golyóscsapágyas vezetőgörgők biztosítják a zökkenőmentes szállítást, és lehetővé teszik a tárgyhoz való alkalmazkodást különböző horonyprofilok és formák segítségével.
A vezetőgörgők különböző hornyokkal kaphatók, amelyek optimális tapadást és megbízható irányítást biztosítanak. Például vannak U-hornyos profilok kerek sínekhez, V-hornyos profilok háromszög alakú sínekhez és H-hornyos profilok négyszögletes sínekhez.
A vezetőgörgők előnyei a következők:
- precíz vezetés
- nagy stabilitás
- különböző horony profilok
- csökkent kopás.
A profil-sínvezetőkkel kapcsolatos információkért olvassa el a Profil-sínvezetők: Típusok, funkció, élettartam, karbantartás, alternatívák című cikkünket.
Golyós görgők
A golyós görgők speciális típusú csapágyak, amelyek különleges tulajdonsága a nagy sebességű mozgás bármilyen irányban és síkban. Fő alkalmazási területük az anyagmozgatás.
A golyós görgők háza gyakran acélból vagy acéllemezből készül. A ház belsejébe egy támasztógolyókkal megtöltött golyóágy van beépítve. A támasztógolyókra görgős elemként egy teherviselő golyót helyeznek. Ez lehetővé teszi az alacsony súrlódású mozgást. A golyós görgők nagy terhelésnek is ellenállnak. A golyós görgők előnyei:
- alacsony zajszint
- zökkenőmentes működés
- nagy terhelést képes elnyelni
- alacsony holtsúly
- könnyen felszerelhető
- hosszú élettartam.
Forgó görgők, készülékgörgők, fix görgők
A forgó görgők az irány szabályozására szolgálnak.
360 fokos forgást lehetővé tevő forgóasztalokat gyakran szerelnek fel a könnyű mozgás érdekében. Forgó görgők, készülék görgők és rögzített görgők számos szállítási alkalmazásnál megtalálhatók. Ezek a termékek a szállítódobozokra való csavarozástól a jobb mozgás érdekében a nagy teherbírású forgó görgőkig terjednek a nehéz terhek ipari környezetben való mozgatásához. A forgó görgőkkel ellentétben a rögzített görgők merevek, így növelik a lineáris mozgások stabilitását. A kettő kombinációja biztosítja, hogy még a nagy és nehéz berendezések is biztonságosan és gyorsan mozgathatók legyenek. A forgó görgők előnyei a következők:
- kiváló irányíthatóság
- egyszerű irányvezérlés
- minimális fizikai erőkifejtés.
Részletesebb információkat találhat a forgó görgők és rögzített görgők témájáról, valamint arról, hogy mire kell figyelni a kiválasztásukkor a „Forgó görgő kiválasztása 7 lépésben” című cikkünkben.