Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Fúróperselyek – előnyök/típusok/alkalmazás/szabványok áttekintése
A fúróperselyek a munkadarabok megmunkálásának fontos részét képezik. Ezek a fúrószerszám biztonságos és pontos irányítására szolgálnak, így biztosítják a pontos furatot. Ez a cikk részletezi a fúróperselyek előnyeit, típusait, alkalmazásait és standardjainak áttekintését.
Mik azok a fúróperselyek, és mire használhatók?
A fúróperselyek, más néven pozicionáló perselyek hengeres alkatrészek, amelyeket nap mint nap használnak, különösen a gépészetben és a járműkészítés során. A pontos furatokat szűk tűréssel és pontos helymeghatározással teszik lehetővé.
A fúróperselyek tulajdonképpen vezetőhüvelyként működnek a fúrási műveletek során. Ezért a fúrófej fúróbefogóban való vezetésére szolgálnak, hogy a fúrófej stabilan és egyenesen tudjon működni.
Ez különösen fontos például az úgynevezett mélyfúrásnál, mivel jelentős erők hatnak ennél a módszernél, ami a fúró elcsúszását okozhatja. A fúróperselyek használata kiküszöböli az ilyen kockázatokat, és precíz és méretpontos fúrást tesz lehetővé, anélkül, hogy elmozdulna vagy eltörne.
A fúróperselyeket pozicionáló perselyeknek vagy központosító perselyeknek is nevezik, mivel a központosító csapok vagy a támasztócsapok a fúrópersely lekerekített nyílására helyezhetők.
Fúrópersely-alkalmazások
![]() |
![]() |
![]() |
| Hengeres fúrópersely | Galléros fúrópersely | Aljzatos fúrópersely |
| A hengeres fúróperselyek rendszerint egy síkban vannak a munkadarab furatával. Ezután felszerelhetők a komponenssel. | A galléros fúróperselyeket a gallér megállításáig süllyesztik. Újra szétszerelhetők. | Az aljzatos fúróperselyeknek a galléros fúróperselyhez hasonló ütközőjük van. Úgy vannak kialakítva, hogy a fúrópersely a lehető leggyorsabban és legkönnyebben cserélhető legyen. |
| A hengeres fúróperselyek olyan befogókban használatosak, amelyek nem nagy terhelés alatt állnak, pl. csapok vezetői vagy fúróvezetők lágy anyagokban. | A galléros fúróperselyek könnyebben felszerelhetők, és tengelyirányú erőhatások esetén a persely ütközőként működik, és megbízhatóan megakadályozza, hogy a fúrópersely becsússzon a furatba. | Az aljzatos fúróperselyek is könnyen felszerelhetők, de még könnyebben eltávolíthatók, mivel a csapszegeket eltávolítják, és a recés felület megkönnyíti a persely megfogását, és így eltávolítását. |
Mik a fúróperselyek előnyei?
A fúróperselyek szabványosított alkatrészek, hatalmas változatossággal és számos előnnyel. A manuális fúráshoz képest a fúrási folyamat egyszerűbb és jobb, ami nagy mértékben optimalizálja az ipari fúrási folyamatokat.
- Ismételhetőség: A fúróperselyek használata gyors fúrást tesz lehetővé, mivel a szerszám pozicionálása a persely miatt mindig azonos. Következésképpen a fúrópontokat nem kell minden furat után újramérni.
- Pontosság: A megfelelő persely használata nagy fúrási pontosságot biztosít. A fúrási folyamat méretpontos fúrási mintával optimalizálható.
- Következetes minőség: A furatok egyenletes eredményt mutatnak a fúróperselyek használata miatt, így azok ugyanolyan minőségűek lesznek. Ez különösen fontos a tömeggyártásban.
- Károsodás elleni védelem: A fúróperselyek megakadályozzák a fúrószár elvándorlását. A munkadarabot a persely védi, így nem karcolódik meg és nem sérül meg a felülete.
- Alacsony kopás: A megfelelő persely csökkenti a behelyezett szerszám kopását.
Melyek a fúróperselyek típusai?
A fúróperselyek rendkívül változatosak. A követelménytől és az alkalmazástól függően három különböző verzió létezik.
- Hengeres fúrópersely a DIN 179 szerint
- Galléros fúrópersely a DIN 172 szerint
- Aljzatos fúrópersely a DIN 173 szerint
Hengeres fúrópersely a DIN 179 szerint
A hengeres fúróperselyeket számos ipari alkalmazásban használják. Gyakran használják a szerszámok vagy a gépalkatrészek vezetőelemeként, és nagy pontosság és robusztusság jellemzi őket.
A hengeres fúróperselyek különleges tulajdonságai közé tartozik a hengeres alakjuk, valamint az a tény, hogy nincs ütközőélük. A hiányzó ütközőél miatt az ilyen típusú fúróperselyek belső és külső átmérője azonos.
Különösen puhább anyagokba, például műanyagokba, a hengeres fúróperselyek pontosan és pontos illesztéssel benyomhatók, így rendkívül pontos fúrási eredményt biztosítanak.
Galléros fúrópersely a DIN 172 szerint
A galléros fúróperselyek az iparágban széles körben használt másik speciális típusú perselyek. Gyakran használják vezetőelemként vagy csapágyként, és különösen nagy pontosság és teherbírás jellemzi őket.
Ahogy a neve is sugallja, az ilyen típusú fúróperselyek egyik végén gallér található. Ez a kerület menti gallér megakadályozza, hogy a munkadarab megmunkálásakor a fúrópersely áthaladjon a fúróeszköz ülésén. Kialakításuknak köszönhetően a peremfúró perselyek két különböző külső átmérővel rendelkeznek.
Aljzatos fúrópersely a DIN 173 szerint
A galléros fúróperselyekhez hasonlóan az aljzatos fúróperselyek is két különböző külső átmérővel rendelkeznek. Nagyobb külső átmérőjüknél az aljzatos fúróperselyek gyakran recézéssel vannak ellátva az optimális fogás érdekében. Ezen kívül ezek a változatok a nagyobb külső átmérőn kerek szegmenssel vagy bevágással rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a perselyek rögzítését, hogy megakadályozza a persely csavarodását fúrás közben.
A hengeres fúróperselyekhez képest az aljzatos fúróperselyek könnyen és gyorsan cserélhetők. Ezért rövid idő alatt különböző átmérők fúrhatók az aljzatos fúrópersely cseréjével.
A különböző típusú perselyek használata biztosítja a fúrószerelvénybe vagy munkadarabba való pontos illesztést, ami a végtermék jobb minőségéhez is vezet.
A fúróperselyek kiválasztásának fő paraméterei
A megfelelő fúrópersely kiválasztásakor számos tényezőt és jellemzőt kell figyelembe venni. A belső és a külső átmérőn kívül egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, például az anyagot és a keménységet, de a kerekítési és rögzítési módszert is.
A megfelelő fúrópersely kulcsfontosságú a pontatlan, hibás furatok elkerüléséhez és a tiszta, precíz eredmények eléréséhez.
Furat kerekítése – A és B alak
A galléros fúróperselyek és a hengeres fúróperselyek két különböző formában kaphatók: A és B formára. A megkülönböztető jellemző a furat kialakítása.
A furat az A alakú fúróperselyek egyik végén le van kerekítve. Ezzel szemben a B alakú perselyek furatai mindkét végén lekerekítettek.
Az ábra egyértelműen mutatja a különbséget az A és B forma között. Míg az A forma a furat egyik végén, a B forma a furat mindkét végén le van kerekítve.
A B alakot úgy tervezték, hogy mindkét oldalról használható legyen. A lekerekített oldalak csökkentik a terhelési csúcsokat és javítják az élettartamot. Ezzel szemben az A alak teljesen átvezethető a furat kivezetéséhez való illeszkedésen, ami nagyobb pontosságot biztosít.
Az alakot az adott felhasználási eseteknek megfelelően választják ki.
Mit kell figyelembe venni a megfelelő méret kiválasztásakor?
A hengeres fúróperselyek kiválasztásakor rendkívül fontos, hogy a fúrópersely mérete tökéletesen illeszkedjen a fúrószárhoz.
A túl kicsi persely megakadályozza a fúró megfelelő behelyezését, ami nem tiszta mozgást vagy beragadt mozgást eredményez. Másrészt a fúró és a persely közötti hézag nem lehet túl nagy, mivel ez lehetetlenné tenné a megfelelő szerszámvezetést.
A fúróperselyek ideális távolságkorlátja 0,01 és 0,03 mm között van. Ez optimalizálja az eszközirányítást és pontos eredményeket biztosít.
Milyen anyagokból készülnek a fúróperselyek?
A fúróperselyek gyakran ún. burkolatkeményített acélból készülnek. A burkolatkeményített acél ötvözetlen vagy alacsony ötvözésű szerkezeti acél, amelyet nagyon alacsony széntartalom jellemez. Az anyag előnye a magas élkeménység, amely biztosítja a felület optimális kopásállóságát.
A nagy élkeménységnek azonban vannak hátrányai is, különösen akkor, ha az acélból készült fúróperselyeket a központosító csapokkal együtt használják központosító perselyként. Ez a súrlódási erők miatt károsíthatja a csapszegcsúcsokat, és a perselyek kopását okozhatja a nagy terhelések miatt.
Ezen problémák megoldása érdekében új technológiákat fejlesztettünk ki – úgynevezett „kis hatású” vagy „gyengéd” típusú pozicionáló perselyeket. Ezeket kifejezetten arra tervezték, hogy elkerüljék a tűhegyek sérülését az illesztési folyamat során, miközben biztosítják a pontos elhelyezést.
Különösen a sárgaréz fúróperselyek nagyon kíméletesek, és megakadályozzák, hogy a központosító csapok túl gyorsan elkopjanak. Kíméletes sárgaréz fúróperselyek kaphatók a MISUMI széles választékában.
Miért érdemes MISUMI fúróperselyeket választani?
Minden fúrópersely-változatnak megvannak az előnyei és hátrányai, az alkalmazástól függően. A műszaki jellemzőkön kívül a megfelelő fúróhüvely kiválasztásakor fontos tényező, mint például a környezeti hőmérséklet és a lehetséges szennyeződés vagy nedvesség hatása a munkavégzés helyén.
Ezért kiváló minőségű MISUMI fúróperselyeket kell használni a gép hosszabb élettartamának és nagyobb termelékenységének kihasználásához a megmunkálási folyamat pontosabb eredményei alapján.
A MISUMI a fúróperselyek széles választékát kínálja, hogy megfeleljen a követelményeknek. Fúróperselyeinket a legújabb gyártási folyamatoknak megfelelően gyártjuk, és a legjobb minőségűek a biztonságos használat érdekében.
Üzletünkben lehetősége van választani a fúróperselyek következő verziói között:
A MISUMI más gépkomponensekkel is rendelkezik, amelyek a befogószerkezethez használhatók, például: