A forgótengelyek, tengelyek és motortengelyek bemutatása: Útmutató

A forgótengelyek a modern gépészmérnöki munka lényeges elemei. Forgó alkatrészként nyomatékot és forgó mozgást továbbítanak. A forgótengelyek olyan különböző anyagokból készülnek, amelyeket kifejezetten az adott alkalmazásnak való megfelelés szempontjából választanak ki. Az anyagok közé tartoznak a nem edzett acél, a rozsdamentes acél és az edzett acél.

A motortengelyek speciális típusú forgótengelyek, amelyeket úgy terveztek, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre a motor vagy más erőforrás és a gép mechanikus része között.

A motortengelyek és forgótengelyek különböző rendszerekben és alkalmazásokban a nyomaték átvitelére szolgálnak. Ezek közé tartoznak a szinkron szíjhajtások, a lánchajtások és más olyan alkalmazások, amelyek közvetlenül, áttételi arány nélkül továbbítják a nyomatékot. Tudjon meg többet a forgó mozgású mechanikus erőátvitelről itt. Sok esetben a tengelycsatlakozókat összekötőelemként használják a forgótengelyek végén.

A forgótengelyek és a motortengelyek a MISUMI webáruházban elérhetők.

Röviden összefoglalva: Forgótengelyek és forgástengelyek

  • A forgótengelyek (forgótengelyek) forgómozgást továbbítanak. Példa forgótengelyre lehet a motor és a hajtómű között lévő forgótengely. Ezek főként a torziós erőket nyelik el.
  • A motortengelyek (meghajtó tengelyek) a motorban található forgótengely speciális formái. A tengelykapcsolókat gyakran használják a forgó mozgás erejének és a torziós erőknek más alkatrészekre történő átvitelére.
  • Az álló tengelyek álló alkatrészek, és a tengelytől eltérően nem forognak. Főként a flexiós erőket nyelik el.
  • A lineáris tengelyek ugyanúgy vannak rögzítve, mint az álló tengelyek, de nagy pontosságú vezető tengelyként használatosak. Ezek speciális alakú tengelyek, és általában nagy pontossággal készülnek, és felületük edzett.
  • A fizikában a forgástengely az az elméleti tengely, amely körül egy forgó alkatrész forog. Mérnöki rajzokon szaggatott vonallal jelölik.
  • A mechanikában a forgástengely egy rögzített tengely a forgásirányban rögzített tartozékok vezetéséhez és rögzítéséhez.
Alkalmazási példa egy forgó tengelyről
Alkalmazási példa: Szállítmány (2) görgős szállítószalagon forgó tengellyel (1)
Alkalmazási példa: Csapágy T-alakú házban (1), Tengelykapcsoló (2), Motor (3) és Torziós tengely (4)

Forgótengelyekre vonatkozó követelmények

A forgótengelyeknek, más néven nyomatéktengelyeknek képeseknek kell lenniük a megfelelő nyomatékátvitelre. Ez a megfelelő anyagok és a megfelelő méretek kombinálásával érhető el.

A forgótengely méretei a tengely hosszához és átmérőjéhez viszonyított átadandó nyomatéktól függenek. A túl kicsi átmérő túlterhelést okoz, ami a nyomatéktengely tönkremenetelét eredményezi. Minden eseménykor figyelembe kell venni a centrifugális vagy flexiós erőket is. A forgótengely felületének nagy pontosságúnak, egyenesnek és jó felületkiképzésűnek kell lennie. Az egyenetlen felület vibrációt vagy a nyomatéktengely egyenetlen működését okozhatja. A forgótengelyeket gördülő csapággyal vagy csapágyházzal kell alátámasztani az alacsony súrlódású forgómozgás lehetővé tétele érdekében.

A forgótengelyek azonban nem csak a forgómozgás alkatrészeiként, hanem álló tengelyekként is használhatók. A fizikában a forgástengely arra az álló vonalra (tengelyre) utal, amely körül egy rögzített, merev test forog. A gépészetben azonban a forgástengely olyan komponens is, amely merev tengelyként van felszerelve egy rendszerben, és a forgó alkatrészek vezetésére és rögzítésére szolgál. Forgótengelyeken - a forgástengelyekkel ellentétben - a forgótengelyből és az ahhoz kapcsolódó alkatrészekből álló teljes szerelvény saját maga körül forog.

A MISUMI számos lehetséges kombinációt kínál a forgótengelyek pozicionálásához, amelyek között szerepel a forgástengely egy- és kétoldalas alátámasztása. Ezek a kombinációk lehetővé teszik a tengelyirányú pozíció zárását (rögzítését) a szükséges kerekség és egyenesség fenntartása, valamint a nemkívánatos vibrációk elkerülése érdekében, amelyek pontatlansághoz, alkatrészvesztéshez, fokozott kopáshoz és nemkívánatos zajképződéshez vezethetnek. A nagy pontosságú forgótengelyek nagy sebességet tesznek lehetővé, miközben a tengelyirányú pozíciózárnak köszönhetően fenntartják a mozgás szükséges egyenletességét.

A forgástengelyekre vonatkozó követelmények

Ha forgótengelyt használnak forgástengelyként, akkor ennél a hajlítással szembeni ellenállás fontos szerepet játszik, mivel a forgótengelyt elsősorban hajlítónyomaték-terhelés éri. A forgási tengelyekre és a forgástengelyekre kifejtett erőknek a tengelytámaszokra történő átviteléhez ezek nagy szilárdságú anyagok, például rozsdamentes acél, alumínium vagy titán felhasználásával gyárthatók.

A motortengelyekre vonatkozó követelmények

A motortengely a motor és a gép közötti összekötő kapocs, amelyet közvetlenül a motor hajt. A motortengelyeket elsősorban a torzió által kiváltott csavarodás terheli. Ez az, ahol a teljes szerelvény a motortengelyből és a csatlakoztatott alkatrészekből áll, és a tengely rögzítéséhez gördülő csapágyra vagy csapágyházra van szükség.

A motortengelyek és a torziós tengelyek különösen alkalmasak gépészmérnöki és üzemi kivitelezéshez, mivel nagy torziós ellenállással, valamint rendkívül nagy koncentrikussággal és körkörösség szempontjából nagy pontossággal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a forgó mozgás és a nyomaték alacsony rezgésű átvitelét nagy sebesség mellett. Emellett az erőátviteli pontok további feldolgozása a még nagyobb torziós szilárdság érdekében keményítéssel is elvégezhető. A MISUMI motortengelyek a könnyű rögzítés érdekében a végfelületeken középfuratokkal vannak ellátva.