Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Bütykös csúszkák és görgős csúszkák – Alapvető ismeretek és tervezett felhasználási módok
A szállítószalagos rendszerektől a robotvezérelt gyártósorokig a bütykös csúszkák lehetővé teszik a teher könnyed mozgatását. Az ipari gyártás és anyagkezelés zökkenőmentes folyamata a hatékony és precíz mozgásrendszerektől függ. A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák itt döntő szerepet játszanak. Itt a bütykös csúszkák és a görgős csúszkák megbízható irányítást biztosítanak a lineáris mozgáshoz. Ebben a blogcikkben ezeknek az összetevőknek az alapismereteit vizsgáljuk meg, és ismertetjük az ipari gyakorlatban való tervezett felhasználásukat.
A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák olyan alkatrészek, amelyeket a rendszerekben és a szerszámgépekben használnak az alkatrészek, munkadarabok vagy szerszámok mozgásának irányítására. Mindkét alkatrészt széles körben használják az iparban a nagy pontosságuknak, nagy robusztusságuknak és alacsony súrlódásuknak köszönhetően. Még ha a bütykös csúszkák és a görgőcsúszkák széles alkalmazási területtel rendelkeznek is, a szállítószalag-technológiában általában a bevonatos görgőket használnak.
Mik azok a görgős csúszkák?
A görgős csúszkák görgőscsapágyakon alapulnak, és mind a nagy radiális terhelést, mind az axiális terhelést képesek elnyelni. Axiális terhelés léphet fel például a helytelen beállítás vagy a ferde futás miatt. A megengedett axiális terhelés a külső gyűrű és a használt gördülőelem profilozásától függ.
A görgős csúszkák tömítéssel vagy anélkül, valamint koronás vagy lapos futófelülettel is tervezhetők. A tok nélküli teljes komplement görgők olyan nagy igénybevételre tervezett alkalmazásokhoz is elérhetők, amelyek nagyobb radiális terhelésekhez is alkalmasak.
A görgős csúszkák belső gyűrűvel vagy anélkül is kaphatók, ami azt jelenti, hogy a tengelyt vagy hengeres felületként, vagy a tengelyre szerelt belső gyűrűként használják.
Alapvető ismeretek a bütykös csúszkákról
A bütykös csúszkák speciális görgős csúszkák, amelyek mindkét oldalon lezárhatók, és axiális vezetővel rendelkeznek. Tengelycsavarral vannak felszerelve, amely a gép szomszédos alkatrészeihez való rögzítésre használható.
A belső gyűrűt gyakran egy edzett futópályával rendelkező csavar helyettesíti. A csavar menettel rendelkezik, és mindkét oldalán hatszögletű aljzattal vagy más vezetőformával van felszerelve, hogy könnyen felszerelhető legyen.
A bütykös csúszka különböző anyagokból készülhet bizonyos alkalmazásokhoz.
Bütykös csúszkák vagy görgős csúszkák – Mi a különbség?
A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák a rögzítés és a kialakítás módjában különböznek. Néhány eltérést az alábbiakban részletesebben ismertetünk:
- A bütykös görgők könnyen és kompaktan felszerelhetők a tömör görgőcsapnak köszönhetően. Vastag falú külső gyűrűje nagy radiális és axiális terhelést is képes elnyelni. A görgős csúszkák nem rendelkeznek görgős csappal, hanem egy megfelelő konzoltengelyre vannak felszerelve. A bütykös csúszkákat és a görgős csúszkákat egyaránt a görgőkön való gördülésre tervezték.
- A hengeres görgős csapágyakkal rendelkező bütykös csúszkák állandó, nagyobb terhelésekhez vannak tervezve, míg a tokos vezetőkkel rendelkező változatok nagyobb sugárirányú terhelésekhez és nagyobb sebességekhez alkalmasak. A görgős csúszkák a vastag falú külső gyűrűnek köszönhetően nagyon magas – akár hirtelen – sugárirányú terheléseket képesek elnyelni. Az axiális vezetővel rendelkező görgős csúszkák nagyobb axiális erőket képesek elnyelni, és különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol nincsenek oldalsó futófelületek.
- A görgős csúszkák elsősorban a teher támogatását és stabilizálását igénylő alkalmazásokhoz, például emelőberendezésekhez vagy szállítószalagokhoz alkalmasak. A bütykös csúszkákat olyan alkalmazásokban is használják, ahol pontos kormányzásra vagy manőverezésre van szükség, valamint korlátozott terű környezetben. Ezeket bütykös fogaskerékegységekben, vezetősínekben vagy automatizált gyártósorokban használják.
- A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák különböző anyagokból készülhetnek. Az anyag közvetlen hatással van a görgők jellemzőire és ellenállására. Az anyag kiválasztásakor különböző tényezőket kell figyelembe venni az alkalmazási követelményektől függően, beleértve a teherbíró képességet, a környezeti körülményeket, a lengéscsillapítást vagy a kopási viselkedést.
Bütykös csúszkák és görgős csúszkák hatékony használata
A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében fontos, hogy a gépészmérnökök az adott célnak megfelelő alkatrészt válasszák ki. A lineáris mozgások és a kanyarmozgások a bütykös csúszkákkal és a görgőcsúszkákkal valósíthatók meg, ezért nagyon fontos szerepet játszanak a szállítórendszerekben.
Néhány példa a speciális gépszerkezetekben való alkalmazásra:
- Csomagológépek: A csomagolórendszerekben gyakran használnak bütykös csúszkákat és görgős csúszkákat az áruk további csomagolási folyamathoz való továbbításához. Ezek biztosítják az anyagok zökkenőmentes kezelését, így növelve a csomagolási folyamat hatékonyságát.
- Szállítószalag-rendszerek nagy terhekhez: Az szerelősorokban és a gyártólétesítményekben a bütykös csúszkák és a görgős csúszkák támogatják az anyagok és alkatrészek sima szállítását, még akkor is, ha a rendszerek hatalmas súlyterhelésnek vannak kitéve. A görgős csúszkák e rakományok szállítására és a szállítószalag megtámasztására szolgálnak.
- Automatizált tárolórendszerek és logisztikai rendszerek: Automatizált raktárakban és logisztikai központokban a bütykös csúszkák és a görgős csúszkák megkönnyítik a legkülönbözőbb áruk szállítását és elosztását. Ezek biztosítják, hogy a szállítószalagok a sínen maradjanak, és ne hajoljanak oldalra.
- Robotrendszerek: A robotrendszerekben a bütykös csúszkák támogatják a robotok mobilitását és rugalmasságát, és lehetővé teszik a pontos irányvezérlést, különösen kanyarodáskor. A görgős csúszkák például további stabilitást biztosítanak a mozgó alkatrészek vagy terhelések mozgatása és pozicionálása során.
Példa egy alkalmazásra
A nyolcpozíciós indexasztal a munkadarab különböző pozíciókban történő forgatására szolgál a feldolgozás során. Ez lehetővé teszi a munkadarab hatékony és pontos feldolgozását több művelet során is.

Szakaszos forgó mechanizmus
- (1) Mély hornyú golyóscsapágy / kettős burkolatú
- (2,3,4) Fémgallérok
- (5) Finom U-anyák
- (6) Konzol tengely/verzió központosító gallérral/standard/menettel/rögzítőhoronnyal
- (7) Extravékony műanyag korongok/dörzsölésálló
- (8) Feszítőrugók/Extra alacsony terhelés/Alacsony terhelés/Alacsonytól közepes terhelésig/Közepes terhelésű
- (9) Rugós csavarok/alátétek felületei
- (10) Konzoltengelyek/karimával/reteszelő horonnyal
- (11) Kompakt henger
- (12) Kompakt hengertartók – gyűrűs szerelvény
- (13,17) Szférikus csapágyak
- (14,18) Precíziós forgócsapok/egyenes/tartógyűrűkkel
- (15) Kompakt henger
- (16) Kompakt hengertartók/gyűrűs szerelvény
- (19) Bütykös csúszkák/hatszögletű furat/tömítés nélkül/koronás változat
Üzemeltetés:
Az indexelő asztalt sarokadagoló vezérli, amely az asztalt a kívánt pozícióba mozgatja. Ez egy henger visszahúzásával történik, amely kihúzza az indexelő ujjat az indexelő fogaskerék hornyából. Itt a bütykös csúszkák és a görgős csúszkák mozgás közben támogatják az indexasztalt, és biztosítják a folyamatos irányítást.
A henger visszahúzása után a racsnis karmot a kitolódó rész aktiválja, és bekapcsolja a racsnis fogaskereket, amely mozgásba hozza az indexasztalt. Egy feszítőrugó biztosítja, hogy a racsnis karom a racsnis fogaskerékhez nyomódjon a stabil forgás érdekében.
Ezenkívül az indexelő karmot a hengeren keresztül az indexelő fogaskerék vájatába kerül a pontos forgási pozicionálás érdekében. A kívánt pozíció elérése után a henger visszahúzódik a folyamat befejezéséhez. Ily módon a munkadarab hatékony feldolgozása érdekében megtörténik az indexasztal forgatási pozicionálása.
Rendszeresen szervizelje a bütykös csúszkákat és a görgős csúszkákat
A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák viszonylag könnyen szervizelhetők, ezért gyakran használják őket különböző ipari területeken.
Kérjük, vegye figyelembe a görgőkkel kapcsolatos alábbi karbantartási feladatokat:
- A hengerfelületek és a futópályák rendszeres tisztítása fontos a szennyeződés, por vagy más szennyezőanyagok eltávolításához, amelyek ronthatják a működést.
- A kenőanyagok bevezetése a görgőscsapágyak kenőfurataiba segít csökkenteni a súrlódást és meghosszabbítani a görgőscsapágyak élettartamát. Ez különösen fontos a nemkívánatos zaj és a túlzott kopás megelőzése érdekében. Mindig kövesse a kenőanyag gyártója által adott egyedi információkat.
- A görgők megfelelő illesztése elengedhetetlen a teher sima és hatékony mozgatásához. Szükség esetén az igazítást be kell állítani.