Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
A beállítógallérok és szorítógyűrűk típusai és alkalmazásai
A beállítógallérok és a szorítógyűrűk a gépészet fontos elemei. Feladatuk, hogy a gép alkatrészeit egy forgótengelyen vagy tengelyen egy adott helyzetben rögzítsék. Ez a cikk különböző verziókat, kiválasztási kritériumokat és alkalmazási területeket mutat be.
Beállítógallérok és szorítógyűrűk
A beállítógallérok vagy szorítógyűrűk a forgótengelyeken vagy tengelyeken rögzített helyzetben tartják az alkatrészeket. A rögzítendő alkatrész lehet például fogaskerék, csapágy vagy tárcsa. A komponensek bármilyen axiális mozgása megelőzhető a tengelyre való rögzítéssel (axiális reteszelés). A szorítógyűrűk vagy a beállítógyűrűk távtartóként is működhetnek két komponens között.
A beállítógallér és a szorítógyűrű közötti különbség
A beállítógallérok és a szorítógyűrűk közötti különbség a reteszelés típusa. A legtöbb esetben a beállítógallérokat egy vagy több hernyócsavarral vagy a gyűrűbe csavarozott beállítócsavarokkal rögzítik a tengelyre. A beállítógallérok rögzítési módjától eltérően a befogógyűrű a tengelyre szorul. A csapok vagy a hernyócsavarok kihagyása megakadályozza a tengely károsodását. Szorítógyűrűkkel általában jelentősen nagyobb tartóerő érhető el, mint a beállítógallérokkal.
A beállítógallérok és szorítógyűrűk alkalmazása
A gépészetben a beállítógallérok és a rögzítőgyűrűk a csapágyak, csigák, fogaskerekek és egyéb alkatrészek tengelyen történő rögzítésére és pozíciójuk fenntartására szolgálnak. Az elektronikai iparban a beállítógallérok és szorítógyűrűk az áramköri kártyák, érzékelők, motorok és egyéb elektronikus alkatrészek tengelyekhez vagy csavarokhoz történő rögzítésére szolgálnak. A szállítószalag-rendszerek is használnak beállítógallérokat és szorítógyűrűket a dobok, görgők és szállítószalagok pontos pozicionálásához.
A beállítógallérok és szorítógyűrűk előnyei
A beállítógallérok és szorítógyűrűk bizonyos előnyöket kínálnak:
- A beállítógallérok és a szorítógyűrűk lehetővé teszik a komponensek pontos pozicionálását és beállítását a forgótengelyeken vagy tengelyeken (fontos azokban az alkalmazásokban, amelyeknél pontos illesztésre vagy távolságtartásra van szükség).
- Könnyen össze- és szétszerelhetők, ami megkönnyíti a karbantartást és a javítást.
- Alacsony profiljuknak köszönhetően a szorítógyűrűk és a beállítógallérok még kis helyen is használhatók.
- Nagyon megbízhatóak. Helyes kiválasztás és felszerelés esetén a véletlen kilazulás és elmozdulás gyakorlatilag lehetetlen.
- A beállítógallérok és szorítógyűrűk megőrzik pozicionálási pontosságukat, még több beszerelési és szétszerelési ciklus után is.
- Jó rezgés- és ütésállóságot biztosítanak, ami előnyös a mozgással és rezgéssel járó alkalmazásokban.
- A kiválasztott anyagtól függően korrózióállóak lehetnek, ami nedves vagy agresszív környezetben releváns.
A beállítógallérok és a szorítógyűrűk változatai
A beállítógallérok és a szorítógyűrűk különböző verziókban kaphatók. A MISUMI például a következő változatokat kínálja:
- Hornyolt szorítógyűrűk
- Kétrészes szorítógyűrűk (más néven osztott szorítógyűrűk)
- Menetes beállítógallérok
- Szorítógyűrű ékhoronnyal/csillapítóval/horonnyal és rögzítőkarral
- Egyoldali zsanéros szorítógyűrű
Felhasznált anyagok
A MISUMI lehetővé teszi, hogy különböző anyagok közül válasszon a beállítógallérokhoz: acél, rozsdamentes acél, műanyag és alumínium. Bár robusztusságáról nagyra tartják az acélt, a műanyag gallérok ideálisak korrózióvédelmet vagy elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél gallérok, amelyek szintén korrózióállóak, különösen alkalmasak a kihívást jelentő környezetekben. Az alacsony súlyú alumíniumot speciális alkalmazásokhoz részesítik előnyben.
A különféle rögzítési mechanizmusok
Különféle rögzítőmechanizmusok használatosak a beállítógallérok és a rögzítőgyűrűk rögzítésére:
- Csavarok vagy anyák: A rögzítőelem, például csavar vagy menetes kar vezetéséhez a szorítógyűrű nyitott oldalán egy furat található. A szorítónyílás ellenkező oldalán egy menet található, ezzel a furattal egy vonalban, amellyel a szorítógyűrű rögzíthető. A szilárd anyag menetes furata helyett menetes betét vagy anya is használható.
- Belső vagy külső menetek: Maguk a szorítógallérok is rendelkezhetnek a tengelyre szerelt belső vagy külső menettel. A beállítógallér pozíciója a tengelyen lévő beállítógallér forgatásával állítható be. A beállítógallért ezután a szomszédos menetek beszorításával kell rögzíteni a menet meghúzásával.
- Befogómechanizmus: A szorítógyűrűk befogómechanizmussal rendelkeznek, amely egy csavar vagy kar elfordításával vagy meghúzásával aktiválható. Ez a mechanizmus határozottan nyomja a szorítógyűrűt a tengelyhez, és a helyén tartja.
- Feszítőgyűrű: A feszítőgyűrű egy speciális típusú szorítógyűrű, amely rugós befogást használ. Ha a feszítőgyűrűt a tengelyre helyezi, és a gyűrűt megnyomja vagy aktiválja, akkor befogja és rögzíti a feszítőgyűrűt a helyén.
- Ékhornyos: Bizonyos esetekben a forgótengelybe vagy tengelybe ékhornyot vágnak, a beállítógallért pedig egy megfelelően tolerálható ék segítségével illesztik be a horonyba. A beállítógallér ekkor a helyén marad, és nem mozgatható a forgótengely vagy a tengely mentén.
- Sasszeg: A sasszeg egy vékony falú fémdarab, amely áthalad a tengely furatain és a beállítógalléron, és összekapcsolja azokat. A sasszeg megakadályozza a gallér véletlen elmozdulását.
Beállítógallérok és szorítógyűrűk kiválasztási kritériumai
A megfelelő beállítógallér vagy szorítógyűrű kiválasztásához különböző kiválasztási kritériumokat kell figyelembe venni
- Illesztés kiválasztása: A hézagillesztést a teljesítendő követelményeknek megfelelően kell kiválasztani. Mivel a mechanizmus a befogási műveletre támaszkodik, a biztonságos rögzítéshez gyakran elegendő az észrevehető távolságú a tűrésmező kiválasztása.
- Anyag: Hatással van a szilárdságra, a korrózióállóságra és a hőmérséklettel szembeni ellenállásra. Tipikus anyagok a rozsdamentes acél, az acél, az alumínium és a műanyag.
- Rögzítőmechanizmus: Ha az alkatrészeket gyakran kell összeszerelni vagy szétszerelni, javasoljuk például, hogy könnyen beszerelhető rögzítőmechanizmust és látható hézaggal rendelkező hézagillesztést használjon. A kiválasztott mechanizmus a kívánt illesztés erősségétől és a helyzet beállíthatóságától is függ.
- Pozicionálási pontosság: Különösen fontos a nagy pontosságú követelményekhez. A csatlakozás kialakításától függően célszerű lehet olyan hézagolókat használni, amelyeket alig lehet kézzel mozgatni.
- Szabványok: Egyes iparágak vagy alkalmazások speciális szabványokat vagy tanúsítványokat írhatnak elő a beállítógallérok vagy szorítógyűrűk használatához. Ha lehetősége van választani, próbáljon olyan alkatrészeket kiválasztani, amelyek megfelelnek a kötelező szabványoknak. Például a DIN 703 (nehéz igénybevételre tervezett sorozat) vagy a DIN 705 (könnyű igénybevételre tervezett sorozat) a beállítógallérokra vonatkozik.
Beállítógallérok és szorítógyűrűk felszerelése
A beállítógallérokra és szorítógyűrűkre kifejtett befogóerő az állítócsavar, a hagyományos csavar vagy más rögzítőmechanizmus meghúzásával érhető el. A befogóerő befolyásolja a maximális axiális terhelést, ezért fontos a nyomatéknak való megfelelés. Az alábbiakban látható táblázatban példákat talál a hornyolt beállítógallérok nyomatékértékeire.
| [M] menet átmérője | EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | EN AW-2017 Equiv. |
|---|---|---|
| M2.6 | 0.94 | - |
| M3 | 1.61 | 1.61 |
| M4 | 3.71 | 3.71 |
| M5 | 7.54 | 7.54 |
| M6 | 12.87 | 7.54 |
| M8 | 31.20 | 12.87 |
| M10 | 61.75 | 12.87 |
| M16 | 267.00 | - |