Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Forgómozgások átvitele – A tengelykapcsolók alapjai
A gépen belüli tengelyek kapcsolatainál mindig van eltérés a tengelyek középpontjai között. A tengelykapcsoló kompenzálja ezt az illesztési hibát a komponens vagy a mechanikus elem rugalmassága révén a forgás vagy erőátvitel közben. Ez a cikk átfogó betekintést nyújt a tengelykapcsolók alapjaiba a tapasztalt mérnököknek és a gépészet iránt érdeklődőknek egyaránt.
A tengelykapcsolók funkciója
A tengelykapcsolók olyan meghajtótechnológiai komponensek, amelyek két gépelemet kötnek össze. A forgó mozgások átvitelére szolgálnak a hajtórészről a hajtott részre. A tengelykapcsolók használatával a gépészmérnökök biztosítani tudják a forgatónyomatékok hatékony és biztonságos továbbítását.
A gépen belüli tengelyek kapcsolatainál mindig van eltérés a tengelyek középpontjai között. A tengelykapcsoló kompenzálja ezt az illesztési hibát a komponens vagy a mechanikus elem rugalmassága révén a forgás vagy erőátvitel közben.
A tengelykapcsoló feladata az igazítási hibák kompenzálása és a motor túlzott terhelésének megelőzése.
Gépészmérnöki eljárásokban elsősorban állandó kapcsolatú, pozitív reteszelő tengelykapcsolókat használnak, amelyek rugalmas műanyag vagy rugós alapú elemekkel is elláthatók az illesztési hibák kompenzálása vagy a rezgések és ütések csillapítása érdekében.
- (1)– Motor
- (2)– A motor forgása
- (3)– Tengelykapcsoló
- (4)– A tengely forgása
- (5)– Kötőcsavar
Kompenzáló funkcióval rendelkező tengelykapcsolók
A kompenzáló funkcióval rendelkező tengelykapcsolók olyan speciális típusú kapcsolók, amelyek kompenzálják a hajtás és a hajtott komponens közötti illesztési hibákat. Ezek a tengelykapcsolók különösen fontosak a forgó mozgások átvitelének biztosításához, és a gépelemek sérülésének elkerüléséhez.
A tengelykapcsoló jellemzőitől függően különböző típusú beállítási hibák (axiális holtjáték, sugárirányú eltolás, szögeltolás) kompenzálhatók.
Különböző típusú kompenzáló tengelykapcsolók léteznek, beleértve a hasított tengelykapcsolót, a tárcsás tengelykapcsolót, az Oldham-tengelykapcsolót, a körmös tengelykapcsolót, a csúszó tengelykapcsolót és a rezgéscsillapítókkal ellátott tengelykapcsolókat. A különböző kialakításuk ellenére a kompenzáló funkcióval rendelkező összes tengelykapcsoló közös jellemzője, hogy rugalmas anyagokkal vagy rugalmas alkomponensekkel rendelkeznek, amelyek kiegyenlítik az illesztési hibákat.
| Kicsi | Nagy | |
|---|---|---|
| Radiális eltolás | ![]() |
![]() |
| Szögeltolás | ![]() |
![]() |
Merev tengelykapcsolók
A tengelykapcsolók másik típusa a merev tengelykapcsoló. A merev tengelykapcsolóknak nincs kompenzáló funkciója, és két gépelem csatlakoztatására szolgálnak. Különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol a csatlakoztatandó komponensek illesztése nagyon pontos, vagy a kisebb illesztési hibák figyelmen kívül hagyhatók.
A merev összekötőelemek két rögzítőeszközből (pl. agybilincsekből) és egy szilárd elemből állnak, amely összeköti a két komponenst. A tengelykapcsoló biztosítja a nyomaték közvetlen átvitelét a tengelyek között, ezért ideális olyan hajtási alkalmazásokhoz, ahol nagy pontosságra és torziós merevségre van szükség.
Bár a merev tengelykapcsolók nem rendelkeznek kompenzáló funkcióval, mégis vannak előnyei a többi típussal szemben. Könnyen beszerelhetők, nem igényelnek karbantartást, tartósak és szükség esetén egyszerűen cserélhetők.
A tengelykapcsolók alkalmazási területei
A tengelykapcsolók elengedhetetlenek a gépek zökkenőmentes működéséhez, amikor a különböző erőátviteli részek csatlakoztatásáról vagy koordinálásáról van szó.
Például a hajtótengelyek és a forgótengelyek továbbítják a nyomatékot a motorról más alkatrészekre, míg a reteszek biztonságos kapcsolatot létesítenek a tengelyek között.
A fogazott ékszíjak és fogaskerekek biztosítják a pontos mozgásátvitelt, míg a kompenzáló tengelykapcsolók az erőátvitel mellett kompenzálhatják a tengely helytelen beállítását vagy csökkenthetik a rezgéseket. A fogaskerekek lehetővé teszik a különböző sebességek elérését, illetve az erő különböző irányokba történő átalakítását.
A mágneses tengelykapcsolók érintés nélküli nyomatékátvitelt tesznek lehetővé, és szükség esetén gyorsan leválaszthatók.
A hajtóláncok a szíjhajtások robusztus alternatívái, és különösen alkalmasak nagy terhelésekhez.
Tengelykapcsolók beszerelése
A tengelykapcsoló különböző módokon szerelhető fel. A MISUMI agybilincsekkel, félhéjas befogással, hornyos befogással, hernyócsavaros befogással, rugós csapokkal vagy ékhornyokkal rendelkező tengelykapcsolókat kínál, amelyek többféle csatlakoztatást és kombinációt tesznek lehetővé.
Alkalmazási példák
A tengelykapcsolókat számos alkalmazásban használják.
- (1)– Szervomotorok
- (2)– Tárcsacsatlakozás (szervocsatlakozó)
- (3)– Golyóscsavaros hajtás
- (1)– Csapágy házzal
- (2)– Tengelycsatlakozó
- (3)– Motor
- (4)– Tengelyek
- (1)– Pozicionálási fázis X tengely
- (2)– Teljesítménytesztelő állomás
- (3)– Tengelycsatlakozó
- (4)– Tartók, L-alakú
- (1)– Motor
- (2)– Tengelycsatlakozó
- (3)– Átalakító/lassító hajtómű
- (4)– Szinkrontárcsa