Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Tesztberendezés és pozicionálóelemek fémlemez alkatrészekhez
Ebben a blogcikkben közelebbről is megvizsgáljuk a fémlemez alkatrészek tesztberendezéseit és pozicionálóelemeit, elmagyarázzuk azok gyártási minőségre gyakorolt jelentőségét, és megvizsgáljuk azok gépészeti alkalmazását. A fémlemez alkatrészek minőségellenőrzése elengedhetetlen a termékminőség és az ügyfél-elégedettség biztosításához. A precizitás és a pontosság elengedhetetlen a gépészet és a speciális gépgyártás során. Itt olyan tesztberendezéseket használunk, mint a tesztcsapok, pozicionáló perselyek és más nagy pontosságú pozicionálóelemek, amelyek lehetővé teszik a gyártott alkatrészek hatékony és megbízható ellenőrzését.
Mi az a tesztberendezés?
A tesztberendezés olyan eszközöket vagy készülékeket tartalmaz, amelyek egy termék gyártási minőségének ellenőrzésére használhatók. Manuálisan vagy automatikusan is működtethető, az egyszerű tesztmérőktől az összetett elektronikus teszteszközökig.
A tesztberendezés és a teszteljárások döntő szerepet játszanak, különösen a fémlemez alkatrészek minőségbiztosításában, és segítenek az állandó minőség biztosításában.
Az alkalmazási területtől függően különböző típusú tesztberendezések léteznek, például méretmérési technikák (tolómérők), elektromos mérési technikák (multiméterek), termodinamikai mérési technikák (hőmérők) és még sok más. A megfelelő típus kiválasztása attól függ, hogy melyik terméktípust tesztelik, és melyik paramétert kell ellenőrizni.
Mi a fémlemez alkatrészek tesztberendezésének különleges jellemzője?
Ezt a tesztberendezést kifejezetten a fémlemez alkatrészek pontosságának, minőségének és egyneműségének ellenőrzésére tervezték. Ezek közé tartoznak különösen a következők:
- Geometriai és méretpontosság: A tesztberendezésnek képesnek kell lennie a fémlemez alakjának, pontos méreteinek és tűréseinek ellenőrzésére, hogy biztosítsa a specifikációknak való megfelelést.
- Anyagok tesztelése: Fontos a fémlemez anyagának vizsgálata. Például annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő keménységgel rendelkezzen, és ne tartalmazzon olyan hibákat, mint a lyukak vagy zsugorodás (üregek).
- Felület minősége: A fémlemez alkatrészek felületi állapota és minősége gyakran kritikus fontosságú, ezért a tesztberendezésnek képesnek kell lennie az egyenetlenség, karcolások vagy egyéb felületi hibák észlelésére.
- Nem roncsoló teszt: A tesztberendezést úgy kell kiválasztani, hogy a fémlemez rész ne sérüljön meg a teszt során.
Vizsgálati csapok és tesztmérő csapok ellenőrző egységekhez
A tesztcsapok és a tesztműszercsapok olyan eszközök, amelyek a komponensek, például mérőeszközök helyzetének ellenőrzésére vagy igazítására szolgálnak.
A tesztcsapok és tesztmérők hengeres testből állnak, a csap hegyének tolerált geometriájával és méreteivel, valamint markolatból, hogy a csap könnyen kezelhető legyen jelölés közben.
A fő funkció a pozíció ellenőrzése.
A teszteléshez különböző típusú precíziós csapok állnak rendelkezésre, például:
- Menetmérő: A metrikus külső menet vagy belső menet az elfogadott szabványok (DIN ISO 1502:1996-12/ASME B1.16M) szerint történő meghatározásához menetmérőt használnak.
- Határ-furatidomszer: Ezek a mérőműkészülékek lehetővé teszik annak gyors meghatározását, hogy a furatok a megadott határértékeken belül készültek-e.
A tesztcsapok kiválasztásakor több tényezőt is figyelembe kell venni. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
- az elvégzendő vizsgálat típusa.
- A csap átmérője és hossza a vizsgálandó munkadarabtól kezdve.
- A megengedett tűréshatárok.
- Az alakja a csúcsán.
Pozicionáló perselyek ellenőrző szerelvényekhez
A pozicionáló perselyek ellenőrző szerelvényekhez (vagy más néven a mérőperselyek) pozícionáló perselyei olyan alkatrészek, amelyeket a gyártás és a minőségellenőrzés során használnak a mérések és tesztek pontosságának és reprodukálhatóságának biztosítása érdekében. Ezek a pozicionáló perselyek például a tesztet végző mérő idomszerekben és mérőeszközökben használatosak, melyek ellenőrzik az alkatrészek vagy munkadarabok méretpontosságát.
A tesztkomponensek perselyeinek pozicionálása az alkalmazástól függően eltérő alakú és méretű lehet. Egyesek egyszerű hengeres hüvelyek, míg mások speciális formákkal vagy kontúrokkal rendelkezhetnek a munkadarab pontosabb pozicionálása érdekében. A pozicionáló perselyek belső menettel és átmenő furattal is tervezhetők, az adott alkalmazás követelményeitől függően.
Ezenkívül a pozicionáló perselyek bevonatot is tartalmazhatnak (pl. kémiailag nikkelezettek) a kopásállóság további javítása érdekében.
A vizsgálóegységek pozicionáló golyóinak helye
A pozicionáló golyók (vagy más néven rögzítő golyók) edzett acélból (pl. EN 1.4125 Equiv.) készült kis golyók, amelyek átmérője csak néhány milliméter. Ezek az alkatrészek és a munkadarabok egy tesztfelületen való pontos elhelyezésére szolgálnak.
Ezenkívül ezen kisméretű segédelem segítségével a pontos helyzetmeghatározás jelentősen növeli a vizsgáló egység mérési pontosságát is. A labdák robusztusak és tartósak, így még nagy terhelés esetén is hosszú ideig tartanak.
A pozicionáló golyót a munkadarab furatába kell helyezni, így lehetővé teszi a tárgy pontos beállítását az ellenőrző készülékek mérőfelületén. Például referenciapontként használhatók a kontúrmérésekhez.
- (1) Pozicionáló golyók
- (2) Vizsgálat komponens
Tartozékok vizsgálati egységekhez
A MISUMI intelligens tartozékokat kínál a vizsgálati egységekhez, és tesztmérőkkel és mérőeszközökkel együtt használt eszközöket tartalmaz – például a kezelés egyszerűsítése érdekében.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
- Pozicionáló készletek: Ezek az eszköz rögzítő alkatrészeinek és az eszköz befogadó alkatrészeinek pozicionálására szolgálnak. A pozicionálókészletek kritikus fontosságúak annak biztosításához, hogy a mérések megismételhetők és pontosak legyenek.
- Csaptartó kapcsok: Ezek a mérőcsapok vagy mérőérzékelők biztonságos tárolására szolgálnak, amikor nincs rájuk szükség.
Távtartó csavarok és távtartó alátétek ellenőrző egységekhez
A tesztberendezés távtartó csavarjait és távtartó alátéteit nagyon alacsony tűréshatárokkal gyártják, és a vizsgálati egységek pontos megtámasztására szolgálnak.
Először is, különböző anyagokból gyárthatók a távtartó csavarok. A legtöbb távtartó csavar és alátét edzett acélból készül, mivel ezek az anyagok nagy szilárdságúak, és így precíz mérési eredményeket biztosítanak. A műanyag vagy kerámia magasságtartó csapok különösen érzékeny alkatrészekhez is alkalmasak.
Állítóelemek és tartóelemek a vizsgálati egységekhez
Az állítóelemek és a támasztóelemek fontos rögzítőelemek a különböző alkalmazásokban használt tesztberendezésekhez a munkadarabok vagy alkatrészek pontos elhelyezéséhez. Döntő szerepet játszanak a gépészetben és a gépgyártásban, különösen a technológia és a minőségellenőrzés tesztelésében. Ezek közé tartozik például a fémszög skála, a csuklóegységek, a csúszóegységek, a feszítőblokkok és a pozicionálóblokk-készletek.
Az állítóelemek elsősorban arra szolgálnak, hogy a vizsgálandó tárgy biztonságosan a helyén maradjon. Ez megakadályozza, hogy a tárgy elmozduljon vagy elcsússzon a teszt során.
A támasztóelemek feladata, hogy stabil alátámasztást biztosítsanak az objektum számára. Ezeket általában a tesztműszerek és a tesztberendezés elhelyezésére használják.
Mindkét elemtípus döntő szerepet játszik a mérés pontosságában is: Ha egy állítóelem vagy támasztóelem nincs megfelelően elhelyezve, az hatással lehet az eredményre
Feszítőcsapok az ellenőrző szerelvények állítóelemeihez
A tesztműszer zárócsapjai a tesztműszer tartozékainak rögzítésére szolgálnak.
A követelménytől függően különböző típusú feszítőcsapok használatosak.
Tesztberendezés rendszeres karbantartása és kalibrálása
Annak érdekében, hogy a tesztmérés eredménye helyes legyen, a tesztberendezést rendszeresen kalibrálni kell. A kalibrálás azt jelenti, hogy a mérőműszert összehasonlítják egy ismert referenciával, és az eltéréseket kijavítják vagy dokumentálják.
A karbantartás azért is fontos, hogy a berendezés mindig tökéletes állapotban legyen.