Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Forgó görgő kiválasztása 7 lépésben
A forgó görgők bármilyen típusú tárgyak mozgathatóságát biztosítják. A gépészet és az üzemépítés különösen gyakran megkövetelik az eszközök nagy távolságra történő szállítását. A forgó görgőknek köszönhetően ez könnyen és hatékonyan megvalósítható. Ez a cikk fontos kiválasztási kritériumokat mutat be a forgó görgőkhöz.
Mi az a forgó görgő?
A forgó görgők sokoldalú alkatrészek, amelyek számos területen alkalmazhatók. Általában közvetlenül a berendezésekre vagy gépekre vannak felszerelve, hogy megfelelő mobilitást biztosítsanak számukra. Modelltől függően a forgó görgők korlátozott elforgatási tartományban vagy körülbelül 360°-ban forgathatók, ami rugalmas mozgást tesz lehetővé minden irányban. A forgó görgők különböző anyagokból készülnek, amelyeket a terhelési kapacitás és a padlóviszonyok követelményeitől függően választanak ki. A poliuretán például nagy terhelhetőséget és kopásállóságot biztosít, míg a gumi jó csillapítást és csendes mozgást garantál.
Az egyszerű forgó görgők mellett vannak különleges változatok, mint például:
- Dupla forgó görgők a nagyobb stabilitásért
- Rögzített görgők egyenes vonalú mozgáshoz
- Nagy teherbírású görgők különösen nagy terheléshez
- Forgatható görgők fékkel a véletlen mozgások megakadályozására
- Forgatható görgők ütközővel a forgatási tartomány korlátozásához
- Emelő forgó görgők rögzítőlábbal a forgó görgő felemeléséhez, amikor az egység le van parkolva
Hogyan válassza ki a megfelelő forgó görgőt ilyen választék mellett? A következő lépések segítséget nyújtanak.
Előkészítés – határozza meg a terhelési kapacitást
A forgó görgő terhelhetősége határozza meg, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra, vagy például több görgő szükséges-e a teher szállításához. Ezért ez a paraméter a legfontosabb előfeltétele a forgó görgő kiválasztásának. A forgó görgő T terhelési kapacitását a következő paraméterekből számítjuk ki:
- E = A szállítóberendezés holtsúlya
- Z = Maximális teherbírás
- n = Teherviselő görgők száma
- S = Biztonsági tényező*
A számításhoz a következő képlet használható:
A biztonsági tényező figyelembe veszi a szabványtól eltérő üzemi körülményeket. A számítás figyelembe veszi a forgó görgő átmérőjének arányát az akadály magasságához és a sebességhez képest. Különbséget kell tenni a kézzel működtetett és a külsőleg hajtott modellek között. A következő biztonsági tényezők érvényesek:
- 1,0–1,5: Kézi működtetés beltérben, az akadály magassága a kerék átmérőjének 5%-ánál kisebb
- 1,5–2,2: Kézi működtetés kültéren, az akadály magassága nagyobb, mint a kerékátmérő 5%-a
- 1,4–2,0: Motorral üzemeltetett egység beltérben, az akadály magassága a kerékátmérő 5%-ánál kisebb
- 1,4–2,0: A motor kültéren működik, az akadály magassága nagyobb, mint a kerékátmérő 5%-a
1. lépés - Válassza ki a görgőt terhelési kapacitás szerint
A szükséges T terhelési kapacitás közvetlenül befolyásolja a lehetséges forgó görgők kiválasztását. 100 kg-os terhelésig a könnyű igénybevételre tervezett forgó görgők általában elegendőek. Nagy teherbírású forgó görgők használata javasolt nagy igénybevételre méretezett alkalmazásokhoz, különösen 500 kg-os vagy annál nagyobb súlyú alkalmazásokhoz. Ezek a forgó görgők szintén elérhetők a MISUMI kínálatában a webáruházban. Az alkalmazástól és a szükséges terhelhetőségtől függően a forgó görgőcsapágyat ezek függvényében kell kiválasztani. Például a kiváló minőségű csapágyak, amelyek garantálják az egyenletes mozgást, elengedhetetlenek a görgő nehéz terheléshez való használata esetén. A szemcsapágyak és görgőscsapágyak például ideálisak ehhez. A golyóscsapágyakkal ellátott forgó görgők nagyobb sebességgel és könnyű mozgással járó alkalmazásokhoz alkalmasak.
2. lépés - A görgő átmérőjének meghatározása
A forgó görgő átmérője határozza meg annak manőverezhetőségét és navigálhatóságát. A kerékátmérő meghatározásakor a következő előzetes szempontokat kell figyelembe venni: A forgó görgőt beltéren vagy kültéren fogják használni? Milyen sebességeknek van kitéve, és milyen körülmények között? A kisebb görgőátmérőjű görgők például sima és kemény felületeknél, valamint kisebb haladási sebesség mellett beltérben is használhatók. Ezek általában gyorsabbak, és csökkentik a szállított teher teljes magasságát, ami fontos döntési szempont lehet a szűkös helyeken történő alkalmazás során. A nagyobb átmérőjű kerekek könnyebben leküzdhetik az akadályokat, különösen egyenetlen vagy durva felületeken. A gördülési ellenállás általában kisebb. Ezek a kerekek ezért alkalmasak nagy terhelés esetén vagy kültéren való használatra. Még nagyobb sebességnél is általában jó választásnak bizonyulnak.
3. lépés - Kialakítás és változat kiválasztása
A görgő típusa és a rögzítés típusa a forgó görgő rendeltetésétől és a működési hely körülményeitől függ. A következő kérdések egy kezdeti besoroláshoz nyújtanak segítséget:
- A mozgás kulcsfontosságú szempont, vagy csak a mozgások csak alkalmi mozgások? A sima futású forgó görgők alkalmasak a gyakori mozgáshoz, míg a rögzített fékes görgők vagy görgők alkalmi mozgáshoz alkalmasak.
- Milyen körülmények állnak fenn nyugalmi állapotban? Szükséges-e szintezés és beállítás, vagy csak a berendezést kell-e biztosítani a kontrollálatlan mozgás ellen? Például vannak szintezőlábas görgők egyenetlen nyugalmi körülményekhez.
- Hogyan működik a fék? Mekkora hely áll rendelkezésre? Vannak olyan helyzetek, amikor csak az egyik oldalon vagy az egyik oldalról érhetem el a féket? Különböző típusú forgó görgők léteznek beépített lábfékkel,
- Melyek az útvonal feltételei? Sok kanyar van? Lejtőn van az útvonal, és sok akadállyal kell számolni, mint például küszöbök, LED-ek, hornyok vagy rácsok? A nagy gördülő felületek küszöbökhöz vagy lejtőkhöz alkalmasak; az egyenetlen felületekhez ütéselnyelő kialakítás is elérhető.

A forgó görgők könnyen forgathatók és mogzathatók. A fix görgőknél a mozgás iránya rögzített, ezért elsősorban előre- és hátramenethez alkalmasak. Stabilabb a nyomkövetésük, mert nem lengenek ki. A síngörgő és a fix görgő kombinációja jó manőverezhetőséget biztosít az egyik irányban, és a fix görgők jó nyomonkövetést biztosítanak a másik oldalon.

- 1 = Rögzített görgő
- 2 = Forgó görgő
- 3 = Forgó görgő axiális fékkel
- 4 = Forgó görgő sugárirányú fékkel
4. lépés - A kerék anyagának meghatározása
A forgó görgőhöz használt anyag hatással van a felhasználó kényelmére, a mozgás könnyedségére és az ellenállásra mozgás és irányítás közben. Az ökölszabály a következő: A kerekeknek puhábbaknak kell lenniük, mint a padlónak, mivel a padló egyébként károsodhat. A forgó görgők anyaga lehet:
- Gumi
- PU (poliuretán)
- Műanyag
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a különböző kerékanyagok tulajdonságairól:
Cikk | Gumi | Poliuretán-gumi | TPE | Nejlon (fehér) | MC nejlon | Polipropilén | Fenol | Megerősített speciális műanyag | Elektromosan vezető gumi | Elektromosan vezető MC nejlon | Öntvények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopásálló | ++ | ++ | + | + | ++ | 0 | + | 0 | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olajállóság | 0 | + | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | ++ | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízállóság | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségek | ++ | + | + | ++ | 0 | ++ | 0 | + | + | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajterhelés | ++ | + | + | -- | 0 | -- | 0 | 0 | ++ | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megengedett terhelés | 0 | ++ | 0 | 0 | ++ | 0 | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetési ellenállás | 0 | + | + | + | ++ | + | ++ | + | 0 | ++ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumikeménység, Shore A | 70±5 | 90±5 | 90±5 | ###* | ###* | ###* | ###* | 75±5 | ###* | ###* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -5...60℃ | -20...80℃ | -10...100℃ | -10...120℃ | -20...120℃ | 0...100℃ | -40...180℃ | -20...80℃ | -5...60℃ | -20...120℃ | -40...200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonságok | A leggyakoribb kerékanyag. Olcsó, de nem olajálló, és a fekete gumikerekek csíkokat hagyhatnak a padlón. | Keményebb, mint a gumi, jó indítási tulajdonságokkal. Jó olajállóság, a padlófelületek szennyeződése nélkül. | A gumi és a műanyag közé eső tulajdonságokkal rendelkezik. Alacsony gördülő zaj. | Kíméletes siklás nagy keménységgel és flexió nélkül. Hátránya a padlón keletkező karcolás és a gördülő zaj. | Jó olajállóság, mint a nejlon esetében, és nagy mechanikai szilárdság. | Kiváló olaj- és hőállóság, valamint jó terhelésállóság. Alacsony indítási ellenállás. | Kiváló olaj- és hőállóság, valamint jó terhelésállóság. Alacsony indítási ellenállás. A magasabb gáz koromtartalommal rendelkező gumikeverék földként működik. | Kiváló mechanikai szilárdság, nagy terheléshez alkalmas. Viszonylag költséghatékony. | A magasabb gáz koromtartalommal rendelkező SRB gumikeverék földként működik. | Antisztatikus zsírral impregnálva. Ideális tisztatéri környezetben. | Gyakran használják magas hőmérsékletű alkalmazásokban a magas hőmérséklettel és az ütésekkel szembeni ellenállása miatt. Hátránya a nehéz kezelhetőség, mert rozsdásodhat és nehéz. A hátránya az, hogy a kezelése nehézkes, mert rozsdásodhat és maga a súlya is nehéz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. lépés - A kerékcsapágyak meghatározása
A kerékcsapágy befolyásolja a gördülési tulajdonságokat, és fontos az általános mobilitás szempontjából. Meg kell felelnie a terhelési kapacitásra, a munkaciklusra, a környezeti hatásokra, az indításra és a gördülési ellenállásra vonatkozó követelményeknek. Az alábbiakban különböző kerékcsapágyakat mutatunk be, valamint azok előnyeit és lehetséges alkalmazásait soroljuk fel:
Szemcsapágyak
A szemcsapágyak költséghatékonyak, egyszerűek, tartósak és korrózióállóak. Elsősorban kis terheléshez, kis sebességhez és közepes gyakoriságú használathoz alkalmazhatók.
Görgőscsapágy
A görgőscsapágyak kis radiális csapágyhézaggal rendelkeznek, ami egyenletes és stabil mozgást biztosít. Nagy terhelhetőségük előnyös nagy teherbírású alkalmazások esetén. A görgőscsapágyak gyakran acélból készülnek, ezért a rendszeres karbantartás elengedhetetlen, mivel érzékenyebbek a szennyeződésekre és a porra.
Golyóscsapágyak
A golyóscsapágyakat nagyon pontos és könnyű gördülési viselkedés jellemzi. Ezeket gyakran használják műanyag változatban könnyű terhelés esetén.
6. lépés - Vegye figyelembe a külső hatásokat
A görgők működését és élettartamát különböző külső hatások befolyásolják. Ezek lehetnek egyrészt a padló állapotai és a padló felülete, amelyek befolyásolják a gördülési, forgó- és indítási ellenállást. Az indítási ellenállás az az ellenállás, amelyet le kell küzdeni a gördülő mozgás elindításához. A gördülési ellenállás az az ellenállás, amely állandó sebességgel való mozgásnál jelentkezik. Ezt hiszterézis okozza (az energiaveszteséget automatikusan az anyag belső súrlódása okozza, amikor a kerék a sávjában gurul). Irányítás közben a forgó ellenállást le kell küzdeni.
Másrészt ezt olyan környezeti körülmények is okozhatják, mint a hőmérséklet, a páratartalom vagy az agresszív vegyszereknek való kitettség. A kiválasztásnál figyelembe kell venni ezeket a tényezőket.
A vegyszerekkel szembeni ellenállás például akkor releváns, ha agresszív vegyszerekkel való közvetlen érintkezés valószínű. Azonban nemcsak magát a vegyi anyagot, hanem az érintkezés időtartamát, a koncentráció mennyiségét és az egyéb környezeti tényezőket is figyelembe kell venni. A savak például korrózióhoz és gödrösödéshez vezethetnek a forgó görgők fémrészein, ami gyengíti a szerkezetet. A lúgos oldatok szintén hasonlóan hatnak a fém alkatrészeken, de gyakran nagyobb felületen. Műanyagok esetén az anyag lassú kémiai bomlását okozzák, ami repedéseket okozhat. Az oldószerek a műanyag görgők megduzzadását okozhatják, majd feloldhatják az anyagot.
A túlzott nedvesség a fémek kopásának korrózió okozta jeleihez is vezethet. A nedvességgel való hosszú érintkezés még a gumin is hidrolízishez vezethet: az anyag töredezetté válik, megreped és elveszti rugalmasságát. Ennek elkerülésére azonban hidrolízissel stabilizált műanyagok is rendelkezésre állnak.
7. lépés - További tulajdonságok
Időnként a forgó görgőket olyan környezetben használják, amely nagyon speciális követelményeket támaszt. Például a tisztaterekre szigorú higiéniai követelmények vonatkoznak. A tisztatéri besorolástól függően szinte semmilyen levegőben lebegő részecske nem megengedett, mivel ezek a termék szennyeződéséhez vezethetnek. Ezekben az esetekben például nem lehet nagy kopású anyagból készült kerekeket használni. A tisztatéri kerekek ezért gyakran antisztatikus anyagból készülnek, sima felülettel, így megakadályozzák a szennyeződés felhalmozódását. Ugyanakkor kopásállóak és könnyen tisztíthatók.
A forgó görgők elektromos vezetőképessége relevánssá válhat az elektronikus és robbanásvédelem szempontjából, illetve az ATEX zónákban. Fontos, hogy a kerék anyaga ne legyen érzékeny az elektrosztatikus töltésre, miközben ideális módon képes a statikus töltések/elektromos töltések leadására is. Az elektrosztatikus töltés ATEX környezetben súlyos gyulladásveszélyt jelent.
További szabványok, például a tisztaterekre vonatkozó ISO 14644-1 szabvány vagy a 2014/34/EU ATEX irányelv is betartandó, ha ilyen körülmények között görgőket használnak.