Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Bepréselt csapágyak eltávolítására szolgáló szerszám
A csapágycsere során számos dolog elromolhat: a tengely vagy a csapágy károsodhat az új csapágy nem megfelelő kezelése vagy beszerelése miatt. Különösen a beragadt csapágyak esetében merül fel a kérdés, hogy hogyan lehet sikeresen eltávolítani az utóbbit anélkül, hogy az károsítaná a környező alkatrészeket és magát a csapágyat. Ebben az összefüggésben a bepréselt csapágyak sikeres szétszereléséhez és beszereléséhez elengedhetetlenek a megfelelő szerszámok. Ebben a cikkben olyan eszközöket és módszereket mutatunk be, amelyek biztosítják a következő csapágycsere sikerességét.
Mikor kell cserélni a csapágyakat?
A csapágyakat általában akkor távolítják el, ha azok a természetes kopás vagy a nagy súrlódási értékek/súrlódási együtthatók, helytelen rögzítés vagy nem megfelelő kenés miatt meghibásodtak. Néha a csapágyakat rutinszerű karbantartás és ellenőrzés céljából is eltávolítják, majd visszaszerelik. Különösen ezekben az esetekben fontos, hogy a csapágyat problémamentesen, a csapágy és a szomszédos alkatrészek károsodása nélkül távolítsuk el.
Csapágyeltávolító eszközök
A csapágylehúzók speciális eszközök a csapágyak pontos és kíméletes eltávolítására. Ezek a sérült vagy kopott csapágyak karbantartására és cseréjére szolgálnak. Kialakításuknak köszönhetően a csapágylehúzók elosztják a csapágy egyenletes eltávolításához szükséges erőt a tengelyre vagy a csapágy köré szerelt alkatrészekre, így elkerülhető a nem megfelelő illeszkedés. A húzóerő célirányos és egyenletesen összehangolt alkalmazása lehetővé teszi a csapágy szabályozott módon történő szétszerelését a környező alkatrészek vagy maga a csapágy károsítása nélkül, feltéve, hogy a megfelelő típusú csapágylehúzót használják.
Csapágylehúzó típusok
A csapágylehúzók főként külső és belső csapágylehúzók lehetnek. A külső csapágylehúzó két vagy három befogópofával megfogja és kívülről eltávolítja a csapágyat. A befogópofák megfogják a csapágygyűrűt, és azt egyenletesen eltávolítják, hogy megelőzzék a károsodást. A belső csapágylehúzók kihúzzák a csapágyat. A befogóelemeket a belső csapágygyűrűn keresztül kell bevezetni. A csapágylehúzó ekkor szétnyílik, és a csapágy kihúzható. A húzási művelet során csúszókalapács is használható a lehúzáshoz szükséges erő létrehozásához, a szomszédos alkatrészek megterhelése nélkül. A csapágylehúzók hidraulikus változatban is kaphatók. Egy hidraulikus hengert szerelnek be, amelyet egy szivattyú vezérel. A csapágy lehúzásához szükséges erőt a kinyúló hidraulikus henger generálja. Ezután kis fizikai erőkifejtéssel nagy húzóerők fejthetők ki. A vakfurat-lehúzó a belső csapágylehúzó egy másik formája. A vakfurat olyan furat, amely nem hatol át teljesen az anyagon. A csapágy ebben a vakfuratban található. Ha a csapágyon keresztül az alapfuratba nem lehet átnyúlni, a vakfurat-lehúzókat gyakran egy kúppal rögzítik a csapágy belső gyűrűjében. A vakfurat-lehúzók általában csúszókalapáccsal vagy ütőlehúzóval is működnek, amely egyenként meglazítja és eltávolítja a csapágyelemet. A csapágylehúzók egyéb változatai közé tartoznak a befogó lehúzók vagy ütőlehúzók. Az érzékeny csapágyakhoz speciális lehúzók is léteznek, amelyek további védőmechanizmusokat használnak a károsodás minimalizálása érdekében.
Mikor melyik csapágylehúzót használjuk?
Az alkalmazott csapágylehúzó típusa a csapágy méretétől és kialakításától függ, a beszerelési pozíción és a csapágy hozzáférhetőségén kívül. A csapágyat tengelyre vagy házba szerelik? Könnyen hozzáférhető, vagy más alkatrészek elfedik? Milyen húzóerő szükséges? Fennáll a helytelen beállítás kockázata? Hogyan és hová lehet elhelyezni a lehúzót?
Mindenekelőtt az is döntő fontosságú, hogy a csapágy hátsó része hozzáférhető-e és az milyen könnyen hozzáférhető. Ha könnyen elérhető, akkor elegendő lehet egy externális csapágylehúzó (külső csapágylehúzó).
A belső csapágylehúzó lehet a legjobb választás, ha például a csapágy házba van beszerelve. A csapágy mérete is befolyásolja a választást: például a hidraulikus csapágylehúzók a legjobb választást jelentik nagy csapágyak esetén. Akkor is segítséget nyújtanak, ha a csapágy már enyhén rozsdásodott, vagy általában nagyon szorosan ül. Érdemes lehet háromszög alakú csapágylehúzókat használni a nagyobb csapágyakhoz, mivel azok jobb támasztást biztosítanak.
Kiegészítő szerszámok - Indukciós hevítőkészülékek
Ha a csapágy különösen szorosan illeszkedik, az eltávolítás előtt célszerű lehet előkészíteni a csapágyat. Ehhez indukciós hevítőkészülék használható: Ezek az elektromágneses indukció elvén alapulnak. Az elektromos tekercs mágneses mezőt hoz létre, amelybe a csapágyat bevezetik. Ennek következtében a csapágy belső elektromos ellenállását befolyásoló áramingadozások lépnek fel. A csapágy egyenletesen, gyorsan és érintkezés nélkül melegszik fel. A csapágy kapcsolódó tágulása növeli annak belső átmérőjét a felhasznált anyag hőtágulási együtthatójának megfelelően, megkönnyítve a csapágy kihúzását a tengelyből.
A csapágyak megfelelő cseréje
A csapágy cseréjét általában az alábbi lépések alapján végezzük:
- Előkészítés: A csapágylehúzón kívül először kenőanyagokat, tisztítószereket és pótalkatrészeket kell biztosítani. A gép ki van kapcsolva, és le van választva az áramellátásról.
- A csapágyhoz való hozzáférés biztosítása: A következő lépésben a csapágyakhoz való hozzáférést akadályozó összes alkatrészt el kell távolítani. Ezek lehetnek például a motor védősapkái vagy futógörgők a motorban. A csapágycsere körüli területnek tisztának kell lennie, hogy az új csapágy ne szennyeződjön.
- Helyezze el megfelelően a csapágylehúzót: A csapágylehúzónak biztosan és fixen kell illeszkednie a csapágyhoz. Ellenőrizni kell a megfelelő pozíciót, pl. a csapágylehúzót a belső gyűrűre kell helyezni a károsodás elkerülése érdekében.
- Távolítsa el a csapágyat: Óvatosan távolítsa el a csapágyat, elkerülve a nem megfelelő illeszkedést, ha szükséges, a csapágylehúzókhoz használatos segédszerszámmal, például csúszókalapáccsal.
- Tisztítsa meg és ellenőrizze a csapágyüléket: Távolítson el minden maradványt (zsírt, szennyeződést), és ellenőrizze, hogy a csapágyülék nem sérült-e.
- Készítse elő az új csapágyat: A legtöbb csapágy általában előkent (pl. golyóscsapágyak). Néha azonban a csapágyat még a beszerelés előtt meg kell kenni.
- Helyezzen be új csapágyat: Egyenletesen állítsa be az új csapágyat, elkerülve a nem megfelelő illeszkedést, és nyomja be a csapágyülékbe egy benyomó szerszámmal. Az eltávolított alkatrészeket szintén újra be kell szerelni.
- Ellenőrizze az új csapágyat: Utolsó lépésként ellenőrizni kell a megfelelő illeszkedést és működést. A csapágy ellenállás nélkül forog? Szokatlan zajok keletkeznek a gép bekapcsolásakor?
A csapágycsere sikertelenségének okai (és mit lehet tenni ellene)
A csapágycserék különböző okok miatt nem működnek, a példában egy külső lehúzó használata esetén. A fő ok gyakran az, hogy a csapágyat nem lehet nem lehet a belső gyűrűn megfogni, ezért a csapágyat a külső gyűrűnél fogva húzzák le. A belső test eltörik, és a csapágy tönkremegy.
A helytelen szerszámválasztás szintén jelentős hatással van a csapágycsere sikeres végrehajtására: A nem megfelelő csapágylehúzó lecsúszhat, ami károsítja a környező alkatrészeket, vagy nem fejthető ki a szükséges erő a csapágy kihúzásához. Az eszköz kiválasztása előtt mindig tegye fel magának a következő kérdéseket:
- Belső vagy külső csapágy van beszerelve?
- Általában milyen típusú csapágyról van szó? Például egy befogómechanizmus van felszerelve a speciális golyóscsapágy-lehúzókra, hogy biztonságosan és óvatosan megfogják a belső gyűrűt.
- Mennyire erősen ül a csapágy? Kiegészítésként hidraulikus lehúzóra vagy csúszókalapácsra lehet szükség.
- Mennyi hely áll rendelkezésre a csapágycseréhez? Például kompakt csapágylehúzót kell használni zárt helyeken.
- Melyik befogási módszer minimalizálja a károsodás kockázatát? Például egy további gumi védőelem is rendelkezésre áll, ha két- vagy hárompofás megfogót használnak.