Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Alkatrészek egyedi gépépítéshez
A gépek egyedi alkatrészei, másik nemzetközi nevén a „Különleges célú gépalkatrészek” fontos szerepet játszanak a gépészet és különösen az egyedi gépépítés terén. Ezek a speciálisan tervezett alkatrészek gyakran képezik egyedi gépmegoldások alapját, és olyan feladatokat hajtanak végre, amelyeket nem lehet szabványos alkatrészekkel megvalósítani.
Különböző gyártási típusok
Az üzleti világ különbséget tesz a különböző gyártási típusok között. Három hagyományos alapforma különböztethető meg a termékek ismétlődésének mértéke alapján: egyszeri gyártás, tömeggyártás és változatgyártás.
- Egyszeri gyártás: Az egyszeri gyártás egyedileg és rendelésre készíti el a termékeket. Más gyártási típusokhoz képest a gyártásellenőrzés és az anyagbeszerzés összetettebb az ilyen típusú gyártásnál. Az egyszeri gyártás különösen gyakori üzemek építésénél és a gépészetben.
- Tömeggyártás: A tömegtermelés olyan folyamat, amelyet nagy mennyiség jellemez. A termékeket vagy szolgáltatásokat általában névtelen piac számára gyártják. A nagy számú egység miatt a tömeggyártás várható egységköltségei viszonylag alacsonyak.
- Változatgyártás: A terméktől és az iparágtól függően a változatgyártás tovább osztható sorozatgyártásra, típusgyártásra vagy tételgyártásra. A termékeket különböző variációkban, változatokban vagy mennyiségekben gyártják.
Az egyedi gépépítés az egyszeri gyártás egyik formájaként
Az egyedi gépépítés a gépészet egyik aliparága. A hagyományos gépészethez hasonlóan az egyedi gépépítés magában foglalja a gépek és rendszerek tervezését és gyártását is. A különbség az, hogy az egyedi gépépítés magában foglalja az egyes gépek egyedi gyártását, a klasszikus gépépítés pedig általában sorozatban és szabványosított specifikációknak megfelelő rendszereket állít elő.
Az egyedi gépeket egyedi célra tervezték, és nagyon speciális termékkövetelményeknek kell megfelelniük. A legtöbb esetben nincs szabványosított megoldás a kívánt feladatra, ezért van szükség az egyedi gépépítés során speciális know-how-ra és innovatív gondolkodásra. Az egyedi gépek egyedi műszaki jellemzőik miatt kitűnnek a hagyományos gépek közül. Magas technológiai hozzáadott értéket kínálnak nem csupán a gyártás, hanem a teljes értéklánc számára is.
Mint már említettük, az egyedi gépeket egyénileg gyártják, és az ügyfél igényeihez igazítják. Alapszabály, hogy csak egyetlen példány készül, és bizonyos körülmények között ezek a gépek kis számban is elkészülhetnek. Mivel az egyedi gépeket pontosan az ügyfél igényei és kívánságai szerint gyártják, ideálisan alkalmasak a folyamatok és eljárások optimalizálására szolgáló egyedi automatizálási megoldásokként.
Az egyedi gépépítés a változatgyártás egyik formájaként
Ha egy megfelelő egyedi géphez már létezik változatgyártás, akkor ez a költségek csökkentése érdekében felhasználható egyedi gépépítéshez. Például lehet szó egy kereskedelmi forgalomban kapható gépsorozatról, amelyet közepes vagy nagy mennyiségben állítanak elő, és amelyre már jó referenciák vannak a termelékenységre és a praktikusságra vonatkozóan.
Az autóiparban ismertekhez hasonlóan egy alapgépből különféle egyedi gépváltozatok származnak. Ezeket a szükséges mechanikus interfészekkel, érzékelőkkel, működtető elemekkel, vezérlőkkel és teljesítményparaméterekkel látják el a változat kialakítása során. Ezenkívül egyre inkább az ügyfélspecifikus igényekhez igazítják őket szoftverrel, és ellátják őket a Machine 4.0 egyedi interfészeivel.
Az alapgép egy már meglévő változatának egyéni tervezés alapjaként való felhasználása azzal az előnnyel jár, hogy moduláris rendszereket lehet használni. Nem szükséges mindent az alapoktól kezdve újratervezni, hanem a funkcionalitás és biztonság szempontjából már tesztelt teljes szerelvényeket beépítik az egyedi gépekbe.
Rajz alapján készült alkatrészek egyedi gyártása
Az egyedi gépkonstrukción kívül a prototípusok gyártásához és a rajz alapján készülő alkatrészek gyártásához is testreszabott gyártást alkalmaznak. A rajz alapján készülő alkatrészek vagy egyedi alkatrészek egyedi gyártású alkatrészek, amelyek egy rajz alapján készülnek. Az egyedi alkatrészek és a rajz alapján készülő alkatrészek általában nem szabványosítottak, de speciális termékkövetelményekhez vannak tervezve. Néha azonban a rajz alapján készült alkatrészek is szabványosított alkatrészek, de kialakításuk bizonyos paraméterek tekintetében eltér a szabványosított alkatrészektől.
Az egyedi gépek készítése gyakran rajz alapján készült alkatrészekre támaszkodik, mivel a szabványos alkatrészek általában nem felelnek meg az egyedi gép adott követelményeinek. Mivel a rajz alapján készült alkatrészek egyedi gyártású egyedi alkatrészek, a gyártásuk általában valamivel drágább, mint a szabványosított alkatrészek használata esetén.
A rajz alapján készült alkatrészek előnyei
A rajz alapján készült alkatrészek előnye nyilvánvaló: személyre szabott, igényalapú gyártás az ügyfél igényeinek megfelelően. De mit is jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy egyedi alkatrészek gyárthatók sokféle alkalmazáshoz, valamint anyagok és felületek széles választékához. Ezenkívül az egyedi gyártás figyelembe veheti a bonyolult elrendezéseket, a bonyolult körvonalakat vagy összetett formákat az alkatrészeken, és különleges célú anyagokat használhat. Ezért a rajzokat pontosan az ügyfél igényei szerint fejlesztik ki, így pontosan optimalizálják a folyamatokat és a sorozatokat.
További előnyt jelent az egységek alacsony száma. A rajz alapján készült alkatrészek egyedi gyártással vagy kis sorozatgyártással is előállíthatók. Nincs költséges raktározás, ami költségmegtakarításhoz és nagyobb költséghatékonysághoz vezet.
Végül pedig a rajz alapján készült alkatrészek kiválóan alkalmasak automatizálási megoldásokhoz. Az automatizálásnak mindig az a célja, hogy optimalizáljon bizonyos folyamatokat és eljárásokat, és ezáltal növelje a vállalat versenyképességét. Az automatizálás optimalizálja a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását, így csökkenti a költségeket, valamint javítja a minőséget és a teljesítményt.
A MISUMI mint egyedi alkatrészek szállítója
Az iparban különösen fontosak az egyedi alkatrészek és a rajz alapján készült alkatrészek a speciális alkalmazásoknál. Ha egy vállalat nem tud szabványos alkatrészekre hagyatkozni, akkor lehetséges, hogy adott szállítók legyártják és leszállítják a rajz alapján készült alkatrészeket. A MISUMI alkatrészeket kínál az automatizálási technológiához és az egyedi gépgyártáshoz, melynél a rendelkezésre álló termékek többsége konfigurálható. Az ügyfeleknek két lehetőségük van egyedi alkatrészek rendelésére a MISUMI-tól: először az online üzletben található konfigurátoron keresztül, másodszor pedig 3D modellek feltöltésével
A MISUMI online üzlet lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy számos szabványosított terméket konfiguráljanak saját igényeiknek megfelelően. Ezek a termékoldalak olyan konfigurátorral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a termék különböző tulajdonságainak és paramétereinek kiválasztását vagy korlátozását. A termék konfigurálását követően akár 3D modell is megtekinthető, így mindig van lehetőség további beállításokra. Itt hasznos oktatóanyagokat találhat a konfigurátor használatához.
A meviy a MISUMI ingyenes szolgáltatása az összetevők beszerzéséhez. A szolgáltatás lehetővé teszi saját 3D modellek feltöltését. Az az előnye, hogy azonnal árajánlatot kap, és perceken belül leadhatja a rendelést. A szolgáltatás mechanikai alkatrészekhez, például fémlemezekhez és mart alkatrészekhez áll rendelkezésre. További információért lásd ezt a linket.
Miért érdemes a MISUMI-tól beszerezni a rajz alapján készült alkatrészeket?
Egyetlen rendszer – különösen az egyedi gépépítés esetén – sem képes meglenni egyedileg gyártott gépelemek nélkül. A MISUMI egyedi alkatrészek széles választékát kínálja. A leggyakoribb konfigurálható összetevők közé tartoznak például a tengelyek, szögek és csatlakozó alkatrészek. De a hevederes szállítószalagok, az erőátvitel és egyéb tartozékok gépelemei szintén konfigurálhatók külön-külön.
Szinte minden iparágban szükség van automatizálásra. A globalizált világ kihívásai közé tartozik nemcsak a költség és a minőség, hanem az idő is. A rövid szállítási idők egyértelmű versenyelőnyt jelentenek. A sokéves tapasztalatnak és a bevált folyamatoknak köszönhetően a MISUMI képes az egyénileg konfigurált összetevőket időben és határidőre néhány munkanapon belül szállítani. A kiszállítási idő megjelenik, mielőtt egy-egy terméket a bevásárlókosárba helyez. A MISUMI megbízhatósága és sebessége optimális tervezési biztonságot nyújt az ügyfelek számára.
A világszerte elterjedt helyszíneken rendelkezésre álló termelési kapacitásainak köszönhetően a MISUMI optimálisan képes kielégíteni az egyedi alkatrészek iránti globális keresletet. A speciális szolgáltatások és termékváltozatok révén a MISUMI még közelebb kerül ügyfeleihez, és kielégíti a személyre szabott termékek iránti igényeiket. Végső soron versenyképes árak, rövid szállítási idők és magas minőségi szabványok jellemzik a MISUMI rajz alapján készült alkatrészeit.