Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Keménységek és keménységvizsgálatok összehasonlítása
Az ipari alkalmazások a nyersanyagok és a kiegészítő anyagok széles választékát használják. Az anyagok tulajdonságainak átfogó ismerete abszolút előfeltétele annak, hogy ezeket a nyersanyagokat a meghatározott alkalmazási területeken felhasználhassák a műszaki környezetekben. A keménységi tesztek segítségével meghatározhatók az anyagok, például az acél alapvető anyagtulajdonságai, mint az anyag keménysége/vezetőképessége és erőssége. A keménység kritikus szerepet játszik az anyagok jellemzésében és minőség-ellenőrzésében. Az acél keménysége információt nyújt mechanikai tulajdonságairól, kopásállóságáról és adott alkalmazásokra való alkalmasságáról. Ebben az összefüggésben különböző keménységi tesztelési módszereket és skálákat fejlesztettek ki az acél keménységének pontos meghatározására és osztályozására. Ez a cikk áttekintést nyújt a szokásos keménységi vizsgálati módszerekről, és leírja az egyik lehetséges keménységi mérési eljárást. A keménység-összehasonlító táblázat lehetővé teszi az egyes módszerek által meghatározott értékek összehasonlítását.
A különböző keménységi tesztek összehasonlítása
A keménység tesztelése kritikus fontosságú az acéltermékek jellemzése és minőségellenőrzése szempontjából. Különböző keménységi tesztek léteznek, például a Brinell, Rockwell, Shore és Vickers szerinti tesztelés. A leggyakoribb módszer a keménység tesztelésére a Rockwell szerinti tesztelés.
Brinell-keménység
A Brinell keménységi teszt volt az első módszer, amely közvetlenül kitudta számítani az értékeket. A vizsgált anyag felszínét egy speciális vizsgálati erővel (F) összepréselik egy volfrám-karbidból készült szférikus keménységvizsgáló testtel. Ezután általában megmérik a lenyomat átmérőjét (d). A keménység kiszámításának menete:
- D = A golyó átmérője
- d = A lenyomat átmérője
- F = Vizsgálathoz használt erő
- Konverziós tényező 0,102 = Korábban a régi mértékegységet, kilofontot (kp) határozták meg a keménységekhez. Ezt ma már nem használják, és a konverziós tényezőt használják egy érték Newtonban való meghatározásához (1 kp 9,81 N-nek felel meg)
A gyakorlatban azonban a keménységet a mérőeszköz határozza meg, és nem kell kiszámítani. Ez minden eljárásra vonatkozik.
A Brinell szerinti keménységi teszteljárás szabványosított a DIN EN ISO 6506-1 szabvány szerint. Az alkalmazandó vizsgálati erőt táblázatok tartalmazzák. Általános szabály, hogy a tesztgolyó benyomásának a lehető legnagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy a lehető legtöbb alkotóelemet észlelni lehessen.
A Brinell keménységi teszt olyan puha és közepesen kemény anyagokhoz használható, amelyek keménysége nem haladja meg a 650 HBW-t. Emellett terhelésfüggetlen is.
Vickers-keménység
A Vickers keménységi tesztmódszer hasonló a Brinell-módszerhez. A Brinell-tesztmódszer puha és közepes keménységű anyagokhoz alkalmas, de nagyon kemény anyagokhoz nem. Karbidgolyó helyett itt egy négyszögletes alapfelületű és 136°-os nyílásszögű gyémántpiramis használatos. A szöget a Brinell-keménységekkel való összehasonlításhoz választottuk ki.
A penetráló test alakja nagy erőkifejtést tesz lehetővé (alumínium-acél). Az eljárás előfeltétele a tesztminta minimális Smin. vastagsága. A mintának legalább 1,5-szeresének kell lennie az átlós lenyomat átlagos hosszának (1,5 x d), hogy a szonda ne hatolhasson át a mintalemezre. Itt is a DIN EN ISO 6507-1 szabvány biztosítja a minimális távolságot a tesztpontok vagy benyomások és a minta széle között, hogy az eredményeket ne befolyásolja a deformáció. A Vickers-keménység például a következő: 210 HV 40/30 (teszterő/teszt tartási időtartama). A következő képlettel számítható ki:
A d2 értéket az első diagonális d1 és a második diagonális d2 hosszából számítjuk ki. Tekintse meg az alábbi ábrán a kiemelt területet. A d értékét az első lépésben kell kiszámítani:
A d2 számítása a következőképpen történik:
Rockwell-keménység
A Rockwell-keménységet a Brinell-módszerhez hasonlóan például acélgolyóval, vagy a Vickers-módszerhez hasonlóan 120°-os szögű gyémántkúppal határozzák meg. A benyomódási mélységet és nem a lenyomat átmérőjét vesszük paraméterként. A módszertől függően a Rockwell-keménységet HRA-, HRB-, HRC- vagy HRF-értékként határozzák meg, ahol a HR a Rockwell keménységi tesztre vonatkozik, a betű pedig a módszert jelzi. A tesztmintát terhelés alá helyezik az alábbi erővel:
- Rockwell A: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Gyémántkúp, referenciamélység 0,2 mm – nagyon kemény anyagokhoz és karbidokhoz) - Rockwell B: Fv= 98,07 N, FZ = 882,6 N
(Karbidgolyó, referenciamélység 0,2 mm – közepes keménységű anyagokhoz, pl. acélhoz és sárgarézhez) - Rockwell C: Fv= 98,07 N, FZ = 1373 N
(Gyémántkúp, referenciamélység 0,2 mm – edzett acélokhoz) - Rockwell F: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Karbidgolyó, referenciamélység 0,26 mm – vékony fémlemezhez, puha rézhez vagy puha sárgarézhez)
A vizsgálati eljárás a következő lehet:
Az első lépésben (1) a benyomóeszközt betöltik a teszt előtti erővel (Fv), és az eszköz kis mértékben behatol a mintába (referenciasík - - - vonal). A második lépésben (2) további teszterőt (FZ) fejtenek ki, és most már a teljes teszterő most hat a mintára. Az utolsó lépésben (3) a további teszterőt leveszik, és a tartós benyomódási mélység (h) most mérhető.
A gyémántkúpos számítás képlete a következő:
Az S a mérőóra méretosztályozásának felel meg (általában 100 beosztás 0,002 mm-nek felel meg).
A karbidgolyóval történő számítás képlete a következő:
Az, hogy melyik Rockwell-skála van kiválasztva, a következőktől függ: Az anyag keménysége, a munkadarab vastagsága, bármilyen megkeményedett felület (például nitrációs keményedés). A gyémántkúpot elsősorban edzett vagy keményített acélhoz, az acélgolyót pedig puhább anyagokhoz használják. A MISUMI üzletében megtalálja az Önnek megfelelő gyémánt behatolótestet.
Shore-keménység
A Shore-keménységtesztet elsősorban rugalmas anyagokhoz, például gumikhoz, műanyagokhoz, gélekhez vagy habokhoz használják. Itt is egy speciális tesztmintát nyomnak az anyagba egy meghatározott erővel. A benyomódási mélység a skálát jelöli. Hat különböző skála létezik:
- Shore 00: nagyon puha anyagokhoz, például szilikonhoz, gélekhez.
- Shore 0: puha, de kissé tartósabb anyagokhoz.
- Shore A: közepes keménységű rugalmas anyagokhoz (pl. természetes gumi, szintetikus elasztomerek, rugalmas műanyagok, puha gumik)
- Shore B: nagyobb merevségű rugalmas anyagokhoz (pl. keménygumi kompozitok)
- Shore C: keményebb anyagokhoz (pl. hőre lágyuló elasztomerek, kemény műanyagok, edzett gumik)
- Shore D: kemény elasztomerekhez és termoplasztikus anyagokhoz, mint például PPOM (polioximetilén), PE (polietilén) és PA (poliamidok)
A Shore A keménység és a Shore D keménység a legtöbb ipari felhasználási esetben releváns.
A Shore-keménység például durométerrel mérhető. Ezt kézzel rányomják a vizsgált objektumra, és az eszköz megjeleníti a megfelelő értéket. Ne feledje, hogy a durométerek egy Shore-skálát mutatnak, azaz vannak Shore durométerek stb. A durométerek ugyancsak megvásárolhatók a MISUMI üzletében.
Keménységkonverzió
Nincs megszabva, hogy melyik keménységi tesztet kell használni. Ezért a különböző iparágak és laboratóriumok különböző mérési módszereket alkalmaznak. A különböző keménységi szintek összehasonlítása érdekében a DIN EN ISO 18265 például egy keménységi összehasonlító táblázatot biztosít az ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélhoz és öntött acélhoz:
| (HRC) Rockwell-keménységi skála C |
(HV) Vickers-keménység |
Brinell-keménység (HB) 10 mm-es golyó, terhelés 3000 kgf |
Rockwell-keménység (*3) | Rockwell kemény gyémántkúp-penetrátor | (Hs) Shore-keménység |
Szakítószilárdság (körülbelüli érték) Mpa (kgf/mm2)(*2) |
Rockwell-keménység C skála (*3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard gömb | volfrám-karbid golyó | (HRA) A skála, Terhelés: 60 kgf, Gyémántkúp Penetrátor |
(HRB) B skála, Terhelés: 100 kgf, Átm. 1.6 mm (1/16 in.) gömb |
(HRD) D skála, Terhelés: 100 kgf, Gyémántkúp-penetrátor |
15-N skála, Terhelés 15 kgf |
30-N skála, Terhelés 30 kgf |
45-N skála, Terhelés 45 kgf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 940 | − | − | 85.6 | − | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | − | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 900 | − | − | 85 | − | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | − | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 865 | − | − | 84.5 | − | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 92 | − | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 832 | − | (739) | 83.9 | − | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72 | 91 | − | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 800 | − | (722) | 83.4 | − | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | 88 | − | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 772 | − | (705) | 82.8 | − | 73 | 91.4 | 80.1 | 69 9 | 87 | − | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 746 | − | (688) | 82.3 | − | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85 | − | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 720 | − | (670) | 81.8 | − | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | − | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 697 | − | (654) | 81.2 | − | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81 | − | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 674 | − | (634) | 80.7 | − | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 80 | − | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 653 | − | 615 | 80.1 | − | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78 | − | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 633 | − | 595 | 79.6 | − | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76 | − | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 613 | − | 577 | 79 | − | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62 | 75 | − | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 595 | − | 560 | 78.5 | − | 66.9 | 87.9 | 73 | 60.9 | 74 | 2075 (212) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 577 | − | 543 | 78 | − | 66.1 | 87.4 | 72 | 59.8 | 72 | 2015 (205) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 560 | − | 525 | 77.4 | − | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.5 | 71 | 1950 (199) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | − | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 69 | 1880 (192) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | − | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 68 | 1820 (186) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | − | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55 | 67 | 1760 (179) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | − | 62.1 | 85 | 67.6 | 53.8 | 66 | 1695 (173) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | − | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 64 | 1635 (167) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | − | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 63 | 1580 (161) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | − | 60 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 62 | 1530 (156) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | − | 59.2 | 83 | 64 | 49 | 60 | 1480 (151) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | − | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58 | 1435 (146) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 423 | 400 | 400 | 72 | − | 57.7 | 82 | 62.2 | 46.7 | 57 | 1385 (141) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | − | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 56 | 1340 (136) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | − | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 55 | 1295 (132) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | − | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 54 | 1250 (127) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | − | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52 | 1215 (124) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | − | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51 | 1180 (120) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | − | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50 | 1160 (118) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | -109 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49 | 1115 (114) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | -108.5 | 51.5 | 77.7 | 55 | 37.2 | 48 | 1080 (110) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | -108 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47 | 1055 (108) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | -107.5 | 50 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46 | 1025 (105) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | -107 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 44 | 1000 (102) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | -106 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.7 | 43 | 980 (100) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | -105.5 | 47.7 | 75 | 50.4 | 31.3 | 42 | 950 (97) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | -104.5 | 47 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 41 | 930 (95) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | -104 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41 | 910 (93) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | -103 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40 | 880 (90) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | -102.5 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 38 | 860 (88) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | -101.5 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 38 | 840 (86) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | -101 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | 37 | 825 (84) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 254 | 243 | 243 | 62 | 100 | 42.1 | 71 | 44 | 23.1 | 36 | 805 (82) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22 | 35 | 785 (80) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 243 | 231 | 231 | 61 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 35 | 770 (79) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 34 | 760 (77) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 230 | 219 | 219 | − | 96.7 | − | − | − | − | 33 | 730 (75) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 222 | 212 | 212 | − | 95.5 | − | − | − | − | 32 | 705 (72) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 213 | 203 | 203 | − | 93.9 | − | − | − | − | 31 | 675 (69) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 204 | 194 | 194 | − | 92.3 | − | − | − | − | 29 | 650 (66) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 196 | 187 | 187 | − | 90.7 | − | − | − | − | 28 | 620 (63) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 188 | 179 | 179 | − | 89.5 | − | − | − | − | 27 | 600 (61) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 180 | 171 | 171 | − | 87.1 | − | − | − | − | 26 | 580 (59) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 173 | 165 | 165 | − | 85.5 | − | − | − | − | 25 | 550 (56) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 166 | 158 | 158 | − | 83.5 | − | − | − | − | 24 | 530 (54) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 160 | 152 | 152 | − | 81.7 | − | − | − | − | 24 | 515 (53) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keménységmérési eljárás
A keménységmérési eljárás a következő lehet: A tesztelés előtt a mintát elő kell készíteni. A felületi szennyeződéseket csiszolással el kell távolítani, és a mintát meg kell tisztítani. A tesztmintát ezután a mintalemezre helyezik, és addig mozgatják, amíg el nem éri a kívánt helyet. Fontos, hogy ne tesztelje túl közel a szélekhez, mivel a deformáció hamis eredményekhez vezethet. Az ellenőrzőoptika használható annak észlelésére, hogy a pozíció mikor van megfelelően beállítva (a kép élessé válik). A tesztminta most a síkkal párhuzamosan van befogva, és a teszt elkezdhető. A meghatározott vizsgálati erő lassan, de egyenletesen kerül alkalmazásra a kar működtetésével. Ideális esetben a végső értéket 2 és 8 másodperc között éri el, majd legfeljebb 15 másodpercig kell tartani. A kart most óvatosan visszatolják a nyomás megszüntetéséhez.
Az ilyen mérések azonban a mindennapi életben nem nagyon praktikusak, mivel a keménységet néha közvetlenül az anyagon is ellenőrzik. Ebből a célból mobil mérőeszközök is rendelkezésre állnak, amelyek közvetlenül a helyszínen használhatók:
A különböző keménységi tesztek alkalmazhatósága
A következő táblázat összehasonlítja az eljárásokat:
| Vizsgálati eljárás (standard) | Alkalmazandó anyagok | Meghatározó változók | Tulajdonságok | Megjegyzések |
|---|---|---|---|---|
| Brinell-keménység (DIN EN ISO 6506-1) |
Puha vagy közepes keménységű anyagok pl. nem vastartalmú fémek, inhomogén anyagok, lágy fémek, lágyacélok |
F vizsgálati erő N-ban Gömbátmérő mm-ben Benyomódás átmérője mm-ben |
– inhomogén és porózus anyagokhoz, például szürkeöntvényhez vagy kovácsolt termékekhez alkalmas, mivel a mélyedés nagy. – nem alkalmas kis vagy vékony mintákhoz – nem alkalmas kemény és nagyon kemény anyagokhoz |
JIS Z 2243 |
| Rockwell-keménység (DIN EN ISO 6508-1) |
vizsgálati gömbbel: Műanyagok, szén és puha-közepes keményfémek gyémántkúppal (HRC): kemény vagy nagyon kemény anyagok |
F vizsgálati erő N-ban Az adott vizsgálati minta behatolási mélysége mm-ben a módszer szerint (HRA, HRB, HRC, HRF) |
– a keménység értéke gyorsan meghatározható. – alkalmas a már elkészített termékek időközi vizsgálatára – a Rockwell-keménység különböző típusait kell figyelembe venni |
JIS Z 2245 |
| Shore-keménység (DIN ISO 7619-1) |
Elasztomerek vagy hőre lágyuló elasztomerek pl. habok, gumi, puha, közepes vagy kemény műanyagok |
F vizsgálati erő N-ban Az adott tesztminta behatolási mélysége a skála szerint (Shore 00, Shore 0, Shore A, Shore B, Shore C, Shore D) |
– könnyen kivitelezhető – az adatok gyorsan meghatározhatók – a vizsgálandó anyagnak vízszintes, sima felülettel kell rendelkeznie – a vizsgálandó anyagot standardizált hőmérsékleten kell tárolni – a környezeti hőmérsékletnek és páratartalomnak állandónak kell lennie, és figyelembe kell venni a várakozási időt is – a mélyedés kicsi és alkalmas a már elkészült termékek vizsgálatára – kompakt és könnyű, hordozható – a mérlegek különböző nyomáscsapokat és erőket alkalmaznak |
JIS Z 2246 |
| Vickers-keménység (DIN EN ISO 6507-1) |
Puha, közepes keménységű vagy nagyon kemény anyagok (fémek és kerámia) pl. olyan anyagok, amelyek rétegkeményítettek indukciós keményítéssel, karbonizációval, nitrálással, galvanikus vagy kerámiabevonattal stb. |
F vizsgálati erő N-ban A két benyomódási átló számtani átlaga mm-ben |
– a benyomóeszköz gyémántból készült, így bármilyen keménységű anyag vizsgálható – porózus anyagokhoz nem alkalmas homogén mikroszerkezet szükséges |
JIS Z 2244 |
Függetlenül attól, hogy melyik eljárást választja: A MISUMI üzletében számos keménységmérőt talál.
Az acél keménysége
Az acél keménységi foka azt jelzi, hogy az anyag mennyire ellenálló az anyagdeformációval vagy -penetrációval szemben. Ez az acél keménységének (a test penetrációja ellen) vagy erősségének (meghibásodás vagy visszafordíthatatlan deformáció ellen) mérése. Az acél különböző keménységi szintjei célzott hőkezeléssel érhetők el. A kívánt tulajdonságokkal rendelkező új struktúra az anyagrészecskék áthelyezésével, beépítésével vagy eltávolításával jön létre:
- Áthelyezés: izzítás, edzés, keményítés, edzés, polimerizáció
- Beépítés: Porlasztás, nitridálás
- Eltávolítás: Széntelenítés (edzés)
A különböző acélkeménységek hatása
A legfinomabb összetételű ötvözetek közvetlenül befolyásolják a keményedés és keményedési folyamatok lehetőségeit. A felhasználóknak mindig mérlegelniük kell a keménységet és a képlékenységet. A különböző acélminőségek megfelelő edzési képességének vannak előnyei és hátrányai is. Ahhoz, hogy megtalálja a rendeltetésének megfelelő acélt, ezeket a képességeket gondosan mérlegelni kell. Az acél keménysége a következő hatással lehet:
A keménység növekedésének hatása a képlékenységre és a megmunkálhatóságra
Az acél keménysége befolyásolja a képlékenységet és a megmunkálhatóságot. A képlékenység azt írja le, hogy egy anyag mennyire képes meghibásodás nélkül ellenállni a feszültségnek (pl. hirtelen ütés vagy ütés).
A lágyabb acél képlékenyebb, mint a keményebb acél. Ezért könnyebb deformálni és megmunkálni. A keményebb acél viszont törékeny, és nagy terhelés esetén gyorsabban törik. Ugyanakkor jobban ellenáll a kopásnak és a behatolásnak.
Az alábbi ábra áttekintést nyújt a keménységről, a képlékenységről és mindkettő interakciójáról a különböző acélminőségek esetén:
A keménység és a képlékenység kölcsönhatása
Míg a bal oldali keménység a szerkezeti acél felé csökken, a jobb oldali képlékenység egyszerre növekszik.
Az acél keménysége a szerszámválasztást is befolyásolja. A keményebb acél gyorsabb szerszámkopást eredményez. A kopás tipikus jelei a penge tompulása vagy károsodása. Ezenkívül az edzett acél megmunkálásakor a vágási feltételeket esetleg módosítani kell, pl. alacsonyabb vágási sebességek. A vágási sebesség és a vágási feltételek módosítása mellett speciális célú maró- és vágóeszközöket kell használni az acél keménységétől függően. Ebből a célból a MISUMI üzlete számos szerszámot kínál a megmunkálási folyamatokhoz.