Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
A fémek legerősebb felületkezelése – Elpusztíthatatlan, tartós és kevés karbantartást igényel
A felületkezelés fontos eleme a modern ipari gyártási folyamatoknak. Védik az anyagok és alkatrészek felületét a kopástól, korróziótól és egyéb káros hatásoktól. A megfelelő felületkezelés kiválasztása nagyban függ az adott felülettel szemben támasztott követelményektől. Számos különböző felületi kezelés alkalmazható az Ön igényei szerint. Ebben a blogcikkben a legerősebb, legkeményebb és legtartósabb felületkezeléseket mutatjuk be.
Forradalmasítsa alkalmazásait DLC-felületkezeléssel (Diamond Like Carbon; gyémánthoz hasonló szén)
A DLC rendkívül kemény, mégis alacsony súrlódású felületként ismert, és gyakran használják az iparágban szerszámok, gépek és egyéb felületek védelmére. Az orvostechnológiában is széles körben használják, mivel nagyon alacsony a szerszámkopás kockázata.
A DLC számos előnyt kínál a hagyományos felületkezelésekkel szemben. Egyrészt nagyon tartós, és védi a felületeket a korróziótól és a kopástól. Másrészt viszont nagyon sima és alacsony súrlódású, így nagyon jó választás a rendszeres érintkezésnek kitett felületekhez. Emellett nagyon környezetbarát anyag, mivel nem tartalmaz káros anyagokat, ezért nincs káros hatása a környezetre.
A DLC a felületkezelésekhez használt széntípus. Vékony, amorf szénrétegből áll, amely nagyon sima és kemény felületet képez, és rendkívül ellenálló a kopással, karcolásokkal és korrózióval szemben. Rendkívül ellenálló a kémiai reakciókkal szemben, így ideális választás számos ipari alkalmazáshoz. Számos módon alkalmazható, beleértve a porlasztást, a katóddiszperziót, a plazmaleválasztást stb.
Hegesztési fröcskölésnek ellenálló (WSR) – optimális védelem a hegesztési fröcsköléssel szemben
Az ipari hegesztési munka is növeli annak szükségességét, hogy olyan termékeket találjanak, amelyek védelmet nyújtanak a hegesztési fröccsenés káros hatásai ellen. Ennek egyik módja, ha „hegesztésállónak” nevezett anyagokat használunk. Az egyik ilyen lehetőség a WSR-anyag használata.
A hegesztési kifröccsenésnek ellenálló felületkezelés egy olyan felületkezelési típus, amely speciális bevonatot alkalmaz a hegesztési kifröccsenés tapadásának megakadályozására. Ezt a bevonatot általában elsősorban a hegesztési fröccsenés elleni védelem érdekében alkalmazzák, ugyanakkor növeli a korrózió és kopás elleni védelmet.
A hegesztési kifröccsenésnek ellenálló felületek nagyon tartósak, és különböző alkalmazásokban használhatók.
Ez egy egyszerű és kevés karbantartást igénylő felületkezelés. Költséghatékony, nagyon hatékony, és ellenáll a hőnek, a hidegnek és a nedvességnek, miközben könnyen kezelhető.
Alacsony hőmérsékletű fekete króm (LTBC; Low Temperature Black Chrome)
Az LTBC-bevonat egy innovatív felületkezelés, amelyet alacsony hőmérsékleten alkalmaznak. A technológia az egyik legmodernebb és leghatékonyabb módszer a felületkezeléshez.
Az LTBC rendkívül ellenálló és tartós fekete krómréteget hoz létre. Különösen alkalmas acél felületkezelésére. Az LTBC alkalmazásával a fémfelület ellenállóbbá válik a kopással és korrózióval szemben, és gyönyörű fekete szín érhető el.
Ez a felületkezelés nagyon jó korrózió, kopás és elhasználódás elleni védelmet biztosít. Ezenkívül ez a bevonat tartósan kötődik a felülethez. Nagyon robusztus és rendkívül tartós.
Az LTBC-bevonat számos előnyt kínál a többi felületkezeléssel szemben. Egyrészt könnyebb és gyorsabb a használata, mint más módszereknek, mivel alacsony hőmérsékleten alkalmazzák. Másrészt a bevonat nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Ezenkívül a bevonat rendkívül ellenálló a mechanikai megterhelésekkel és a kémiai hatásokkal szemben.
Az LTBC-bevonat rendkívül hatékony felületkezelés, és számos előnyt kínál. Nem törik le és nem pereg le. Egységes védőfilmet képez, és nagy ellenállást biztosít a korrózióval, kopással és elhasználódással szemben. Ez számos alkalmazási területen rendkívül vonzóvá teszi.
A szerelvény alkatrészeinek összeállítása
A MISUMI Configurator konfigurációs eszköz segítségével szabadon konfigurálhatja a csapágyakat, tengelyeket és egyéb alkatrészeket.
Válassza ki a komponensek típusát, és állítsa be a kívánt tűréseket.