Műszaki kézikönyv

A fémlemezalkatrészekre vonatkozó feldolgozási határértékek és pontossági szabványok

A fémlemezeket mindennapi életünkben és az iparban számos alkalmazásban használjuk. Annak érdekében, hogy ezek a legyártott fémlemezalkatrészek eleget tegyenek az interoperabilitás követelményének, meg kell felelniük bizonyos pontossági szabványoknak és megmunkálási határértékeknek. Ezek a szélességre, hosszúságra, vastagságra és geometriai tűrésekre vonatkozó specifikus paraméterekre és tűrésekre vonatkoznak. A fémlemezalkatrészek gyártásakor figyelembe kell venni a specifikációkat. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk a különböző szabványokat és határértékeket.

11 perc olvasás

Keménységek és keménységvizsgálatok összehasonlítása

Az ipari alkalmazások a nyersanyagok és a kiegészítő anyagok széles választékát használják. Az anyagok tulajdonságainak átfogó ismerete abszolút előfeltétele annak, hogy ezeket a nyersanyagokat a meghatározott alkalmazási területeken felhasználhassák a műszaki környezetekben. A keménységi tesztek segítségével meghatározhatók az anyagok, például az acél alapvető anyagtulajdonságai, mint az anyag keménysége/vezetőképessége és erőssége. A keménység kritikus szerepet játszik az anyagok jellemzésében és minőség-ellenőrzésében. Az acél keménysége információt nyújt mechanikai tulajdonságairól, kopásállóságáról és adott alkalmazásokra való alkalmasságáról. Ebben az összefüggésben különböző keménységi tesztelési módszereket és skálákat fejlesztettek ki az acél keménységének pontos meghatározására és osztályozására. Ez a cikk áttekintést nyújt a szokásos keménységiteszt-módszerekről, az acélanyagok hőkezelési lehetőségeiről, az ebből eredő Vicker keménységi szintekről és azok lehetséges alkalmazásairól.

22 perc olvasás

Rozsdamentes acélok megmunkálása

A rozsdamentes acél nehezen megmunkálható anyag. A megmunkálás magában foglalja a hidegen edzés kockázatát. Ezenkívül a megmunkálási hibák támadási felületeket hozhatnak létre korrózió szempontjából. A következő cikk megválaszolja a gyakran ismételt „Rozsdásodhat a rozsdamentes acél?" kérdést, áttekintést nyújt a megmunkálási problémákról, a különböző megmunkálási módszerekről és a rozsdamentes acél megmunkálásához megfelelő szerszám kiválasztási kritériumairól.

15 perc olvasás

Kis fényvisszaverő képességű felületek – LTBC és egyéb lehetőségek

A fényvisszaverő felületek bizonyos alkalmazásoknál hibás működést okozhatnak, és akár az eredményeket is befolyásolhatják, pl. minőségellenőrzés vagy méretellenőrzés során. Ezt figyelembe kell venni a felület kiválasztásakor. De hogyan lehet minimalizálni a tükröződéseket? Ez a cikk különböző felületkezelési és felület bevonatolási lehetőségeket mutat be. Különösen az alacsony hőmérsékletű fekete krómozott bevonat, LTBC vagy fekete krómozási folyamatot magyarázzuk el.

16 perc olvasás

Megmunkálási folyamatok és a kapcsolódó felületi érdesség

A megfelelő felületkezelés jelentősen befolyásolja az alkatrészek funkcionalitását, élettartamát és gyártási költségeit. Ebben a blogban mindent megtudhat, amit érdemes tudnia – a felületi érdesség alapjaitól kezdve a mérési módszereken és a nemzetközi szabványokon át a gyakorlati példákig – arról, hogy hogyan jelölik a rajzokon a felületi érdességet, és milyen megmunkálási módszerek biztosítják a kívánt minőséget. Merüljön el a pontosság világában, és fedezze fel, hogy miért tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget még a mikrométernek is!

12 perc olvasás

Erózió és korrózió a gépészetben

A korrózió és az erózió befolyásolja az alkatrészek élettartamát és teljesítményét. De mi a különbség az erózió és a korrózió között? Milyen típusok léteznek? És hogyan lehet ellensúlyozni ezeket az erőket? A következő cikk ezt részletesebben vizsgálja.

12 perc olvasás