Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Tisztaterek és a tisztatéri technológia – A szabványok közötti globális különbségek
Az olyan ellenőrzött környezetek, mint a tisztaterek, elengedhetetlenek a termékminőség, a biztonság és a szabványok fenntartásához számos iparágban. A félvezetőgyártás során például még a legkisebb részecskék is károsíthatják az érzékeny felületeket, vagy nemkívánatos kémiai reakciókhoz vezethetnek. De mi határozza meg a tisztateret? Milyen feltételeknek kell teljesülniük, és milyen osztályok léteznek? És milyen tisztatéri technológia használható a tisztatér bevezetésére? A következő cikk részletesebben bemutatja a tisztatér fogalmát, beleértve ezen kérdések és szabványok kezelését világszerte.
Mi az a tisztatér?
A tisztaterek olyan szigorúan kontrollált helyiségek, ahol a levegőben lévő részecskék koncentrációja a lehető legalacsonyabb szinten van. Különösen érzékeny alkatrészek gyártására szolgálnak. A normál környezeti levegőben jelen lévő részecskék már elegendőek lehetnek ahhoz, hogy hibát okozzanak, pl. félvezetőgyártás, optika vagy lézertechnológia. Az ilyen levegőben lebegő részecskék például a következők lehetnek:
- Por
- Bőrrészecskék
- Haj
- Kórokozók
- Vegyi anyagok
A tisztatereket akkor is használják, ha a sterilitási követelmények miatt a termékek a legkisebb szennyeződés miatt használhatatlanná válnak. Méretük kis létesítményektől nagy gépparkokig terjed.
A tisztatereket meg kell különböztetni az ún. steril termektől. A kifejezés egy térben elválasztott területet ír le, amelynek légtisztasága jobb, mint a környező területeken, de ez nem feltétlenül felel meg a tisztatéri szabványoknak. A steril helyiségek elsősorban a levegőből szűrik ki a durva részecskéket.
Tisztaterek osztályozása
A tisztaterek alacsony és magas tisztasági követelményekkel rendelkeznek. Ezek a különböző gyártási folyamatok tisztasági követelményein alapulnak. Ebben az összefüggésben az ISO 14644 szabja meg a különböző tisztatéri osztályokat, az ISO 1 és ISO 9 között. A kilenc tisztatéri ISO-osztály határozza meg a levegőben lévő részecskék koncentrációjának megengedett maximális határértékeit. Minél alacsonyabb a szám, annál magasabbak a tisztatéri követelmények. Például a félvezetőipar nagyon magas, ISO 1 és ISO 5 közötti tisztasági szintet követel meg. Az ISO 1 és ISO 3 közötti tartományt ultrasteril helyiségeknek is nevezik.
Az osztályok meghatározzák a levegőben lévő részecskék megengedett koncentrációját, a levegőben köbméterenként mért részecskék száma alapján. Minden tisztatéri osztály maximális részecskekoncentrációval rendelkezik. Osztályonként eltérő maximális koncentrációk vonatkoznak a különböző részecskeméretekre. Például a tisztatér ISO 1-es osztálya esetén minden köbméter levegő esetén:
- ≥ 0,3 μm részecskék egyáltalán nem fordulhatnak elő,
- ≥ 0,2 μm részecskék előfordulhatnak legfeljebb 2-szer,
- ≥ 0,1 μm részecskék előfordulhatnak legfeljebb 10-szer,
Minél magasabb az ISO-osztály, annál nagyobb a megengedett részecskeméret és a megengedett szám.
Részecskemérés
A tisztatér tisztaságát a levegőben lebegő részecskék száma határozza meg. Szabad szemmel nem lehet észlelni a határérték túllépését. Ezért pontosan meg van határozva, hogy a levegőben lévő részecskék száma hogyan mérhető. Ezért a mérési módszereket különböző szabványok határozzák meg. Háromféle tisztasági előírás létezik: FS 209E-1992, JIS B 9920-1989 és ISO 14644-1.
Azonban nem csak a részecskék mérése, hanem más paraméterek is relevánsak, mint például a nyomásszabályozás és a páratartalom a tisztatérben. Az ehhez használt mérőeszközök például a következők:
- Részecskeszámláló vagy érzékelő méri a levegőben lévő részecskék koncentrációját
- A higrométer határozza meg a relatív páratartalmat
- A hőmérő méri a hőmérsékletet
- A nyomásmérő méri a légnyomáskülönbséget
A méréssel történő minőség-ellenőrzésről ebben a blogban olvashat bővebben.
Tisztatér kialakítása
A tisztatérben a levegőben lévő részecskék számát korlátozni kell. Ebből a célból a tisztatéri hozzáférési területeket általában szorosan ellenőrzik, és a részecskék koncentrációját, a hőmérsékletet, a légnyomást és a páratartalmat is folyamatosan monitorozni kell. Ez az egyetlen módja annak, hogy a megadott értékek be legyenek tartva. A helyiség kialakítása és az alkalmazott kezelőberendezések speciális feltételek alá esnek. A munkakörnyezet általában úgy van elrendezve, hogy az embereknek a lehető legkevesebbet kell mozogniuk a munkavégzés során. A részecskék átvitelének legnagyobb kockázatát az emberek jelentik.
Mérési specifikációk és a megfelelő tisztatéri technológia
A mérési specifikációkat, például a helyiségenkénti mérési pontok számát az ISO 14644 szabályozza. Ahhoz, hogy az értékek hosszú ideig összehasonlíthatók legyenek, más paramétereket, például a hőmérsékletet, a nyomást és a páratartalmat is állandóan kell tartani.
Általánosságban véve a következőket kell figyelembe venni:
- Hogyan tarthatók távol a szennyezőanyagok (pl. speciális felületek révén)?
- Milyen feltételek vonatkoznak a kívülről a szobába belépőkre? Ez vonatkozik a tisztatérbe behozott tárgyakra is.
- Végül pedig meg kell fontolni, hogyan kerülheti el a szennyezőanyagok felhalmozódását, pl. egyenes felületeken, levegőkeringésen stb. keresztül.
Ebből a célból különböző tisztatéri termékek, például ragasztós szőnyegek, lamináris áramlású padok vagy szűrők állnak rendelkezésre. Alább néhány példát mutatunk be.
Tisztatéri szűrők
A tiszta levegő biztosításához szükséges légkondicionálás minden tisztatérben megtalálható.
Ebben a kontextusban a szűrők használata fontos szerepet játszik. A HEPA-szűrők például akár 0,3 mikron méretű részecskéket is képesek összegyűjteni a levegőből. A HEPA H14-es osztály garantálja a részecskék szinte teljes mértékű eltávolítását. Az ULPA-szűrők, mint a HEPA-szűrők speciális típusa, akár 0,12 mikron méretű részecskéket is képesek kiszűrni.
Tisztatéri kenőzsírok
A jó működés érdekében a gépeket minden esetben meg kell kenni. Ennek érdekében speciális kialakítású zsírok vannak, például a golyóscsavarok kenésére használt kenőzsírok, amelyek biztosítják a részecskék hiányát és a kémiai stabilitást. Ugyanakkor a gépek működése sem romlik. Például a G-osztályú zsír egy részecskecsökkentett zsír, amelyet a tisztatérben használnak. A szilikonmentes és alacsony viszkozitású kenőanyagok gyakran kevesebb részecskét bocsátanak ki, mint a hagyományos zsírok.
Megfelelő vizsgálati eljárás szükséges a komponensek csökkent részecskearányának igazolásához.
Az itt használt tesztbeállítás az alacsony részecskekibocsátási rátával töltött görgőscsapágy példájában a következő volt:
- Csapágy: 6205 nyitva
- Terhelés: a dinamikus terhelési érték 5–10%-a
- Sebesség: 450 ford./perc
- Környezet: Levegőben, tiszta cellában (10-es osztály)
- Hőmérséklet: Szobahőmérséklet
- (1) Tesztcsapágy
- (2) Részecskeszámláló
- (3) Adatrögzítő eszköz
- (4) Mágneses folyadéktömítés
A speciális, részecskecsökkentett kenőanyag jelentősen alacsony részecskekibocsátást mutatott:
- (A) Általános célú kenőanyag
- (B) Kenőanyag alacsony részecske-előfordulással
Megjegyzés: Iránymutatási értékek a fent említett vizsgálati állapot alapján. A működési állapothoz igazított tesztkörülményeket figyelembe kell venni az érzékelésnél (nem garantált értékek).
Az alábbi táblázat a MISUMI golyóscsapágyak részecske-előfordulásának összehasonlítását tartalmazza a kenési teljesítmény és a munkakörnyezet alapján:
| Kenési teljesítmény és munkakörnyezet | Normál kenésű | Tisztatér-kompatibilis | ||
|---|---|---|---|---|
| B6_ _ _ZZSB6_ _ _ZZ | SBC6_ _ZZSFLC6_ _ZZ | SBC6_ _ _ZZ | ||
| Kenési teljesítmény | Kötőanyag | Lítium-szaponizált kenőanyag | Lítium-szaponizált kenőanyag | Lítium-szaponizált kenőanyag |
| Alapolaj | Ásványi olaj | Szintetikus olaj | Poliolefin | |
| Az alapolaj kinetikus viszkozitása (40°.mm²/s) | 26 | 100 | 25 | |
| Vegyes állag | 270 | 315 | 181 | |
| Cseppenéspont (°) | 170~190 | 216 | 203 | |
| Párolgási mennyiség (wt%) | 0.32 (99 °C x 22 óra) |
0.43 (99 °C x 22 óra) |
0.14 (99 °C x 22 óra) |
|
| Olajleválasztás (100°x24 óra, tömeg%) | 2.9 | 0.57 | 0.1 | |
| Üzemi hőmérséklet (℃) | levegőben | -25∼+120 | -10∼+80 | -10∼+80 |
| vákuumban | Nem megfelelő | Nem megfelelő | Nem megfelelő | |
Kialakításnak megfelelő megközelítések
A speciális kenőanyagok mellett számos kialakításalapú megoldás is létezik, például részecskecsökkentett csapágyak, menetes hajtások és lineáris hajtások vagy egytengelyes robotok, amelyek alkalmasak részecskecsökkentett környezetben való használatra. A fedéllel rendelkező lineáris egységekben például a részecskekibocsátás nagyrészt fedél használatával minimalizálható. A fedél a vezetőre és a kocsira van szerelve, és a lineáris egység teljes hosszában kinyúlik. A csapágyakat le lehet zárni, vagy speciális kopáscsökkentő bevonattal lehet ellátni. A MISUMI különböző barázdált golyóscsapágyakkal rendelkezik, amelyek csökkentett részecskekibocsátási rátával rendelkeznek, például:
Mivel a tisztatérben gyakran az emberek a szennyezőanyagok legfőbb forrásai, a tisztatérben érdemes robotokat használni. Ebből a célból az elektromos aktuátorok, más néven egytengelyes robotok részecskecsökkentett környezetben való használatra alkalmasak.
Bizonyos tisztatéri osztályokban pneumatikus rendszereket és áramköröket is használnak a részecskekoncentráció további csökkentésére. Tudjon meg többet a pneumatikus áramkörökről ebben a blogban.
A MISUMI azt is lehetővé teszi, hogy kifejezetten olyan megoldásokat keressen, amelyek csökkentett részecskekibocsátási rátával rendelkeznek.
A különböző tisztatéri szabványok
Mint már említettük, számos tisztatéri szabvány létezik. Az alábbiakban áttekintjük a szabványokat, azok alkalmazhatóságát, speciális jellemzőit és különbségeit:
Nemzetközileg alkalmazandó szabványok
Az ISO 14644 szabványsorozatot számos országban tekintik szabványnak. 15 egyedi szabványt tartalmaz, beleértve:
- ISO 14644-1, amely a tisztatéri és steril területek légtisztaságának besorolását célozza meg a részecskekoncentráció alapján.
- ISO 14644-3, amely a tisztatéri és a kapcsolódó tisztatéri területek tesztelési eljárásait ismerteti.
- ISO 14644-4, amely leírja a tervezést, a végrehajtást és az első üzembe helyezést
- ISO 14644-5, amely a tisztaterek és a kapcsolódó tisztaterek működését írja le.
Az ISO 14644-14 és az ISO 14644-15 egyaránt kínál módszereket a tisztatéri használatra szánt berendezések, például mérőeszközök, szerszámok, feldolgozóberendezések stb. használhatóságának értékelésére. Az ISO 14644-14 ezt a levegőben lévő részecskék koncentrációjának ISO 14644-1 szerinti meghatározásával értékeli. Az ISO 14644-15 a használhatóságot a levegőben lévő vegyi anyagok koncentrációja alapján határozza meg. Ezek szorosan kapcsolódnak az ISO 14644-8 szabvány szerinti vegyi tisztasági osztályok követelményeihez.
Az alábbi táblázat a DIN EN ISO 14644-1:2015 szabvány szerinti tisztasági osztályokat mutatja be:
| A DIN EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelő osztály | A megengedett koncentráció maximális értéke részecskékben m3-enként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0.1 μm | ≥ 0.2 μm | ≥ 0.3 μm | ≥ 0.5 μm | ≥ 1.0 μm | ≥ 5.0 μm | |
| ISO 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
Európai szabványok
Az elismert ISO 14644 mellett az EU GMP-irányelvek Európában is érvényesek az orvosi területen. Ezek kötelező érvényűek az Európai Unió gyógyszergyártói számára. Az irányelvek négy különböző tisztatéri osztályt határoznak meg, ismertetik a szennyeződés elkerülését célzó intézkedéseket, és egyértelmű szabályozást biztosítanak a tisztatéri működésre, a személyzeti légzárakra és a higiéniai intézkedésekre vonatkozóan. Általában a GMP-irányelvek és az ISO 14644 kiegészítik egymást, de a GMP-irányelvek elsősorban a termék védelmére összpontosítanak, míg az ISO 14644 megközelítés átfogóbb, és szabályozza a légtisztaság besorolását és ellenőrzését is. Németországban van egy másik szabvány is, amely a tisztatér témával foglalkozik: VDI 2083. Áttekintést nyújt a tervezésről, a felügyeletről és a működésről.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az EU GMP 1. melléklete szerinti tisztasági osztályokról:
| Az EU GMP szerinti besorolás (1. melléklet) | Nyugalmi helyzetben | Üzemelés közben | ||
|---|---|---|---|---|
| ≥ 0.5 μm | ≥ 5 μm | ≥ 0.5 μm | ≥ 5 μm | |
| A | 3520 | 3520 | ||
| B | 3520 | 352000 | 2930 | |
| C | 352000 | 2930 | 3520000 | 29300 |
| D | 3520000 | 29300 | ||
USA-beli szabványok
Az ISO 14644 az Egyesült Államokban is érvényes. Az 1990-es évekig azonban létezett a 209E-es szövetségi szabvány is, amely ma is fontos az olyan iparágakban, mint a félvezetőipar. A legnagyobb különbség azonban csupán a köbméterek helyett a köblábankénti részecskék részecskekoncentrációjának specifikációja. Az USP 797 a steril gyógyszerekre is vonatkozik.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az US FED 209E szerinti tisztasági osztályokról:
| Besorolás az US FED STD 209 szerint | A megengedett koncentráció maximális értéke részecskékben ft3-ben; (köbláb) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0.1 μm | ≥ 0.2 μm | ≥ 0.3 μm | ≥ 0.5 μm | ≥ 5.0 μm | |
| 1 | 35 | 8 | 3 | 1 | |
| 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
| 10 | 750 | 300 | 10 | ||
| 1000 | 1000 | 7 | |||
| 120000 | 120000 | 70 | |||
| 100000 | 100000 | 700 | |||
Japán szabványok
Japánban a JIS B 9920 vonatkozik a tisztaterek besorolására és felügyeletére. Az ISO 14644 szabványon alapul, és lényegében hasonló követelményeket tartalmaz. Nagyrészt kompatibilisek, így megkönnyítik a nemzetközi együttműködést. A JIS B 9920 például szintén meghatározza a tisztatéri osztályokat a levegőben lévő részecskekoncentráció alapján. A leírt vizsgálati eljárásokat azonban a helyi iparágak követelményeihez igazítják.
A szabványok közötti különbségek
Összességében a szabványok ugyanazokra a tartalmakra vonatkoznak, és csak a regionális és iparági alkalmazásokban különböznek. A tisztatéri osztályok besorolása a szabványtól függően változik:
Az ISO 14644, a JIS B 9920, a VDI 2083 szabvány az 1–9-es tisztatéri ISO-osztályon alapul. Az USP 797 az ISO-osztályokat is használja, de csak az 5-ös, 7-es és 8-as osztályokat. Az EU GMP-irányelvei meghatározzák saját osztályaikat (A–D) a részecske- és mikrobiológiai határértékek alapján.
A monitorozás az ISO 14644 és a JIS B 9920 szabványban a részecskemérésre és a levegő tisztaságára összpontosít. Az EU GMP és az USP 797 szigorúbb követelményeket támaszt, ezért szigorúbb mikrobiológiai monitorozási módszereket alkalmaz.
A VDI 2083 a műszaki hitelesítésre és a szerkezeti ellenőrzésre összpontosít. Általánosságban elmondható, hogy az ISO 14644 általában érvényes szabvány a tisztatéri alkalmazásokhoz, de a speciális követelmények más szabványokra hivatkozhatnak.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szabványokról és azok alkalmazásáról:
| Szabvány / Útmutató | Érvényesség hatóköre | Besorolás | Közös alkalmazási területek | Magyarázat |
|---|---|---|---|---|
| DIN EN ISO 14644-1 | nemzetközileg elismert és számos országban szabványként használt | ISO 1–ISO 9 osztályba sorolt | - Orvostechnikai berendezések - Mikroelektronika - Autóipar - Optikai műszerek |
- A légtisztaság besorolása - a levegő maximális megengedhető részecskekoncentrációja köbméterenkénti (m3) határértékeinek meghatározásával határozza meg a levegő tisztasági fokát - ISO 1 osztály: legmagasabb tisztasági fok - ISO 9 osztály: legalacsonyabb tisztasági fok |
| EK GMP irányelv, 1. melléklet | Európa | A–D osztály az üzemi ciklus státuszától függően | - Gyógyszeripar - Orvosi berendezések - Élelmiszeripar - Biotechnológia |
- A GMP a helyes gyártási gyakorlatot jelenti - a mikrobiológiai koncentráció határértékeit a részecske határértékei mellett veszik figyelembe - 4 osztály van a GMP mellékletének megfelelően - a GMP szabvány szigorúbb, mint a többi szabvány, mivel tartalmazza a működési teszteket - az A osztály a legmagasabb fokú tisztaságnak felel meg - a D osztály a legalacsonyabb tisztasági osztálynak felel meg - a D, C és B osztályt az A osztály elérése előtt kell elérni |
| 209E számú szövetségi szabvány | Észak-Amerika – 2001-ben az ISO 14644 váltotta fel |
6 osztály: 1–100 000 | - Az ISO 14644 alapjául szolgál - jelenleg is gyakran használják |
- Besorolás 0.5-nél nagyobb részecskék mennyiségének mérésével egy köblábnyi levegőben - 1 a legtisztább szint - 100 000 a legalacsonyabb tisztaság |
| JIS B 9920 | Ázsia | ISO szabványhoz igazítva 2002-ben | mint az ISO 14644-1 | - Eredetileg a JSA (Japán Szabványügyi Szövetség) által kiadott JACA (Japán Levegőtisztasági Szövetség) közreműködésével 2002-ben módosították ezt a szabványt az ISO 14644-1 alapján. - JIS B 9920-2:2019-03-20 jelenleg 2024.10-től érvényes. |