Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
A műanyagok tulajdonságai – Mely műanyagok alkalmasak a gépészetben való használathoz?
A műszaki műanyagok a modern ipar nélkülözhetetlen részét képezik. Különösen az egyedi gépgyártás területén az alkalmazások széles körével találkozhatunk, mivel nagyfokú rugalmasságot és formálhatóságot biztosítanak. Fontos tudni, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a műanyagoknak az egyedi gépszerkezet komponenseiben és szabványos alkatrészeiben. Ez a cikk a műanyagok legfontosabb alkalmazásait ismerteti a gépészet területén.
A műanyagok alapvető tulajdonságai
A műanyagok hosszú láncú molekulákból, más néven polimerekből állnak. Ezek a polimerek szintetikusan előállítottak vagy természetes eredetűek (pl. cellulóz). A polimer kémiai összetétele jelentősen befolyásolja az abból előállított műanyag tulajdonságait.
A műanyag mechanikai tulajdonságai leírják annak szilárdságát és rugalmasságát, valamint meghibásodási tulajdonságait és terhelés alatti rugalmasságát. Itt olyan tényezők játszanak szerepet, mint az anyag sűrűsége, kristályossága és az adalékanyagok jelenléte.
A termodinamikai szempontok a műanyagok különböző hőmérsékleten vagy nyomáson történő viselkedésére vonatkoznak. Itt különösen fontos megjegyezni, hogy egy anyag hőre lágyuló vagy duroplasztikus módon reagál-e.
A műanyagok elektromos vezetőképessége gyakran alacsony, ezért ezek közül az anyagcsoportok közül számos elem elektromos szigetelőként használható.
Az egyedi gépszerkezet komponenseire és szabványos alkatrészeire vonatkozó speciális követelmények
- Mechanikus teherbíró képesség – A gép alkatrészeinek, például fogaskerekeknek vagy csapágyaknak nagy fokú mechanikai teherbíró képességgel kell rendelkezniük.
- Kémiai ellenállás – A legtöbb műanyag kémiailag ellenálló számos savval, lúgos oldattal vagy oldószerrel szemben.
- Hőmérséklet-ellenállás - Magas hőmérsékletű környezetben való használat esetén a használt műanyagoknak hőállónak kell lenniük a funkciójuk fenntartása érdekében.
- Időjárásállóság – A kültéri használatra szánt alkatrészeknél időjárásálló anyagtulajdonságok szükségesek.
- Könnyű súly - A legtöbb műanyagtípust kis súly jellemzi.
- Csillapítási tulajdonságok - A műanyagok általában jó csillapítási tulajdonságokkal rendelkeznek, például a rezgéssel kapcsolatban.
- Átláthatóság - Részben átlátszó tulajdonságaik alapján a műanyagok megfelelő betekintést biztosíthatnak a zárt gépterületekbe.
Hol használnak műanyagot a gépészetben?
A műanyagok számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek különösen alkalmasak gépészeti felhasználásra.
Ezen tulajdonságoknak köszönhetően a műanyagokat ma már a gépészet különböző területein használják, például:
Házak és burkolatok - A műanyagok egyik leggyakoribb alkalmazási területe a gépészetben az elektronikus berendezések és motorok házainak és burkolatainak gyártása.
Csapágyperselyek és szemcsapágyak - A műanyagok ugyancsak fontos szerepet játszanak a csapágyak kialakításában: Használhatók a szemcsapágy perselyek vagy a szemcsapágyak anyagaként a súrlódási veszteségek minimalizálása és a kopás ellensúlyozása érdekében.
Tömítőelemek – Rugalmasságuknak köszönhetően bizonyos típusú műanyagok különösen alkalmasak tömítőelemek, például O-gyűrűk vagy lapos tömítések gyártására – még nehéz környezeti feltételek (magas hőmérséklet, agresszív közeg) esetén is tartósan megőrzik funkciójukat.
A műanyagok mellett vannak olyan szálerősítésű kompozitok is, amelyek az elmúlt években egyre fontosabbá váltak a gépészetben. Nagy szilárdság és kis súly jellemzi őket, ezért különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek a lehető legkönnyebb kialakítást helyezik előtérbe. Ez különösen igaz, ha a komponenseket rotációsan hajtják és/vagy gyakran gyorsítják vagy lassítják. Példa erre egy robot karja, amely számos mozgásváltozásnak van kitéve, és nagy terhelésnek kell ellenállnia.
Speciális funkcionális tulajdonságokkal rendelkező komponensek – bizonyos forgatókönyvek további funkciókkal rendelkező komponenseket igényelnek, mint például rezgéselnyelő vagy elektromos vezetőképesség. Itt műanyagokat, például poliamidot, PEEK-et vagy polikarbonátot használunk.
Milyen típusú műanyagok különösen alkalmasak a gépészetben való alkalmazáshoz?
A műanyagok fontos szerepet játszanak a gépészetben és az üzemépítésben. A poliamidokat, poliuretánokat és acetál gyantákat különösen gyakran használják e területen.
A poliamidok (röviden PA) nagy szilárdságú, merevségű és keménységű hőre lágyuló műanyagok, amelyek ellenállnak a vegyi anyagoknak és a kopásnak.
A gépészetben ezeket gyakran használják olyan alkatrészekhez, mint a fogaskerekek, csapágyperselyek vagy csavarok. Termékcsaládunk különösen tartós és kiváló termékei:
A poliuretánokat (PUR) nagy rugalmasság jellemzi, ezért különösen alkalmasak dinamikus terhelésű alkalmazásokhoz, például tömítőgyűrűk vagy lengéscsillapítókban használt rugók.
Az acetál gyanták (poliacetál vagy POM) hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a poliamid műanyagok, de jó csúszó tulajdonságokkal és alacsony súrlódási viselkedéssel is rendelkeznek magas hőmérsékleten. Ezek vezetőelemekként, fogaskerekekként vagy csuklócsapokként használatosak.