Marott alkatrészek szabadon konfigurálható alkatrészekként a rendelésre készülő termékeken keresztül – Rugalmasság a szerződéses gyártásban

A rendelésre készülő termék (MTO) a személyre szabott gyártás klasszikus gyártási folyamata. A rendelésre történő gyártás szerződéses gyártást jelent. Ebben a folyamatban a gyártás az egyedi ügyféligényeknek megfelelően történik, és csak azután kezdődik, hogy az ügyfél leadta a megrendelést. A Make-to-Stock (MTS) terméktől eltérően, ahol a termelési és készletszint előre meg van határozva, az MTO komponenseket csak az ügyfél megrendelésének kézhezvétele után gyártják.

Mi az a rendelésre készülő termék (MTO)?

Ebben a gyártási folyamatban a termékeket az ügyfél kérésére gyártják. Ezért a gyártók az ügyfél konkrét előírásai szerint gyártják a termékeket, így teljes mértékben az ügyfél specifikációihoz és követelményeihez igazítják azokat. Ez a fajta gyártás különösen előnyös az olyan vállalatok számára, amelyek magas fokú variabilitású, rendkívül testre szabott termékeket gyártanak. Legyen szó speciális gépépítésről, szállításról vagy csomagolási iparágról – a mart alkatrészeket számos területen használják, és a legmagasabb minőségi szabványoknak kell megfelelniük.

A MISUMI célja ezen minőségi szabványok teljesítése rendelésre készülő termék (MTO) segítségével. A termék gyártása az ügyfél megrendelésének kézhezvételekor történik.

Az MTO előnye a nagyfokú rugalmasságban és variabilitásban rejlik, mivel a gyártás az ügyfél kívánságaihoz igazítható, kis mennyiségben is lehetséges, és nincs szükség drága tárolásra. Az MTO optimális a rendkívül testre szabott termékek gyártásához.

Melyek a rendelésre készülő termékek előnyei?

A rendelési folyamat során a gyártás és a kereslet közvetlenül kapcsolódik; csak az ügyfél rendelése indítja el a gyártást. A vállalatok számára az az előny, hogy alacsonyan tartják a készletszinteket és a kapcsolódó tőkeelkötelezettséget, miközben elkerülik a túl- és alultermelést. A MISUMI esetében az MTO komponensek szállítási ideje 4–12 nap, összehasonlítva más vállalatokkal, amelyek általában 1–3 hónapot igényelnek a szállításhoz.

A rendelésre készülő termék különösen alkalmas marott alkatrészekhez.

  • A maximális pontosság és minőség garantált az egyes termékek testreszabásával és az ügyfél igényeihez való igazításával.
  • A hatékony folyamatok lehetővé teszik a várakozási idő csökkentését a rendelés és az áruk kiszállítása között, hogy az ügyfél számára a lehető legkisebbre csökkentsék a várakozási időt.

Az ilyen típusú gyártás számos előnye miatt rugalmasan is reagálhat a piaci változásokra: Ha egy adott termék iránti kereslet csökken, vagy új fejlemények figyelhetők meg a piacon – ez nem probléma. Áthelyezheti magát, és ennek megfelelően átszervezheti erőforrásait.

Mik azok a mart alkatrészek?

A maratott alkatrészek olyan termékek, amelyek a marási folyamat eredményeként jönnek létre, amikor az anyagot eltávolítják a munkadarabról a kívánt forma elérése érdekében. A marás különösen hatékony összetett öntőformák és profilok esetében, amelyeket más technikák, például öntvények alkalmazásával nehéz megvalósítani. Ezek közé tartozhatnak a zsákok, hornyok, fogaskerék fogak és komplex háromdimenziós formák.

Az esztergáláshoz képest, amely rotációsan szimmetrikus alkatrészeket igényel, a marás a nem rotációsan szimmetrikus munkadarabokhoz is használható. Ez azt jelenti, hogy gyakran használnak marást, ha a gyártandó alkatrészek összetett alakban készülnek, vagy fordulással nem gyárthatók.

Ezenkívül a marás hatékonyabb lehet a prototípusok vagy az egyes tételek gyártásában. Az esztergálástól eltérően a marási folyamat beállításához általában rövidebb idő szükséges, így vonzó lehetőség az alkatrészek vagy prototípusok gyártásához.

Végül a marás előnyösebb lehet a nagyobb munkadarabok számára. Bár az esztergáknak bizonyos méretkorlátozásai vannak, a marógépek általában nagyobb munkadarabokat tudnak megmunkálni.

Zsanérblokk
Zsanérblokk
Fogaskerekek
Fogaskerekek

Hogyan készülnek a mart alkatrészek?

A mart alkatrészek marással készülnek, amely egy fémvágó gyártási technika, amelynek során az anyagot eltávolítják a munkadarabról a kívánt forma elérése érdekében. A marás gyakran használt módszer az összetett, nagy pontosságú és ismételhető alkatrészek előállítására.

A folyamat a megfelelő munkadarab és egy megfelelő marógép kiválasztásával kezdődik. A munkadarabot egy befogóeszközben rögzítik, hogy biztosítsák a stabilitást a marási folyamat során. Ezután az anyagtól és a kívánt feldolgozástól függően kiválasztja a megfelelő marószerszámokat.

A vágási paraméterek, például a vágási sebesség, az előtolási sebesség és a vágási mélység úgy vannak meghatározva, hogy megfeleljenek a konkrét követelményeknek. Ezután megtörténik a tényleges marási folyamat, amelynek során a szerszám levágja és eltávolítja az anyagot a kívánt forma létrehozásához. A marógép különböző tengelyek mentén (X, Y és Z) vezeti a szerszámot a kívánt kontúr kialakításához.

A marás végeztével a rendszer ellenőrzi a legyártott alkatrészek méretpontosságát és minőségét, hogy meggyőződjön arról, megfelelnek a szükséges specifikációknak.

A MISUMI lehetővé teszi számos mart alkatrész gyártását, az egyszerű geometriai formáktól az összetett háromdimenziós struktúrákig.

Autóipar és NAAMS mart alkatrészek

A NAAMS az „észak-amerikai autóipari metrikus szabványok” rövidítése. Észak-Amerikában az autóiparban használt szabványok gyűjteménye. Ezeket a szabványokat a járműgyártók egy csoportja dolgozta ki, hogy egységes eljárást és minőségbiztosítást biztosítsanak a járművek gyártása során.

A fő jellemző az, hogy az alkatrészek nem angolszász mértékegységekben (hüvelykben), hanem a metrikus rendszerben vannak megadva. Ez számos érintkezési pontot teremt más, világszerte közös szabványokkal és normákkal (pl. DIN, JIS) - és biztosítja a zökkenőmentes együttműködést.

A NAAMS az autóipari gyártás témaköreinek és alkalmazási területeinek széles skáláját fedi le, beleértve többek között a szerszámkészítést, a sajtolószerszámokat, a mérő- és teszteszközöket, valamint a gyártási technikákat. Ezek a szabványok segítenek növelni a folyamat hatékonyságát, javítani a termékminőséget, valamint megkönnyíteni a kommunikációt és az együttműködést az ellátási lánc különböző vállalatai között.

Fontos megjegyezni, hogy a NAAMS szabványai elsősorban az autógyártáshoz kapcsolódnak, és nem feltétlenül vonatkoznak más iparágakra vagy Észak-Amerikán kívüli régiókra. Más régiók és ipari szektorok is rendelkezhetnek hasonló szabványokkal.

NAAMS - L-Blokk
NAAMS - L-Blokk

A MISUMI NAAMS összetevők és alkatrészek széles választékát kínálja, amelyek szigorúan megfelelnek ennek a specifikációnak.

A MISUMI-nál szabadon konfigurálhatja a mart alkatrészeket

Kiváló minőségű, egyedileg állítható mart alkatrészeket keres? Akkor a MISUMI a tökéletes partner az Ön számára. A különböző kialakítások és konfigurációs lehetőségek széles választékával a MISUMI személyre szabott megoldást kínál, amely teljes mértékben az Ön egyedi igényeihez igazodik.

Akár csak néhány alkatrészre, akár nagyobb mennyiségre van szüksége – a MISUMI segítségével mindig megtalálja a megfelelő terméket. Tapasztalt szakembereink mindig rendelkezésre állnak, hogy segítsenek az optimális mart alkatrész konfigurálásában.

A MISUMI-nál a minőség és a precizitás a legfontosabb prioritás. Minden termékünk a legjobb anyagokból készül, és szigorú minőség-ellenőrzések vonatkoznak rá. Ez biztosítja, hogy termékeink megfeleljenek ügyfeleink magas követelményeinek.

Melyek a legnépszerűbb MTO maratott alkatrészek?

A világszerte MTO-ként használt legnépszerűbb mart alkatrészek közé tartoznak a MISUMI mart alkatrészek:

Vagy használja a MISUMI MTO termékek áttekintését.

Töltse fel 3D modelljét, és azonnal kapjon árajánlatot

A 3D CAD-adatok segítségével egyedi mart és fémlemez-alkatrészeket hozhat létre és rendelhet a meviyből. A kis és nagy méretű festett komponensek, valamint számos anyag és felületkezelés esetében sokféle forma támogatott.

Az alkatrészek gyártásához különféle anyagok, például acélok, alumíniumok és műanyagok állnak rendelkezésre. Az alkatrészek különböző méretekben gyárthatók, továbbá standardizált és egyedi tűréshatárokkal is rendelkeznek. A teljesítmény és a tartósság javítása érdekében az alkatrészek kémiailag nikkelezettek vagy eloxáltak, hogy védjék őket a korróziótól és kopástól.

A hajlítás nélküli fémlemez-alkatrészek esetében választhatja az „Ugyanaznapi szállítás” lehetőséget is.

További információkért használja a következő hivatkozásokat:

Vagy használja a GYIK-et.