Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Lineáris hajtás – Forgómozgás lineáris mozgássá alakítása
A lineáris hajtás a forgó mozgásokat lineáris mozgásokká alakítja, és fordítva. A lineáris aktuátorok számos mechanikai rendszer és gépészmérnöki munka mozgásvezérlésének kulcsfontosságú elemei. Ez az átalakítás gyakran szükséges a motorok és más forgó berendezések által generált teljesítmény és mozgás lineáris mozgássá alakításához. A hajtás iparilag motorokkal vagy kézzel valósul meg. A cikk a gyakran használt és gyakori fogalmakat mutatja be, és felsorolja a tervezési kritériumokat. Végül pedig a gépészmérnöki alkalmazásokra vonatkozó példákról lesz szó.
Lineáris hajtás – Forgómozgás átalakítása lineáris mozgássá
A gépészet különböző koncepciókra támaszkodik, hogy a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítsa. A motorok hatékonysága ipari környezetben magas, és különböző mechanizmusok segítségével lineáris mozgásokká alakítható. A motor forgása mind rotációs, mind transzlációs irányban használható.
A leggyakoribb alapelvek a következők:
- Csúszóforgattyús mechanizmus
- Vezetőcsavar-hajtás
- Bütyköskerék
- Excentrikus mechanizmus
Csúszóforgattyús mechanizmus – hogyan működnek a csúszókarok?
A csúszóforgattyús mechanizmus egy meghajtott hajtókarból, egy erőátvitelhez való tengelykapcsolóból (más néven összekötőrúdból) és egy lineárisan vezetett csúszkából áll. A meghajtást a forgattyútengelyt és így a forgattyút elforgató forgómozgás hajtja. A hajtókar mindkét végén forgó rudazat található. A csúszkát csak transzlációs módon lehet mozgatni. A hajtókar és a csúszka korlátozott mozgása olyan sebességváltót hoz létre, amely forgásból lineáris mozgást generál.
Vezetőcsavar-hajtás – állandó arány
- 1 Vezetőcsavar
- 2 Golyóscsavaros anya karimával
- 3 Csapágy
- 4 Kocsi
- 5 Motor sebességváltóval
- 6 Trapezoidális vezetőcsavar
- 7 Vezetőcsavar-anya (keresztmetszet)
A vezetőcsavar-hajtás egy csavaros fogaskerék, amely egy forgó vezércsavarból és egy lineárisan vezetett kocsiból áll. A vezércsavart egy motor hajtja, és a vezércsavar emelkedésével a kocsi transzlációsan mozog. Az irányított mozgás és a meghatározott, egységes transzláció nagyon pontos és könnyen vezérelhető mozgást tesz lehetővé.
A vezetőcsavaros hajtásokat és más csavarfogaskerekeket gyakran kézzel működtetik a tárgyak beállításához.
Bütyköskerék – nem egységes átalakítás összetett átvitelhez
A bütykös fogaskerekek nem egységes sebességváltók. A forgómozgást az átviteli geometria (pl. bütyköstárcsa) és a szkenner átalakítja. A szkennert lineárisan vezetik.
A bütykös fogaskerekeket többek között zárolási módszerrel osztályozzák. Ezek a súrlódásos reteszelés és reteszelés révén különböztethetők meg.
- A súrlódásos reteszelő hajtóművek gyártása könnyebb és olcsóbb, de nem olyan hatékonyak, és a rezonancia segítségével megsemmisülhetnek.
- Az összekapcsoló mérnöki megoldások gyártása drágább a további vezetőfelületnek és pontosságnak köszönhetően. Ezért ezek az átvitelek általában több helyet igényelnek.
Excentrikus mechanizmus – a csúszókar speciális alakja
Az excentrikus mechanizmus egy excentrikussággal (a forgástengelyre való eltolással) kialakított vezérlőtárcsából és egy összekötő rúdból áll. Az excentrikus mechanizmus egy kapcsolószerkezet, amely úgy működik, mint a csúszótengely. A vezérlőtárcsa a hajtókar. A kialakítás gyakran kisebb szerelési helyet tesz lehetővé, és a nagyobb tömegnek köszönhetően simább működési tulajdonságokkal rendelkezik.
A rotáció lineáris mozgássá alakításának egyéb módszerei
A forgó mozgással járó hajtások más elveket is követhetnek. Elvileg a szalagos szállítószalagok és a vonóhajtások a forgást is transzlációvá alakítják. Ezek a megvalósítások azonban nem alkalmasak a forgássá alakításhoz, ezért a továbbiakban nem fogunk rájuk kitérni.
Lineáris hajtás tervezési kritériumai
A lineáris működtetők kialakítása az alkalmazott mechanizmusoktól függ. Elvileg a lineáris működtetők olyan fogaskerekek, amelyek egy áttételi arányt forgó mozgásból lineáris mozgássá alakítanak át.
- Löket: A meghajtóegység mellett a transzlációs mozgástartomány a lineáris meghajtóegység fő jellemzője. A löket az áttételi arány geometriájából származik. A transzláció sebessége és a mozgás egyenletessége a hajtás geometriájától és forgási sebességétől függ. A lineáris hajtás szintézisét a súly és a tehetetlenség is befolyásolja, mivel a lineáris mozgások általában a löket végén irányváltozásokkal működnek.
- Meghajtó: A meghajtást egy olyan forgás hajtja, amelyet általában egy villanymotor kezdeményez a gépészetben, amely biztosítja a nyomatékot és a forgási sebességet. Ez a működési pont sebességváltóval vagy forgási sebességszabályozóval módosítható. A meghajtó kiválasztásakor azt is meg kell jegyezni, hogy bizonyos körülmények vagy az elv azt követeli-e meg, hogy a meghajtónak képesnek kell lennie megváltoztatni a forgásirányt. A rotációs sebesség változásait a különböző működési pontok vagy egyenetlen mozgások miatt is meg kell figyelni a rendszer tömegtehetetlenségének figyelembevételével.
- Határfeltételek: A lineáris működtetők kiválasztásakor figyelembe kell venni a környezeti feltételeket is. A telepítési helyet a környezet és a periféria határozza meg, és kizárhat bizonyos elveket. Ezen a ponton a súly is fontos szerepet játszhat.
Alkalmazási példák lineáris meghajtásokhoz gépészetben
A lineáris aktuátorok alkalmazása a gépészetben sokrétű, és gyakran több megtestesítés valósítható meg egyetlen alkalmazáshoz. Példák a gépészmérnöki lineáris mozgásra:
- Rendezőrendszerek: A tolókar a szállítószalagra merőlegesen mozog, és a szállítószalagról oldalra tolja az alkatrészeket.
- 3D-nyomtatók: Az ipari 3D-nyomtatók lineáris működtetőket használnak a pozicionáláshoz.
- Maró: A CNC-gép mozgásvezérlő rendszerét tengelyenként egy vezérlőcsavar alkotja.
- Címkézés: A bütykös fogaskerekek vagy tolózárak az orvosi tervezésben vagy az általános csomagolási tervezésben címkézik fel a palackokat.
- Robotika: Ipari környezetben a robotok golyóscsavarokat használnak a precíz és kis súrlódású mozgás eléréséhez nagy hatóerejű erőkkel.
- Illesztés: A csavarátvitelek, például a vezérlőcsavaros hajtások az alkatrészek befogására szolgálnak.
Lineáris meghajtás, például csúszóforgattyú szintézisekor a MISUMI üzlete rendelkezik a megfelelő csatlakozókkal, például csuklócsavarokkal és csuklócsapágy-blokkokkal, amelyek elősegítik a forgást, valamint csuklós karokkal, összekötőrudakkal és gömbcsapágyakkal az áttételi arány kialakításához.
Azok az alkatrészek, amelyek nem cserélhetők standardizált alkatrészekre és megvásárolt alkatrészekre, a meviy portálon rendelhetők meg. A meviy oldal egy szerződéses gyártási űrlap, ahol CAD-modellekkel adhat le rendelést – mindezt rajzos levezetés nélkül. Az oldal érzékeli a feltöltött modellből, hogy az fémlemez, esztergált vagy mart alkatrész-e, és kiszámítja az árat és az átfutási időt.