Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Könyökemelős mechanizmus – Hogyan működik?
A könyökemelős mechanizmus egy technikai elv, amely nagy erők generálására vagy kifejtésére szolgál viszonylag kis erőkifejtés mellett. Ezt az elvet elsősorban az iparban használják a pozíciók tartós erőalkalmazás nélküli biztosítására – például gyorsbilincsekkel.
Emelőhatás és erőátvitel
Az emelőhatás alapvető jelenség, amely megindokolja az emelőmechanizmusokban történő erőátvitelt. Az emelőkarra kifejtett erő, az erőnek a forgásponthoz viszonyított távolsága és az emelőkar által hordozott terhelés közötti kapcsolaton alapul.
Az erőátvitel az a folyamat, amelynek során a karra kifejtett erő átkerül egy másik pontra. A kar egy merev test, amely egy rögzített pont, az ún. forgáspont körül forog. A terhelések emeléséhez vagy mozgatásához erők hatnak a kar különböző forgáspontjaira. A karra kifejtett erőt nyomóerőnek vagy szakítóerőnek is nevezik. Ez az erő a kar egyik végén, vagy a forgáspont és a vége közötti ponton fejti ki hatását. A nyomóerő mérete és iránya határozza meg, hogy a teher mennyire hatékonyan mozog. Az emelőhatás a forgáspont két oldalán lévő karok különböző hosszúságából adódik. Ha az erőkar hosszabb, mint a terhelési kar, kisebb erővel nagyobb terhet lehet mozgatni. Ezzel szemben ha a terhelési kar hosszabb, nagyobb erő szükséges ugyanazon teher mozgatásához.
Hogyan működik a könyökemelős mechanizmus?
A könyökemelős mechanizmus egy mechanikai elv, amelyet gyakran használnak különböző alkalmazásoknál, például befogóknál, préselésnél vagy mozgás átadásánál. A könyökemelő működése két vagy több karon alapul, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy térdszerű szöget tudnak kialakítani.
A könyökemelő legalább két rögzített hosszúságú merev karból áll, amelyeket egy csukló köt össze egymással. A mechanizmus úgy működik, hogy a karok rögzített hossza kikényszeríti a karvégek mozgatását az összekötő csukló oldalirányú mozgatásával. Ha a könyökemelőt az egyenes állapoton túl mozgatjuk, akkor fix ütköző használata esetén viszonylag kis erőkifejtéssel nagy terheket is képes megtartani.
A könyökemelő mechanizmus funkciója a már ismertetett emelőhatáson és erőátvitelen alapul. Az emelőkarok egymáshoz viszonyított tájolásától függően az emelőhatás növeli a kar végei által kifejtett nyomóerőt a könyökemelő folyamatos erővel történő kitolásával. Az önreteszelés a könyökemelő majdnem egyenes helyzetében történik, ami azt jelenti, hogy az alacsony tartóerő már elegendő a nagyon nagy terhelés elnyeléséhez vagy a feszültség fenntartásához.
Hogyan épül fel a könyökemelő?
A könyökemelős mechanizmus felépítése abban nyilvánul meg, hogy jellegzetes képessége, hogy minimális erőkifejtéssel erős szorító- vagy tartóerőt hoz létre, amint a mechanizmus „túlfeszített” helyzetbe kerül. Íme a főbb összetevők és működésük:
- Emelőkarok: A könyökemelő legalább két emelőkarból áll. Ezek a karok összekapcsolódnak, és az emberi térdhez hasonló szöget alakítanak ki, miközben az emelőt működtetik.
- Csuklók: Az emelőkarok legalább egy csuklóval csatlakoznak egymáshoz. Ez a csukló lehetővé teszi, hogy a karok egymáshoz képest mozogjanak. Számos könyökemelő esetén további csuklók is rendelkezésre állnak, amelyek további mozgásszabadságot vagy speciális mozgási sorozatokat tesznek lehetővé.
- Forgáspont: A forgáspont az a fix pont, amely körül az emelőkarok mozognak. A könyökemelőnél a forgáspont lehet az egyik csuklóban vagy a mechanizmus külön részében.
- Erőpont: Ez az a pont, ahol az erő kifejtésre kerül az emelőre a működtetéshez. Az erő alkalmazása a könyökemelő kialakításától és céljától függően változhat.
- Terhelési pont: A terhelés vagy ellenállás kifejtése ezen a ponton történik. Ez tehát az a pont, ahol a kifejtett szorítóerő hat.
- Túlfeszítési mechanizmus: A váltómechanizmus kulcsa az a képesség, hogy olyan pozíciót érjünk el, amelyben az emelőkarok és a csatlakozó tengelyek szinte vagy teljesen egy vonalban vannak. Ebben a pozícióban – amelyet gyakran „túlfeszítettnek” vagy „meghaladó holtpontnak” neveznek – a mechanizmus eléri a maximális tartóerejét, és stabilizálja magát. A pozíció fenntartásához csak minimális erő szükséges.
(1) Kis szög θ (2) Nagy szög θ (3) Szög θ = 180° (holtpont)
Túlfeszített mechanizmus és túlnyúló holtpont-zár
Mint említettük, a könyökemelők túlfeszítő mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az emelőkarok túlnyúló helyzetbe állítását. A holtponti zárószerkezet vagy önzáró mechanizmus a mechanizmus központi eleme. Ez az önzáró eszköz felelős a nagy tartóerőért és befogóerőért, miközben minimális erőt fejt ki.
A könyökemelős mechanizmus holtpontja az a nyomaték, ahol az emelőkarok és a csatlakozó tengelyek egyenes vonalat alkotnak. Ebben a helyzetben az emelő a leghosszabbra van kitolva. A holtpont középpontja az a pont, ahol a könyökemelős mechanizmus a legnagyobb erőt kifejti. Ez az állapot nagyon instabil, és minden irányban enyhe erőváltozások hatnak rá.
A holtponton túli rögzítés akkor következik be, amikor a mechanizmust kissé a holtponton túlra mozgatják. Ebben a túlnyúló helyzetben az emelőkarok úgy vannak igazítva, hogy enyhén megtört térdformát alakítsanak ki. Ha a térdízület túlnyúlik, akkor automatikusan rögzül. E helyzet elérése után csak minimális erő szükséges az emelő zárt helyzetben tartásához. Ez a típusú rögzítőmechanizmus különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek erős, állandó befogóerőt igényelnek anélkül, hogy folyamatosan kézi erőt fejtenének ki. Ilyenek például a villáskulcsok, a patentzárak és a gyártástechnológia tartóeszközei.
Hol használnak könyökemelőket?
Könyökemelős mechanizmust gyakran használnak olyan alkalmazásoknál, amelyek nagy befogóerőt vagy tartóerőt igényelnek minimális folyamatos erőkifejtés mellett. Ilyenek például a szerszámgépek befogószerelvényei, a gyártáshoz használt befogóeszközök és a különböző eszközök rögzítőmechanizmusai. A könyökemelők alkatrészek reteszelésére és rögzítésére is használhatók.
Az alábbi ábrán egy könyökemelős bilincs látható, amely két összetevőből áll, melyek két csatlakozóval csatlakoznak egymáshoz. A fix összetevő az AB vonal, az emelő a CD vonal. Az emelő működtetésekor a D pont az A pont körül mozog, mert a C pont a B pont körül mozog. Mozgás közben eléri a BCD vonallal ábrázolt holtpontot. Ebben az állapotban a maximális hatóerő jön létre az összetevőn. A holtpont instabil állapot – minden erőváltozás meg akarja változtatni ezt az állapotot. Annak érdekében, hogy nagy tartóerőt érjünk el az összetevőn – anélkül, hogy egész idő alatt erőt kellene gyakorolnunk a D pontra – a mechanizmus úgy van kialakítva, hogy a holtpont túllépésre kerüljön a piros nyíl irányába. A mozgás az összetevőn lévő szorítófej megtámasztásával ér véget (nem látható).
A Misumi különböző verziókban kínál váltóbilincseket , beleértve a függőleges és a vízszintes befogási irányt. Az online üzletben további kiegészítőket is talál váltóbilincsekhez, például szorítócsavarokat, konzolokat és karhosszabbítókat.