Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Fogaskerekes hajtóművekre vonatkozó számítások – A legfontosabb képletek a fogaskerékhajtásokhoz
Mivel a fogaskerekek tervezésekor nagy jelentőséggel bír, hogy az érintett fogaskerekek megfelelően kapcsolódjanak és a kopás minimális legyen, különböző alapvető számításokat kell elvégezni. A modul, az osztókörátmérő és a fogszám fontos tényezők. Ebben a cikkben a fogaskerekekkel kapcsolatos számítások legfontosabb szempontjaival és azzal foglalkozunk, hogy mit kell figyelembe venni a fogaskerékegységekkel kapcsolatos számítások során.
A fogaskerekekkel kapcsolatos számítások fontos paraméterei
Számos paramétert és méretet kell figyelembe venni a fogaskerekek megtervezésekor, hogy a fogaskerék geometriáját ideálisan a későbbi alkalmazás követelményeihez lehessen igazítani.
A fogaskerék-geometria paraméterei a következők:
- Tengelytáv a
- Áttétel i
- Modul m
- Osztás
- Fogszám e
- Osztókörátmérő dw
- Alapkörátmérő df
- Fejkörátmérő da
A fogaskerekek modulja
A modul a fogaskerekekkel kapcsolatos számítások egyik dimenziója, amelyet milliméterben határoznak meg és a DIN 780 szerint standardizálnak.
A modul a fogaskerekek fogainak méretét méri.
A fogaskerékpárok tervezésekor ügyelni kell arra, hogy csak azonos modulú fogaskerekeket használjon. A modul kiszámításának menete:
3 különböző fogaskerék-átmérő
A fogaskerék kiszámításakor az átmérő szempontjából három fontos változót kell figyelembe venni.
A fogak fejkörátmérője da
A fejkörátmérő da azt a kerültet jelzi, amely a fogaskerék fogcsúcsai mentén fut. Az osztókörátmérő és a fejmagasság határozza meg.
vagy
Az alapkörátmérő df
Az alapkörátmérő df azt az átmérőt jelöli, amely a fogaskerék fogainak alapjánál fut. Az osztókörátmérő és a lábmagasság határozza meg.
Az osztókörátmérő dw
A dw osztókörátmérő egy képzeletbeli vonalat ír le, amely a fejkörátmérő és az alapkörátmérő között húzódik. Az osztókörátmérő a fogaskerék pontosan meghatározott mérete, és a tengelytáv meghatározására használható.
A fogaskerekek tengelytávja fogaskerekes egységben
A tengelytáv a meghatározza a távolságot a két fogaskerék két középpontja között, és a két fogaskerék osztókörátmérőjének eredménye (df,1, df,2).
vagy
A fogaskerekek fogköze a fogaskerekes hajtóművekben
A fogszám z azt jelzi, hogy hány különálló fog van a fogaskerék fogazott felületén. Az osztókörátmérőből és a modulból kerül kiszámításra.
Fogaskerekekkel kapcsolatos számítások
A két vagy több fogaskerék kombinálása a legegyszerűbb formája a fogaskerékegységnek. Minden fogaskeréktípus legfontosabb paramétere az áttétel és a hatékonyság.
Fogaskerekes egységek áttétele
A fogaskerekek egyik fő jellemzője a bemeneti sebesség (hajtás) átalakítása kimeneti sebességre (hajtott). Ezt a tulajdonságot nevezik áttételnek, és a fogaskerekek méretétől függően a bemeneti sebességnél nagyobb (áttétel) vagy kisebb (lassítási viszony) lehet.
Az i áttétel az nan hajtási sebesség és az nab kimeneti sebesség arányában fejezhető ki.
Alternatívaként az áttételt a fogszám (zan, zab) vagy az osztókörátmérő (dan, dab) segítségével is meg lehet határozni.
Többfokozatú fogaskerék-meghajtás esetén az egyes fokozatok áttételi arányait megszorozzuk egymással, és végül az iges általános áttételt kapjuk az 1., 2. és n. fokozatok esetében.
Hatékonyság kiszámítása
A fogaskerékegység hatékonysága η a hasznos teljesítmény PNutz és a leadott teljesítmény PZu aránya. A felhasználható és leadott teljesítmény különbsége elsősorban hőenergiaként vész el, amit a hajtómű alkatrészeinek anyagai közötti súrlódás okoz. Minél nagyobb a csúszási súrlódás a fogaskerekek, csapágyak és tengelyek között, annál alacsonyabb a fogaskerékegység hatékonysága.
Többfokozatú fogaskerék-meghajtás esetén az egyes fokozatok hatékonyságát megszorozzuk egymással, és végül a ηges általános áttételt kapjuk az 1., 2. és n. fokozatok esetében.
Egyszerű számítási példa a fogaskerekes hajtóművekhez
A fogaskerékhajtások használatának gyakori forgatókönyve a két tengely közötti távolság, amelyen egy erő átvitele történik egy adott áttétel mellett.
A következő számítási példa – gyakorlati értékekkel – egyszerű méreteket használ. A cél a hajtókerék és a hajtott kerék tervezési paramétereinek kiszámítása.
- A gyakorlatban a pontos értékek nem reálisak, ezért a paramétereket 5%-os tűréssel adjuk meg.
- Az összes hosszegység milliméterben értendő [mm].
- A fogaskerékegységek számítása a gyakorlati alkalmazások tapasztalataitól függ. A fogaskerékegységek tervezésekor tartsa be a tanácsokat.
- Az erő általában a nagy fogaskerékről (hajtott kerék) a kisebb kerékre (hajtott kerék) kerül.
- Az 1. index a nagy hajtókerékhez tartozik (pl. dw,1).
- A 2. index a kisebb hajtott kerékhez tartozik (pl. dw,2).
A következők vannak megadva:
- Az áttétel i = 1,9 ... 2,1– a kívánt átvitel 2.
- A tengelytáv a = 33,25 mm ... 36,75 mm– a tényleges tengelytáv 35 mm.
- A kisebb fogaskerék minimális fogszáma z2, min = 11.
- A fejhézag állandó értéke k=1,25.
Tanács: Mindig biztosítson legalább 11 fogat. Ellenkező esetben kopás következik be, mert a fogaskerekek nem kapcsolódnak egymáshoz pontosan.
Meg kell határozni a szükséges tervezési paramétereket:
- A tényleges tengelytávot.
- Az osztókör-, a lábkör- és a fejkörátmérőket.
Először is kiszámítjuk a meghajtó fogszámát.
Ehhez a kimenet megadott z2 fogszáma használatos. A tolerancia miatt először az átvitel alsó határát, majd a felső határát használjuk.
Először az alsó határértékkel:
Ezután a felső határértékkel:
A fogszám mindig egész számokban értendő, és ennek megfelelően felfelé vagy lefelé kerekítendő. Továbbá mindig páratlan fogszámot kell választani.
Tanács: Különösen előnyös prímszámot választani fogszámnak, mivel ez javítja a fogaskerék tartósságát.
Ezért a következő fogszámpárt választjuk: z1 = 23 és z2 = 11.
A modult a fogszám és az tengelytáv alapján számítjuk ki
Ehhez az tengelytáv képletébe behelyettesítjük a z1 = 23 és a z2 = 11 értékeket, valamint a tényleges tengelytáv értékét, ami a = 35 mm:
A modul értékeként 2 mm-t választunk.
Meg kell határozni a tényleges áttételt és az tengelytávot
Mivel a z1 = 23 és a z2 = 11 fogszámot felfelé vagy lefelé kerekítéssel határoztuk meg, biztosítani kell, hogy a tényleges áttétel és az tengelytáv továbbra is a megadott tűréshatárokon belül legyen.
A tényleges áttétel:
A tényleges áttételi arány a tűréshatáron belül van. Folytathatjuk a számítást.
A tényleges tengelytáv:
A tényleges tengelytáv szintén a tűréshatáron belül van.
Most már kiszámíthatók a fogaskerékegység tervezési paraméterei az ismert képletekkel
Az alapkörátmérők és a fejkörátmérők az osztókörátmérőktől függenek. Ezért először a megfelelő osztókörátmérőket számítjuk ki.
A hajtókerék osztókörátmérője a modul m = 2 mm-es és a z1 = 23 értéke mellett:
A hajtott kerék osztókörátmérője a modul m = 2 mm-es és a z2 = 11 mellett:
A hajtókerék alapkörátmérője k=1,25 fejhézaggal:
A hajtott kerék alapkörátmérője k=1,25 fejhézaggal:
A hajtókerék fejkörátmérője:
A hajtott kerék fejkörátmérője:
A teljesen megtervezett fogaskerékegység