Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Csőmenetek – Szabványok és standard méretek
Ez a cikk a csőmenetek szabványos méreteit és azok jelentését vizsgálja. A menetes csövek biztonságos és szoros kapcsolatot biztosítanak a csőalkatrészek és a szomszédos komponensek között. Az iparágban ehhez számos szabvány létezik, például DIN/ISO, JIS, BSP, NPT vagy BSW.
Mik azok a csőmenetek?
A csőmenetek speciális menettípusok, amelyeket csővezetékek csatlakoztatására használnak. Ezeket úgy tervezték, hogy nyomás alatt szoros kötést biztosítsanak, és megakadályozzák a folyadékok vagy gázok kijutását. Nagy előnyük, hogy a csatlakozások ismét meglazíthatók.
Csőmenetek használata
A csőmeneteket általános gépészeti célokra használják a csövek csatlakoztatásához. A csövek géphez történő csatlakoztatása menetes csövek segítségével történik. Például a kúpos menetes kialakítású változatuk tömítésre is alkalmas. Ezek például hidraulikus vezetékekhez vagy leeresztődugókhoz használatosak.
Menetek gyártása
A menetek forgácsolással vagy forgácsolás nélküli módszerekkel készülnek. A forgácsolt változatnál a menetet speciális vágószerszámmal alakítják ki a csövön. A forgácsolás nélküli változat esetében a menetet benyomják az anyagba. Ennek az az előnye, hogy az anyagszálak töretlenek maradnak, és ez nagyobb szilárdságot eredményez. Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakori gyártási módszert:
- Vágás: A csőmenetek előállításának leggyakoribb módja a vágás. Általában fémcsövekhez, például acélhoz vagy rozsdamentes acélhoz használják. A menetet menetvágóval vagy menetfúróval vágják be a csőbe. A menetvágó a kívánt menethez illeszkedő menetprofillal rendelkezik. A csőmenetek vágásához pontosságra és gondos illesztésre van szükség, hogy a menet megfelelően legyen vágva.
- Hengerlés: Hengerlés során a csövet két formázott henger vezeti, amelyek a menetet a cső külső falára nyomják. Ezt a folyamatot gyakran használják ötvözött anyagokból készült vagy nagy szilárdságú csövekhez. A hengerlés előnye, hogy a menet nem vágással készül, hanem az anyagba préseléssel, ami nagyobb szilárdsághoz és pontossághoz vezethet.
- Formázás: Csőmenetek létrehozásakor a menetet az anyag eltávolítása helyett a cső formázásával készítik el. Ezt az eljárást gyakran használják műanyag csövekhez. Ebben a folyamatban a csövet a kívánt menetprofillal rendelkező öntőformába melegítik és nyomják.
- Összeszerelés során: Bizonyos esetekben a csőmenetek közvetlenül az összeszerelés során jönnek létre. Például egy ún. menetes szerelvényt csavaroznak a csőre.
Miért fontosak a standard méretek?
A standard méretek elősegítik az iparág különböző szereplői közötti együttműködést. Ezek például a következő tényezőket befolyásolják:
- Egységesség: A szabványosítás által a gyártók, a szerelők és az ügyfelek megbizonyosodhatnak arról, hogy az alkatrészek illeszkednek egymáshoz, és biztonságos kapcsolatot biztosítanak.
- Biztonság: A megfelelő és szoros csatlakozás megakadályozza a szivárgást, ami veszélyt jelenthet.
- Költséghatékonyság: A szabványosított alkatrészek tömeges gyártása alacsonyabb termelési költségeket eredményez.
- Hatékonyság: A szabványos méretek növelhetik a termelési hatékonyságot, mivel lehetővé teszik a szabványosított szerszámokkal és gépekkel való munkát. Ez csökkenti a gyártási folyamatok adaptálásával és átalakításával járó erőfeszítéseket.
- Kommunikáció és dokumentáció: A standard méretek megkönnyítik a műszaki rajzokban, gyártási tervekben, műszaki specifikációkban és egyéb műszaki dokumentumokban való kommunikációt és dokumentálást. Mindez megakadályozza a félreértéseket és a félreértelmezéseket.
A csőmenetekre vonatkozó közös szabványok
Németországban számos szabvány létezik a csőmenetekre vonatkozóan, amelyeket gyakran használnak az iparágban Európában. Ezeket a Német Szabványügyi Intézet (DIN) határozza meg. Fontos ismerni az alkalmazott szabványt, mivel pl. A BSP-menetek és az NPT-menetek nem kompatibilisek egymással:
- Metrikus ISO-menet (ISO 68-01): Hengerességre vonatkozó szabvány, ahol a külső és belső átmérők milliméter-pontossággal vannak megadva. Elsősorban a metrikus rendszerekkel rendelkező országokban szabványos.
- BSP (British Standard Pipe): Széles körben használt hengerességi szabvány, amely két változatban érhető el: BSPT (British Standard Pipe Taper) és BSPP (British Standard Pipe Parallel). Az előbbi egy kúpos csőmenet, a második pedig egy egyenes csőmenet, azaz a menet átmérője a teljes hosszában azonos marad.
- NPT (National Pipe Thread): Az NPT menet az USA-beli amerikai szabvány, amelyet kúpos külső vagy belső átmérő jellemez.
- Whitworth-menet (BSW és BSF): Az eredetileg az Egyesült Királyságban kifejlesztett Whitworth-csőmenetet még mindig használják bizonyos területeken, például az Egyesült Királyságban az autóiparban és régi alkalmazásokban.
A „hüvelykes (M.o.: colos) menet” kifejezés is gyakran előfordul. A hüvelykes menetek a hüvelykben mért menetek általános megnevezései.
Hogyan lehet meghatározni a csőmenet méretét?
A csőmenet méretének meghatározásához először közelebbről is meg kell vizsgálni a hüvelykes és a metrikus menetek közötti különbségeket:
A metrikus menetekre a következő paraméterek vonatkoznak:
- Menet átmérője: A metrikus menetek esetében a menet átmérője milliméterben (mm) van megadva. Ezt az átmérőt gyakran „névleges átmérőnek” nevezik, és a metrikus menetek fő mérőszáma. Ha például egy metrikus menet névleges átmérője 10 mm, a menet külső átmérője is 10 mm.
- Menetemelkedés: A menetemelkedés azt jelzi, hogy milliméterenként hány menet található. Az 1,5 mm-es menetemelkedés például azt jelenti, hogy milliméterenként 1,5 menet található. A menetemelkedés határozza meg a menet finomságát.
Hüvelykes menetek esetén is meg van adva a menetemelkedés. Itt azonban a menetek hüvelykenkénti számára vonatkozik. A hüvelykmenetek másik fontos jellemzője a hossz. Ez a menet vagy a cső fizikai hossza hüvelykben (vagy a hüvelyk részében) mérve. Ez az érték jelzi, hogy a menet vagy a cső összességében milyen hosszú, függetlenül a menetek számától. Egy 6 hüvelyk hosszúságú cső például 6 hüvelyk fizikai hosszúságú, függetlenül a menetek számától.
Megjegyzendő, hogy egy cső tényleges mérete kissé eltérhet a névleges szélességtől, különösen a régi csöveknél vagy a különböző szabványokkal rendelkező országokban.
A hüvelykről a metrikus rendszerre való átváltáskor a következő értékek érvényesek:
- 1,00 hüvelyk = 2,54 cm = 25,4 mm

Vastag folytonos csövek:
- P = 25,4/n
Referencia menetalak:
- H = 0,960237 x P
- H = 0,640327 x P
- r = 0,137278 x P

Vastag folytonos csövek:
- P = 25,4/n
Referencia menetalak:
- H = 0,960491 x P
- h = 0,640327 x P
- r = 0,137329 x P
Standard méretek
Megjegyzés: A kúpos külső menet névleges átmérőjét itt adjuk meg. Kúpos belső menet vagy párhuzamos belső menet esetén az R-t Rc-re vagy Rp-re kell cserélni. (Lásd*) Kúpos menet: Hossz a furatmérő mérési pontjának helyétől a legkisebb átmérő mérési pontjáig. Párhuzamos belső menet: A cső vagy a csőcsatlakozás végétől számított hossz.
| Névleges menet [1] | Menet | Dugaszmérő átmérője | A dugaszmérő átmérőjének pozíciója | A párhuzamos belső menetek D, D_2 és D_1 tűrései | A használható menet hossza (min.) | ötvözetlen acél acélcső csőméretéhez (referencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menetszám (25.4 mm-ben) n |
Meredekség P (Referencia) |
Menet magassága h |
Kerekség r vagy r |
Külső menet | Külső menet |
Belső menet |
Külső menet | Belső menet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csővégtől |
Cső vége |
Hiányos menettel | Hiányos menet nélkül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külső átmérő D |
Használható átmérő D_2 |
Minimális átmérő D_1 |
Dugaszmérő átmérőjének pozíciójától Pont a fő átmérőponthoz f |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenciahossz a |
Axiális tűrés b |
Axiális tűrés c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső menet | Kúpos forma, belső menet | Párhuzamos belső menet | Kúpos belső menet, párhuzamos belső menet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális átmérő D |
Használható átmérő D_2 |
Belső átmérő D_1 |
Dugaszmérő átmérőjének pozíciójától pont a minimális átmérőpontig ℓ L |
A csővégtől vagy a csőcsatlakozás végétől ℓ' (referencia) | t [2] | Külső átmérő | Vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/4 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.4 | 11 | 6.7 | 13.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/8 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.95 | 6.35 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.7 | 11.4 | 7 | 17.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/2 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 12.7 | 15 | 9.1 | 21.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/4 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 14.1 | 16.3 | 10.2 | 27.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.77 | 30.291 | 10.39 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 16.2 | 19.1 | 11.6 | 34 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 41.91 | 40.431 | 38.952 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 42.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 48.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 15.88 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 7.5 | 22.8 | 25.7 | 16.9 | 60.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 17.46 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 26.7 | 30.1 | 18.6 | 76.3 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 20.64 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 29.8 | 33.3 | 21.1 | 89.1 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 113.03 | 111.551 | 110.072 | 25.4 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 10.4 | 35.8 | 39.3 | 25.9 | 114.3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 138.43 | 136.951 | 135.472 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 139.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 163.83 | 162.351 | 160.872 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 165.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||