Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Csavarok – A szabvány áttekintése
A csavarok tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. A csavartípusok besorolásának és megjelölésének alapját a mögöttes szabványok képezik. Ez a cikk röviden bemutatja a különböző csavarszabványokat és azok különbségeit, és általános áttekintést nyújt az európai régióban kapható csavarokról.
A csavarszabványok áttekintése
A szabványokat szabványosításra használják, és azok olyan, egy adott csoporton belüli megállapodást jelentenek, amely megállapodott a szóban forgó szabványban. Mivel az idők során és a történelmi és regionális fejlemények hatására számos nemzeti szabvány alakult ki, ezeket gyakran csak az adott régiókon belül használják és ismerik el. Világszerte számos szabvány biztosítja, hogy a csavarok megfeleljenek a konkrét követelményeknek. A szabványok használata és betartása általában nem kötelező, de szerződésben kiköthetők vagy a törvény is előírhat bizonyos szabványokat. Ezek a szabványok elengedhetetlenek a rögzítőelemek minőségének, biztonságának és működésének biztosításához.
Szabványok
A DIN rövidítéssel jelölt Deutsche Institut für Normung e.V. felelős a nemzeti DIN szabványok meghatározásáért és frissítéséért. A szabványosítás az egységes európai piacon az európai szabványokra irányul, EN rövidítéssel jelzett módon. Az EN szabványokat a lehető leggyorsabban és az Európai Tanács határozatát követően változtatás nélkül bevezetik a nemzeti szabványokba; Németországban ezeket DIN EN-nek nevezik. A megfelelő DIN-t ki kell vonni és a DIN EN-nel kell helyettesíteni. Az ISO szabványok célja a globális szabványosítás megkönnyítése. A globális ISO szabványokat kategorikusan, változtatás nélkül át kell venni az EN szabványokba. A MISUMI globális gyártóként, amelynek központja Japánban van, a JIS (japán ipari szabvány) szerint szabványosított termékeket is gyárt és értékesít. A vonatkozó szabvány leírja a szabványosított csavarok részleteit, beleértve az átmérőt, (menet) hosszt és a fej alakját.
Az alábbiakban ismertetjük a csavarjelölést a következő szabvány szerint: DIN:
- DIN 933 M 10 x 80 A2-70
A DIN 933 rövidítés a hatlapfejű csavarokat jelöli, amelyek menete a fejig ér. Az M10 x 80 egy 10 mm (M10) átmérőjű, 80 mm hosszú metrikus csavart jelöl. Az A2-70 rozsdamentes acél specifikációt jelöl, amely nemcsak az anyag minőségét és korrózióállóságát jelzi, hanem legalább 700 N/mm². szakítószilárdságot is. Ezen információk mellett a vonatkozó szabványok általában tartalmazzák a vonatkozó menettáblázatokat is.
DIN csavarok
A DIN szabványok Németországban a legismertebbek. A múltban számos csavart már szabványosítottak Németországban DIN szabvány alkalmazásával. Például a DIN 933 szabvány hatlapfejű csavarokra alkalmazandó. A globális szabványok létrehozásának célja a nemzetközi szabványok (ISO szabványok) kidolgozását eredményezte egyre több alkalmazás tekintetében, valamint a DIN szabványok megfelelő EN szabványokra vagy ISO szabványokra történő cseréjét vonta maga után. Mindazonáltal a DIN szabványok akkor érvényesek, ha nem áll rendelkezésre ennek megfelelő DIN EN vagy ISO szabvány (DIN EN ISO).
ISO csavarok
Az ISO nemzetközi szinten szabályozza a különböző csavarszabványokat. Számos ISO szabvány nagyrészt ugyanazokat a szabályozásokat tartalmazza, mint a korábban érvényes DIN szabványok. Ezeket azonban több országban is használják. A DIN 931 és a DIN 933 későbbi szabványai például a DIN EN ISO 4014 és a DIN EN ISO 4017. Egyéb szabványok:
- ISO 4762 hatlapfejű fejescsavarok
- ISO 7380 hatlapfejű lapos fejű csavarok
- ISO 2009 süllyesztettfejű egyeneshornyú csavarok
- ISO 7045 csillagfejű kereszthornyos kúpfejű csavarok
- ISO 965 általános célú menetek
A gépészetben leggyakrabban a DIN EN ISO 4014 szabványnak megfelelő hatlapfejű csavarokat és a DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengercsavarokat használják.
A JIS-nek megfelelő csavarok
A japán ipari szabványt (JIS) a Japán Szabványügyi Szövetség teszi közzé. Számos csavar szabványosított a metrikus egységrendszerben is. A japán JIS szabvány szerint szabványosított csavarok és a DIN, illetve az ISO szabvány szerint gyártott csavarok különböző átfedései mellett egyes csavartípusok bizonyos esetekben jelentősen különbözhetnek egymástól. Bizonyos esetekben a JIS szabványhoz speciális szerszámok szükségesek.
A menetekre vonatkozó közös JIS-szabványok a következők:
- JIS B 0205-1:2001 általános metrikus menethez (normál szögű forma)
- JIS B 0205-2:2001 és JIS B 0205-3:2001 általános célú metrikus menetekhez
- JIS B 0205-4:2001 általános metrikus menethez (standard méretek)
- JIS B 0207:1982 metrikus finommenetekhez
A MISUMI minden szabványhoz kínál csavarokat.
A különbségek jelentése
A szabványosítás terén mutatkozó különbségek elsősorban a szerszámok kiválasztását érintik. A JIS csavarok általában a DIN csavarokhoz igazított szerszámokkal kompatibilisek. Mindazonáltal előfordulhat az ún. kicsúszási effektus (szerszám kicsúszása a csavarfejből) például a JIS szabvány szerinti Phillips csavaroknál, ha nem megfelelő szerszámokat használunk. Ezért ajánlott speciális JIS szerszámokat használni a JIS csavarokhoz. Ez biztosítja a könnyű mozgást, és a csavarok nem károsodnak szükségtelenül.
Menettípusok és azok különbségei
A menet a csavar, csap vagy más rögzítőelem csavaros megemelkedése vagy bemélyedése. A menetekre a szabványok is vonatkoznak. A következő paraméterek részletesebben leírják a meneteket:
- Menetcsúcsok: a menet külső szélei.
- Külső átmérő: más néven névleges átmérő, a külső menetes rész átmérője. A menetes külső átmérő táblázatok segítségével határozható meg a szükséges külső méret.
- Magátmérő: más néven magfurat átmérője. A menetek vágásakor a magfurat biztosítja a megfelelő középre állítást. A magfurat határozza meg a következő menet legkisebb belső átmérőjét. Különböző menetes magfurat-táblázatok állnak rendelkezésre a kapcsolódó névleges méretek és osztások leolvasásához.
- Élek: a csavarmenet ferde vagy lejtéssel rendelkező oldalai, amelyek ferde emelkedéseket vagy mélyedéseket alkotnak, és a menetprofil mentén terjednek ki.
- Emelkedés: a menetemelkedés olyan méret, amely jelzi az egymást követő menetek és a menetemelkedések közötti távolságot. A menettől függően eltérő a meghatározása. A metrikus menetek esetében például a menetemelkedés egy fordulattal megtett útvonalon történik. Hüvelyk menetek esetén például a menetemelkedést a hüvelykenkénti menetek száma határozza meg.
- Dőlésszög: a dőlésszög az a szög, amelynél a menet menetszárnyai emelkednek vagy leereszkednek (ahogyan a menetprofil mentén látható).
- Indítás: a spirál folyamatos mélyedése (csavar/anya körül van azon belül).
A menetformák világszerte különbözőek, és gyakran kihívást jelentenek a csavarok és alkalmazásuk kompatibilitása szempontjából. Németország és sok más európai ország elsősorban metrikus meneteket használ, amelyeket szabványosított dőlésszög és szög jellemez. Ez a szabványosítás megkönnyíti az azonosítást és az alkalmazást. Ezzel szemben az Egyesült Államok hagyományosan hüvelykmeneteket használ. Az Egyesült Államokban különösen gyakoriak az egységes menetszabvány (UTS) menetei, amelyek besorolása és méretei jelentősen eltérnek a metrikus rendszerekétől. Japánban széles körben használják a menetes csatlakozások metrikus rendszerét. Csőmeneteknél a hüvelykes meneteket általában nemzetközileg használják az összes szabványosítási területen. A különböző menetemelkedések, szögek és méretrendszerek (metrikus vagy hüvelyk) azt a hatást keltik, hogy a különböző régiókból származó csavarok használhatósága gyakran korlátozott vagy egyáltalán nem lehetséges. A menetekre vonatkozó szabványok világméretű történelmi fejlődése miatt rendkívül fontos, hogy a csavarok használata előtt pontosan ellenőrizze a menetet. Ez megakadályozza a károsodást, és biztosítja a csatlakozások működőképességét.
Különböző csavarfejtípusok
A tényleges menet mellett a csavar feje is fontos szerepet játszik. A különböző csavarfejek és előnyeik az alábbiakban láthatók:
Kerek fej
A kerek fejű csavarok kerek fejjel rendelkeznek, amely túlnyúlik azon az anyagfelületen, amelybe becsavarják őket. A fej a kialakítástól függően lehetnek teljesen kerek vagy enyhén félgömb alakúak. A kerek forma csökkenti a sérülés kockázatát, nagyobb érintkező felületet biztosít, és egyenletes teherelosztást tesz lehetővé.
Hengerfej
A hengerfej egy lapos csavarfej, hengeres felülettel. A csavart felülről hajtják be, ezért alkalmas nehezen elérhető területeken való használatra. A 4762 és 912 DIN szabvány vagy a JIS B 1176 szabvány hatlapfejű fejescsavarokra vonatkozik. A lapos fejű csavarok a hengerfejcsavarok speciális formájú típusai.
Hatlapfej
A hatlapfej hat oldallal, a lapos felület pedig hat sarokkal rendelkezik. Könnyű megfogni és meghúzni egy hatlapfejű csavarkulccsal vagy egy nyitott felületű csavarkulccsal. A hatlapfejű csavarok nagy nyomatékú alkalmazásokhoz alkalmasak. A belülről hajtott kerek fejcsavarokkal ellentétben a hatlapfejű csavart úgy kell meghúzni, hogy az kívülről fejtse ki hatását a csavarfejre. A DIN 4014 és 933 szabványok vagy a JIS B 1180 szabványok vonatkoznak a hatlapfejű csavarokra.
Süllyesztett fej
A süllyesztett fejű csavarok kúpos csavarfejjel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a csavart az anyagba süllyesszék. Gyakran akkor használják, ha a csavarfejnek egy síkban kell lennie az anyag felületével, hogy sima felületet biztosítson kiálló részek nélkül. A süllyesztett csavarok csökkentik a megbotlás és sérülés kockázatát. A DIN ISO 10642 szabvány például a süllyesztett csavarokra vonatkozik.
Kúpfej
A kúpfejű csavarok félkör alakú fejjel rendelkeznek. Ez a fej egyenletesen eloszlatja a terhet a teljes felületen, és kevésbé feszíti meg az anyagot. Kerülni kell a csavarfej behatolását a munkadarabba, meghosszabbítva az élettartamot. A DIN ISO 7380-2 szabvány például az kúpfejű csavarokra vonatkozik.
Recézett fejű csavar
A recézett fejű csavarokat recés felületű fej jellemzi, amely jobb fogást biztosít. Ez a különleges textúra lehetővé teszi a csavar kézi, szerszámok nélküli meghúzását vagy meglazítását. A recézett fejű csavarok különösen alkalmasak gyakori kézi beállítást igénylő alkalmazásokhoz, illetve olyan területeken, ahol fontos a szerszámok nélküli gyors hozzáférés, például elektronikus berendezések házaihoz vagy beállítási mechanizmusokhoz.
Szárnyas csavar
A szárnyas csavarok két oldalsó, szárnyszerű kiemelkedéssel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a kézi, szerszámok nélküli meghúzást és meglazítást. Ez a csavarfej különösen olyan alkalmazásoknál hasznos, amelyek gyors és gyakori beállítást igényelnek, például amikor gépburkolatokat rögzítenek, vagy különböző berendezéseket állítanak be. A széles szárnyak jó kezelhetőséget és megfelelő erőhatást biztosítanak, ami megkönnyíti a megszorítást és a kilazítást, még akkor is, ha nagyobb erőkifejtésre van szükség.
Szemes csavarok
A szemes csavarokat, más néven gyűrűs csavarokat kör alakú gyűrű jellemzi, amely úgy néz ki, mint egy „szem” a fejen. Ez a kialakítás lehetővé teszi a kampók rögzítését vagy a kábelek áthúzását, így számos szerelési és emelési műveletet támogat. Különösen hasznosak felfüggesztést igénylő alkalmazásoknál, például nehéz terhek szállításánál. A szemes csavarok biztonságos rögzítési pontot biztosítanak, és úgy vannak kialakítva, hogy még nagy terhelés esetén is megbízhatóan működjenek. Robusztus felépítésüknek köszönhetően ellenállnak a szakítószilárdságnak és a nyíróerőknek is.
Egyéb csavarfej formák
A klasszikus csavarfej formák, például a kerek, hengeres és hatlapfejű csavarok mellett a kevésbé gyakori, de mégis fontos csavarfej formák például a négylapfejű és a háromszögletű csavarfejek. A négylapfejű csavarok nagy ellenállást biztosítanak a csavarodással szemben, és különösen népszerűek az összeszerelő iparban, amely robusztus csatlakozásokat igényel. A háromszögletű csavarok, amelyek a meghúzáshoz speciális eszközöket igényelnek, további biztonságot nyújtanak a jogosulatlan kicsavarás ellen, ezért azokat gyakran használják biztonsági eszközökön. A technológiai fejlődés és a különböző iparágak egyre specifikusabb követelményei további csavarfejformák kifejlesztését eredményezték, amelyek optimalizált megoldásokat kínálnak a speciális összeszerelési vagy biztonsági követelményekhez.
Különféle csavarhajtások
A hatékony és biztonságos összeszereléshez elengedhetetlen a megfelelő csavarhajtás megválasztása. A leggyakoribb típusok a hornyos csavarok, a csillagfejű csavarok, a hatlapfejű fejescsavarok és a külső hatlapfejű csavarok. A hornyos csavarok az egyik legrégebbi csavarformát jelentik, és gyakran olyan egyszerű alkalmazásokhoz használatosak, amelyek nem igényelnek nagy nyomatékot. A csillagfejű csavarok jobb alátámasztást biztosítanak, és azokat gyakran használják villamosmérnöki és általános gépészmérnöki célokra. A hatlapfejű fejescsavarok, más néven imbuszcsavarok még nagyobb nyomatékátvitelt biztosítanak, és gyakran nagy erőt igénylő csatlakozásokhoz használatosak. A külső hatlapfejű csavarok ugyanakkor ideálisak csavarkulcsokat használó és nagyobb nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz. Minden csavarcsatlakozáshoz speciális formájú szerszámokra van szükség, amelyek pontosan illeszkednek a csavarcsatlakozáshoz, hogy optimális alátámasztást és optimális nyomatékátvitelt biztosítsanak. Például az imbuszkulcs-aljzathoz és a Torx hajtásokhoz olyan csavarkulcsok vagy szerszámhegyek szükségesek, amelyek beleillenek a csavarprofilba, és megakadályozzák a fej sérülését. Ezek az eszközök metrikus és hüvelykes rendszerekben kaphatók, így könnyen használhatók különböző régiókban és iparágakban. JIS csavarhajtások használata esetén ajánlott speciális JIS csavarozószerszámot rendelni.
A csavarszabványok áttekintése
A teljesség igénye nélkül az alábbi táblázat a különböző csavarszabványokat mutatja:
| Csavar megnevezése (2024. áprilisi adatok) | DIN | DIN EN | DIN EN ISO | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Imbuszcsavarok horonnyal | DIN 84 (visszavonva) | 1207 | ||
| Egyeneshornyú laposfejű csavarok | DIN 85 (visszavonva) | 1580 | ||
| Süllyesztett lencsefejű facsavarok horonnyal | DIN 95 | |||
| Félgömbfejű facsavarok horonnyal | DIN 96 | |||
| Süllyesztett fejű facsavarok horonnyal | DIN 97 | |||
| T-csavarok négyzetes fejjel (kalapácsfejű csavar) | DIN 186 | |||
| T-csavarok füllel (kalapácsfejű csavar) | DIN 188 | |||
| T-csavarok | DIN 261 | |||
| Szárnyas csavarok (USA- és német szabvány) | DIN 316 | |||
| Palástfuratos hengeres fejű csavarok | DIN 404 | |||
| Hernyócsavarok horonnyal és csappal | DIN 417 (visszavonva) | DIN EN 27435 | ISO 7435 | |
| Hernyócsavarok horonnyal és lapos véggel | DIN 427 (visszavonva) | DIN EN ISO 2342 | ISO 2342 | |
| Szemes csavarok | DIN 444 | |||
| Recézett fejű csavarok, magas kivitel | DIN 464 | |||
| Magas recézett fejű csavarok horonnyal (a DIN 464 váltotta fel) | 465 (visszavonva) | |||
| Négylapfejű csavarok gallérral | DIN 478 | |||
| Négylapfejű csavarok rövid csappal | DIN 479 | |||
| Négylapfejű csavarok gallérral és lekerekített rögzítőheggyel | DIN 480 | |||
| Kőcsavarok | DIN 529 | |||
| Hernyócsavarok horonnyal és csonkolt kúpokkal | DIN 551 (visszavonva) | DIN EN ISO 4766 | ISO 4766 | |
| Hernyócsavarok horonnyal és heggyel | DIN 553 (visszavonva) | DIN EN 27434 | ISO 7434 | |
| Hatlapfejű csavarok csappal, kis hatszögletű | DIN 561 | |||
| Hatlapfejű csavarok hegyes nyakkal, kis hatszögletű | DIN 564 | |||
| Hatlapfejű facsavarok (állványcsavarok) | DIN 571 | |||
| Acél és rozsdamentes acél gyűrűscsavarok | DIN 580 | |||
| Gyűrűscsavarok, kovácsolt acél, 4. osztály | DIN EN ISO 3266 | ISO 3266 | ||
| Hatlapfejű részmenetes csavarok – C termékosztály | DIN 601 (visszavonva) | DIN EN ISO 4016 | ISO 4016 | |
| Laposfejű csavarok négylapú nyakrésszel (gombafejű csavar) | DIN 603 (M5 – M20) | ISO 8677 | ||
| Süllyesztett fejű orros csavarok | DIN 604 (M6 – M24) | |||
| Hatlapfejű illesztőcsavar hosszú menetes csappal | DIN 609 | |||
| Recézett fejű csavarok, alacsony kivitel | DIN 653 (M1 – M10) | |||
| Ászokcsavarok – menetes véggel ≈ 2 d | DIN 835 | |||
| Zárócsavar, belső kulcsnyílással és kúpos csőmenettel | DIN 906 | |||
| Zárócsavar gallérral, belső kulcsnyílással és hengeres csőmenettel | DIN 908 | |||
| Zárócsavar, külső kulcsnyílással és kúpos csőmenettel | DIN 909 | |||
| Zárócsavar gallérral, külső kulcsnyílással és hengeres csőmenettel | DIN 910 | |||
| Imbuszcsavarok hatlapú kulcsnyílással, metrikus menettel | DIN 912 (visszavonva) | DIN EN ISO 4762 | ISO 4762 | |
| Hernyócsavar belső kulcsnyílással és ívelt véggel | DIN 913 (visszavonva) | DIN EN ISO 4026 | ISO 4026 | |
| Hernyócsavar belső kulcsnyílással és lapos véggel | DIN 914 (visszavonva) | DIN EN ISO 4027 | ISO 4027 | |
| Hernyócsavar hatlapú belső kulcsnyílással és csappal | DIN 915 (visszavonva) | DIN EN ISO 4028 | ISO 4028 | |
| Hernyócsavar hatlapú belső kulcsnyílással és öblös véggel | DIN 916 (visszavonva) | DIN EN ISO 4029 | ISO 4029 | |
| Kis D-fejű csavarok horonnyal | DIN 920 | |||
| Nagy D-fejű csavarok horonnyal | DIN 921 | |||
| D-fejű csavarok horonnyal és heggyel | DIN 923 | |||
| Hatlapfejű részmenetes csavarok | DIN 931 (visszavonva) | DIN EN ISO 4014 | ISO 4014 | |
| Rögzítőelemek – hatlapfejű tövigmenetes csavarok – A és B termékosztály | DIN 933 (visszavonva) | DIN EN ISO 4017 | ISO 4017 | |
| Ászokcsavarok – menetes véggel ≈ 1 d | DIN 938 | |||
| Ászokcsavarok – menetes véggel ≈ 1.25 d | DIN 939 | |||
| Hatlapfejű, részmenetes csavarok metrikus finommenettel | DIN 960 (visszavonva) | DIN EN ISO 8765 | ISO 8765 | |
| Hatlapfejű, tövigmenetes csavarok metrikus finommenettel | DIN 961 (visszavonva) | DIN EN ISO 8676 | ISO 8676 | |
| Süllyesztettfejű egyeneshornyú csavar | DIN 963 (visszavonva) | DIN EN ISO 2009 | ISO 2009 | |
| Süllyesztett lencsefejű egyeneshornyú csavar | DIN 964 (visszavonva) | DIN EN ISO 2010 | ISO 2010 | |
| Süllyesztettfejű, H- vagy Z-kereszthornyos csavarok | DIN 965 (visszavonva) | DIN EN ISO 7046 | ISO 7046 | |
| Lencsefejű, H- vagy Z-kereszthornyos csavarok | DIN 966 (visszavonva) | DIN EN ISO 7047 | ISO 7047 | |
| Süllyesztett lencsefejű csavarok gallérral és kereszthoronnyal | DIN 967 | |||
| Csavar- és alátétegységek acélból, lapos alátétekkel | DIN 6900 (visszavonva) | DIN EN ISO 10644 | ISO 10644 | |
| Durva menetes csavarok rögzített lapos alátéttel | DIN 6901 (visszavonva) | DIN EN ISO 10510 | ISO 10510 | |
| Hengeres fejű csavar, hatlapú belső kulcsnyílással, lapos fejjel, kulcsvezető nyílással | DIN 6912 | |||
| Hatlapfejű csavar, peremmel, nehéz sorozat | DIN 6921 (visszavonva) | DIN EN 1665 | ||
| Vezérlőmenetes csavarok vékony, részmenetes szárral (rögzítési funkcióként) | DIN 6929 | |||
| Menetnyomó csavarok metrikus ISO-menethez – 1. rész: | DIN 7500 | |||
| Menetnyomó csavarok metrikus ISO-menethez – 2. rész | DIN 7500-2 | |||
| Süllyesztett lencsefejű önfúró csavarok kereszthoronnyal és menetnyomó fejjel | DIN 7504 (visszavonva) | DIN EN ISO 15483 | ISO 15483 | |
| Menetnyomó csavarok – hatlapfejű, hornyolt csavarok | DIN 7513 | |||
| Menetnyomó csavarok – keresztfejű csavarok | DIN 7516 | |||
| Hatlapfejű zárócsavarok – könnyű típus – hengeres menettel | DIN 7604 | |||
| Vezérlőmenetes csavarok vékony szárral | DIN 7964 (visszavonva) | |||
| Hatlapfejű illesztőcsavar hatlapú anyával acélszerkezetekhez | DIN 7968 | |||
| Hengeres fejű lemezcsavar horonnyal | DIN 7971 (visszavonva) | DIN EN ISO 1481 | ISO 1481 | |
| Süllyesztett fejű lemezcsavar horonnyal | DIN 7972 (visszavonva) | DIN EN ISO 1482 | ISO 1482 | |
| Lencsefejű lemezcsavar horonnyal | DIN 7973 (visszavonva) | DIN EN ISO 1483 | ISO 1483 | |
| Hatlapfejű lemezcsavar | DIN 7976 (visszavonva) | DIN EN ISO 1479 | ISO 1479 | |
| Félgömbfejű kereszthornyos lemezcsavar | DIN 7981 (visszavonva) | DIN EN ISO 7049 | ISO 7049 | |
| Süllyesztettfejű kereszthornyos lemezcsavar | DIN 7982 (visszavonva) | DIN EN ISO 7050 | ISO 7050 | |
| Lencsefejű lemezcsavar kereszthoronnyal | DIN 7983 (visszavonva) | DIN EN ISO 7051 | ISO 7051 | |
| Hengeres fejű csavar, belső kulcsnyílással, lapos fejjel, alacsonyabb max. terhelhetőséggel | DIN 7984 | |||
| Laposfejű csavarok, H- vagy Z-kereszthoronnyal | DIN 7985 (visszavonva) | DIN EN ISO 7045 | ISO 7045 | |
| Csavarok lapos félgömb alakú fejjel, hatszögletű kulcsnyílással | DIN EN ISO 7380-1 | ISO 7380-1 | ||
| Csavarok lapos félgömb alakú fejjel, hatszögletű kulcsnyílással és gallérral | DIN EN ISO 7380-2 | ISO 7380-2 | ||
| Csavarok lapos félgömb alakú fejjel, hatszögletű kulcsnyílással | DIN 34805-1 | |||
| Csavarok lapos félkör alakú fejjel, gallérral és hatszögletű kulcsnyílással | DIN 34805-2 | |||
| Süllyesztett csavarok hatszögletű kulcsnyílással | DIN 7991 (visszavonva) | DIN EN ISO 10642 | ISO 10642 | |
| Süllyesztett lencsefejű facsavarok kereszthoronnyal | DIN 7995 | |||
| Félgömbfejű facsavarok kereszthoronnyal | DIN 7996 | |||
| Süllyesztett facsavarok kereszthoronnyal | DIN 7997 | ISO 7093 | ||
| Serlegcsavarok és -alátétek az alkatrészek szállítószalagokra rögzítéséhez | DIN 15237 |