Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Az acélok összehasonlítása a gépészetben más szabványokkal, mint például a JIS és az AISI
Az acél tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. Az acélbesorolások anyagszámok szerinti besorolásához és megjelöléséhez az alapul szolgáló szabványok használatosak. Ebben a cikkben összehasonlítjuk a DIN/EN/ISO szerint osztályozott acélbesorolásokat a JIS (japán ipari szabvány) szerinti megfelelőikkel.
Mi az acél?
A DIN EN 10020 szabvány 1. része szerint az acél olyan anyag, amely túlnyomórészt vasból áll, és maximális széntartalma 2%. A 2%-nál magasabb széntartalmú vas- és széntartalmú vegyületek öntöttvasak. A vas tömeghányada nagyobb, mint bármely más elemé. A gyártás során használt vasérc miatt az acél mindig megfelelő mennyiségű szilíciumot és mangánt tartalmaz.
Az acél kémiai összetétele szerint három minőségi osztályba sorolható:
- Ötvözetlen acélok: vasból és szénből, valamint a meghatározott határértékek alatti egyéb elemek kis mennyiségéből áll.
- Rozsdamentes acélok (más néven rozsdaálló acélok): legalább 10,5% króm és legfeljebb 1,2% szén tömeghányad
- Ötvözött acélok: legalább egy ötvözőelemet tartalmaznak a vas és a szén mellett. Az ötvözőelemek megváltoztatják az acél tulajdonságait. Az ötvözött acélok nem rozsdamentes acélok.
Az acéltípusok tovább osztályozhatók minőségi osztályok szerint.
A különböző acélminőségi osztályokhoz táblázatok tartoznak.
Az acél különböző típusai és tulajdonságai
Az acél összetétele határozza meg tulajdonságait. A szén, mint fő összetevő, befolyásolja például a keménységet és a szilárdságot. A magasabb széntartalom általában fokozott keménységet, de csökkent képlékenységet (ellenállást) is eredményez. Az ötvözött acélok egyéb ötvözőelemei a következők lehetnek:
- Króm (Cr): A króm növeli az acél korrózióállóságát, és gyakran megtalálható rozsdamentes acélokban. Magasabb hőmérsékleten a szilárdságot is segít növelni.
- Mangán (Mn): A mangánt az acél szilárdságának és keménységének javítására, valamint az acélgyártás során a deszulfurálásra és deoxidációra használják.
- Nikkel (Ni): A nikkel alacsony hőmérsékleten növeli a tartósságot, a szilárdságot és a stabilitást. Ez egy gyakran használt ötvözőelem rozsdamentes acélokban és ötvözött acélokban.
- Molibdén (Mo): A molibdén javítja az acél szilárdságát és ellenállóképességét a feszültségkorróziós repedésekkel és a magas hőmérsékleti tulajdonságokkal szemben. Számos ötvözött acélban megtalálható.
- Vanádium (V): A vanádium növeli az acél szilárdságát, keménységét és ellenállóképességét. Gyakran használják szerszámacélokban és nagy szilárdságú acélokban.
- Réz (Cu): A réz növelheti az acél korrózióállóságát és elektromos vezetőképességét.
- Szilícium (Si): A szilícium hozzájárul a deoxidációhoz és növeli az acél szilárdságát. Gyakori a szerkezeti acélokban.
- Titán (Ti): A titán növeli az acél szilárdságát.
- Alumínium (Al): Az alumínium növelheti a korrózióállóságot és a szilárdságot.
Az alábbi táblázat a különböző szabványosított jelölésekben szereplő általános acélminőségeket ismerteti. A □ karakter helyőrző a jelölésben.
| DIN EN szám | DIN EN rövid név | AISI | JIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerkezeti acél (acélszerkezetekhez használt acél) | 1.0□□□ 1.8□□□ |
S□□□ | SAPH□□□ SM□□□ SMn□□□ SRB□□□ SS□□□ SSC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabadon vágható acél | 1.07□□ | 12L□□ | SUM□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénacél (ötvözetlen acél hidegmegmunkáláshoz) | 1.1□□□ | C□□ | 10□□ | S□□C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S□□CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanikus acél | 1.7□□□ | E□□□ | 41□□ | SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betétben edzhető acél (nitrációs acél) | 1.1□□□ 1.6□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□MnCr□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzett acél | 1.0□□□ 1.1□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□Cr□□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acél (magas ötvözetű) | X□□□-□□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerszámacél hideg megmunkáláshoz | 1.21□□ 1.22□□ 1.24□□ 1.27□□ |
W□ H□ D□ O□ |
SK□□□ SKC□□□ SKS□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerszámacél forró megmunkáláshoz | 1.23□□ | BT□ T□ H□ M□ |
SKH□□□ SKT□□□ SUH□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS (nagy sebességű acél) | 1.32□□ 1.33□□ |
HS□-□-□ | SKD□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsdamentes acél, ausztenites | 1.43□□ 1.44□□ |
3□□ | SUS3□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsdamentes acél, ausztenites | 1.41□□ 1.42□□ 1.45□□ |
4□□ | SUS4□□ SUS6□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovácsolt acél | SF□□□ SFB□□□ SFCM□□□ SFNCM□□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öntött acél | EN-JM1□□□ EN-JS1□□□ |
3. sz.□ 4. sz.□ 6. sz.□ |
FC□ FCD□ FCMB□ FCMP□ FCMW□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az acél jelölésének magyarázata
Az acélok jelölése nem egyforma. Általában azonban feltételezhető, hogy a DIN szabványok, mint például a DIN EN 10027-1 (a betűkből és számokból álló anyagszámnak megfelelően) és a DIN EN 10027-2 (a vegyi összetételnek megfelelően) általános elvekből épülnek fel.
Anyag rövid neve
A DIN felsorolja az anyag rövid nevének követelményeit, és két csoportra osztja azokat. Az 1. csoport esetében a megnevezés az acél felhasználásától és mechanikai tulajdonságaitól függ. A 2. csoport esetében a jelölés az acél kémiai összetételétől függ. Ez a megnevezés akkor hasznos, ha az egyes ötvözőelemek bizonyos tulajdonságokról, például a korrózióállóságról adnak tájékoztatást, vagy hőkezelésre szorulnak. Az 1. csoportban a rövid név legalább egy fő szimbólumból és a legkisebb folyáshatárból áll megapaszkálban kifejezve, pl. S235, ahol S a szerkezeti acélt jelenti. További szimbólumok is hozzáadhatók a tulajdonságtól és a használattól függően, pl. S235J2.
A kémiai összetételnek megfelelő 2. csoportbeli névre példa a 42CrMo4. Az acélösszetételben lévő elem százalékos tartalma fel van tüntetve. Például C45 egy körülbelül 0,45%-os széntartalmú acél esetében.
A JIS szabványok szerinti acéljelölés hasonló módon áll össze. A jelölés általában egy betűből áll, amely az acélcsoportot vagy -típust jelzi, majd egy számból, amely az acélminőségre (vegyi vagy mechanikai tulajdonságokra) vonatkozó konkrét információkat tartalmaz. Az SS400 például egy ötvözetlen szerkezeti acélt jelent (SS = szerkezeti acél).
Acél anyagszáma
Az anyagszámokat a Steel Institute VDEh határozza meg. A jelölés a következő paraméterekből áll: X.YYZZ(AA). A betűk jelentése a következő:
- X = főcsoport
- Y = minőségi szám (acélcsoport)
- Z = sorszám
- A = kiterjesztett sorszám
Az európai szabványok szerint az acél anyagszáma mindig 1-gyel kezdődik, pl. 1.7033 a krómötvözetes edzett és hőkezelt acél esetében.
Az acélcsoport számának kiválasztása
| Acélcsoport száma | Acélcsoport |
|---|---|
| 0Y | Kiváló minőségű acél |
| 1Y | Rozsdamentes acél |
| 20 – 28 | Ötvözött szerszámacél |
| 40 – 45 | Korrózióálló acél |
| 50 – 84 | Szerkezeti acél, mechanikus acél, konténeracél |
Ez az anyagszám az anyagok egyedi azonosítására és a specifikus anyagtulajdonságok dokumentálására szolgál. Az acél anyagszáma táblázatokban található.
A szabványok összehasonlítása
Az acélminőségekre különböző szabványok vonatkoznak. A szabványok az acél minőségének, tulajdonságainak és felhasználásának biztosítására szolgálnak a különböző iparágakban és alkalmazásokban. Az alábbi lista tartalmazza a különböző intézetek és bizottságok szabványait:
- JIS: Japán iparági szabvány a Japán Ipari Szabványügyi Bizottságtól.
- ISO: Nemzetközi szabvány a Nemzetközi Szabványügyi Szervezettől.
- AISI: American Standard az American Iron and Steel Institute (American Iron and Steel Institute, ASI) szabványa szerint.
- DIN: Német ipari szabvány a Német Szabványügyi Intézettől (Deutsches Institut für Normung, DIN).
- EN: Az Európai Szabványügyi Bizottságok egyikének európai szabványai (CEN, CENELEC, ETSI)
- BS: Brit Szabvány a Brit Szabványügyi Intézettől (BSI).