Általános információk

Az anyagok súrlódásának és súrlódási együtthatójának meghatározása

A súrlódási együttható egy fizikai változó, amely a két objektum közötti súrlódást vizsgáló tribológia területéről származik. A súrlódási együttható határozza meg a súrlódás során fellépő erőt (súrlódási erő) ahhoz az erőhöz képest, amellyel a tárgyakat összenyomják (nyomási erő). A súrlódási együttható ezért fontos paraméter az anyagkopás és a csúszási tulajdonságok vizsgálata során. Ez a cikk a súrlódási együttható alapjait, mérési módszereit és technológiai alkalmazásait ismerteti.

15 perc olvasás

Csőmenetek – Szabványok és standard méretek

Ez a cikk a csőmenetek szabványos méreteit és azok jelentését vizsgálja. A menetes csövek biztonságos és szoros kapcsolatot biztosítanak a csőalkatrészek és a szomszédos komponensek között. Az iparágban ehhez számos szabvány létezik, például DIN/ISO, JIS, BSP, NPT vagy BSW.

13 perc olvasás

Feszítőcsapok – Kialakítás és alkalmazás áttekintése

A feszítőcsapok vagy rugós csapok rugóacélból készült mechanikus rögzítőelemek. Ezek az elemek biztonságosan és megbízhatóan kötik össze az alkatrészeket, miközben bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak. Könnyen beszerelhetők, és egyenletes teherelosztást biztosítanak a csap és a furat felületén. Sok iparágban és alkalmazásban használják őket, és különösen hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol állandó csatlakozásra van szükség csavarok vagy egyéb rögzítőelemek használata nélkül.

12 perc olvasás

Torzió: Mit jelent a torzió

A tárgyakat számos különböző típusú mechanikai terhelés éri, amelyek közül az egyik a torzió. Ebben a blogcikkben áttekintjük a torzió alapjait, és néhány példát is megvizsgálunk.

5 perc olvasás

Az acélok összehasonlítása a gépészetben más szabványokkal, mint például a JIS és az AISI

Az acél tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. Az acélbesorolások anyagszámok szerinti besorolásához és megjelöléséhez az alapul szolgáló szabványok használatosak. Ebben a cikkben összehasonlítjuk a DIN/EN/ISO szerint osztályozott acélbesorolásokat a JIS (japán ipari szabvány) szerinti megfelelőikkel.

9 perc olvasás

Fogaskerekes hajtóművekre vonatkozó számítások – A legfontosabb képletek a fogaskerékhajtásokhoz

Mivel a fogaskerekek tervezésekor nagy jelentőséggel bír, hogy az érintett fogaskerekek megfelelően kapcsolódjanak és a kopás minimális legyen, különböző alapvető számításokat kell elvégezni. A modul, az osztókörátmérő és a fogszám fontos tényezők. Ebben a cikkben a fogaskerekekkel kapcsolatos számítások legfontosabb szempontjaival és azzal foglalkozunk, hogy mit kell figyelembe venni a fogaskerékegységekkel kapcsolatos számítások során.

10 perc olvasás